장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

높은 와트밀도의 석영 표면 가공 적외선 방사 패널 히터

QC 및 QH 시리즈

높은 와트밀도의 석영 표면 가공 적외선 방사 패널 히터  | QC 및 QH 시리즈

높은 와트밀도의 석영 표면 가공 적외선 방사 패널 히터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 높은 와트 밀도 QC 시리즈: 40 W/In2 QH 시리즈: 60 W/In2
  • 1800°F (981°C)의 고온
  • 용융한 고순도 석영 유리 방사면
  • 2.5 ~ 6 미크론의 출력 파장
  • 알루미늄 처리한 두꺼운 강철 하우징
복사 난방기 - 관련 제품 보기

설명

OMEGALUX™ QH 및 QC 시리즈 석영 적외선 방사 패널 히터는 전력 출력이 적외선 패널 히터 중 가장 강력합니다. 이 제품은 용융한 석영 유리 표면을 이용하고, 코일을 지지하는 홈이 있습니다. QC 시리즈는 98%의 순수하게 용융한 석영을 이용하고 QH 시리즈는 99%의 순수하게 용융한 석영 표면을 이용합니다. 따라서 와트 밀도는 최대 60 W/in2, 최대 온도 정격은 1800°F (981°C)까지 가능합니다. 유리 표면은 깨끗이 할 수 있고 큰 열 충격을 견딜 수 있습니다. 하우징은 알루미늄 처리한 튼튼한 강철로 만들었고, 뒷면에는 전기 단자 하우징이 있습니다. 설치용 스터드를 통해 쉽게 설치할 수 있고, 히터를 위나 아래로 향하도록 할 수 있습니다.
476 cm (3/16") i.d. 석영 써모웰도 온도 제어를 위해 타입 K 써모커플과 함께 이용하는 용도로 구입할 수 있습니다. QC와 QH 시리즈 히터의 최고의 사용처는 공간이 적고 최대 출력이 필요한 곳입니다. 이 제품은 4 x 10"부터 12 x 12"까지의 건물 블록 크기에 들어가도록 만들어졌고, 많은 제품이 설치 시 더 신축성이 좋은 이중 전압 모델입니다.

형질
전원: 240 Vac, 240/480 Vac 이중 전압, 1상
전력량: 1600 ~ 8640 W
와트 밀도:
    QC 시리즈:
40 W/in2
QH 시리즈: 60 W/in2
석영 표면 최대 온도: 1800°F (981°C)
방사 표면 구성:
    QC 시리즈:
98% 순수 용융 석영
QH 시리즈: 99% 순수 용융 석영
하우징: 알루미늄 처리한 강철
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
예를 들어 부품 번호는 다음과 같습니다. 추가 구성이 표 아래의 부품 번호 작성기를 참조하십시오.
QH-121260
3,056,450원
배송: 7 주
 
RADIANT 보호관 240없이 히터 / 480 볼트
QH-061060
1,500,540원
배송: 7 주
 
RADIANT 히터 W / O T-WELL 'Q'
QC-121040-T
2,688,560원
배송: 7 주
 
RADIANT 히터 W / 보호관
QH-041060-T
1,129,002원
배송: 8 주
 
RADIANT HEATER W/THERMOWELL
QC-121240
2,688,560원
배송: 7 주
 
RADIANT HEATERS W/O T-WELL 'Q'
QC-121240-T
3,203,070원
배송: 7 주
 
RADIANT HEATER W/THERMOWELL
QC-121240-T
3,203,070원
배송: 7 주
 
RADIANT HEATER W/THERMOWELL
QC-041040-T
1,166,470원
배송: 7 주
 
RADIANT HEATER W/THERMOWELL
QC-061040-T
1,556,540원
배송: 7 주
 
RADIANT HEATER W/THERMOWEL
QH-041060
1,018,830원
배송: 7 주
 
RADIANT HEATERS W/O T-WELL 'H'
QH-101060-T
2,212,651원
배송: 8 주
 
RADIANT HEATER W/THERMOWELL
QC-121040
2,117,630원
배송: 7 주
 
RADIANT HEATERS W/O T-WELL 'Q'
QH-061260-T
1,705,540원
배송: 8 주
 
RADIANT HEATER W/THERMOWELL
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 전기 및 설치 하드웨어, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Model 선택하기:
QC : QC Series
QH : QH Series

(2) Width 선택하기:
04 : 4 in.
06 : 6 in.
08 : 8 in.
10 : 10 in.
12 : 12 in.

(3) Length 선택하기:
10 : 10 in.
12 : 12 in.

(4) W/in2 선택하기:
40 : 40 W/in2
60 : 60 W/in2

(5) Thermowell 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : without thermowell
-T : with thermowell
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.