장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

센서와 트랜스듀서용 와이어와 케이블
(Sensor and Transducer Wire and Multi-Conductor Cable)

PX 시리즈

센서와 트랜스듀서용 와이어와 케이블 | PX 시리즈

센서와 트랜스듀서용 와이어와 케이블

50,287원 TFCP-003-50

1 year warranty
  • TFCP, TX, RC 시리즈 절연, 차폐, 리본 케이블
  • 견고한 각종 구리전선 및 PFA 멀티컨덕터 케이블
  • 단선구조 구리전선과 PFA 절연 케이블
  • 4~50개 도체(Conductor)의 28게이지 리본 케이블 보유
  • 2,4,8,15도체 24게이지 차폐 케이블 보유
측정기 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

단선 구리선 (Single Strand Copper Cable)

* 3 Mil PFA 피복(-267~260 °C/ -450~500 °F), 단선 구조, 압출형 PFA 절연 피복
* 진공 환경에 적합하며 비가연성
* 최대 304 m (1000’) 연속 길이 박막 처리가 가능합니다.
* 스트레인 게이지를 터미널 스트립과 패드에 솔더링 연결 시 이상적입니다.

리본 케이블 (Ribbon Cable)

* 전선들을 붙여서 만든 멀티컬러 케이블
* 색상별로 각 회선 확인과 회로 추적이 편리함
* 손쉬운 터미널 처리를 위해 투명한 PVC 필름으로 라미네이팅하여 사전 절연 처리
* -40~105 °C (-40~221 °F)에 이르는 PVC 등급

멀티 컨덕터 차폐 케이블 (Multi Conductor Cable)

* 차폐 케이블(Shielded Cable)은 각 장비들과 트랜스듀서를 연결하는데 필요한 높은 전도성과 노이즈에 대한 면역성을 제공합니다.
* 높은 EMI/RFI 환경에서 낮거나 높은 수준의 전압 신호와 mA의 픽업용으로 적합합니다.
* -40~105 °C (-40~221 °F)에 이르는 PVC 등급

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
극세 게이지 PTFE 절연 와이어 - 단선
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-003-50
TFCP-003-50
50,287원
배송: 2 주
 
40 게이지 (0.003") 단선 PFA 절연 구리 와이어, 50 피트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-003-100
TFCP-003-100
89,744원
배송: 9 주
 
40 게이지 (0.003") 단선 PFA 절연 구리 와이어, 100 피트
  
TFCP-003-500
367,126원
배송: 7 주
 
40 게이지 (0.003") 단선 PFA 절연 구리 와이어, 500 피트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-005-50
TFCP-005-50
50,910원
배송: 9 주
 
36 게이지 (0.005") 단선 PFA 절연 구리 와이어, 50 피트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-005-100
TFCP-005-100
84,966원
배송: 2 주
 
36 게이지 (0.005") 단선 PFA 절연 구리 와이어,100 피트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-005-500
TFCP-005-500
367,126원
배송: 2 주
 
36 게이지 (0.005") 단선 PFA 절연 구리 와이어, 500 피트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-010-50
TFCP-010-50
49,222원
배송: 7 주
 
30 게이지 (0.010") 단선 PFA 절연 구리 와이어, 50 피트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-010-100
TFCP-010-100
89,744원
배송: 7 주
 
30 게이지 (0.010") 단선 PFA 절연 구리 와이어, 100 피트
  
TFCP-010-500
367,126원
배송: 7 주
 
30 게이지 (0.010") 단선 PFA 절연 구리 와이어, 500 피트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-015-50
TFCP-015-50
47,760원
배송: 7 주
 
26 게이지 (0.015") 단선 PFA 절연 구리 와이어, 50 피트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-015-100
TFCP-015-100
87,880원
배송: 7 주
 
26 게이지 (0.015") 단선 PFA 절연 구리 와이어, 100 피트
  
TFCP-015-500
347,587원
배송: 7 주
 
26 게이지 (0.015") 단선 PFA 절연 구리 와이어, 500 피트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-020-50
TFCP-020-50
47,760원
배송: 2 주
 
24 게이지 (0.020") 단선 PFA 절연 구리 와이어, 50 피트
  
TFCP-020-100
89,744원
배송: 9 주
 
24 게이지 (0.020") 단선 PFA 절연 구리 와이어, 100 피트
  
TFCP-020-500
367,126원
배송: 7 주
 
24 게이지 (0.020") 단선 PFA 절연 구리 와이어, 500 피트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFCP-032-50
TFCP-032-50
129,250원
배송: 2 주
 
20 게이지 (0.032") 단선 PFA 절연 구리 와이어, 50 피트
  
TFCP-032-100
232,240원
배송: 7 주
 
20 게이지 (0.032") 단선 PFA 절연 구리 와이어, 100 피트
  
TFCP-032-500
643,822원
배송: 7 주
 
20 게이지 (0.032") 단선 PFA 절연 구리 와이어, 500 피트
멀티 컨덕터 리본 케이블
  
RC4-100
판매 상담  
배송: 
 
 
4 도체 색상 코드된 리본 케이블, PVC 절연, 100 피트 스풀
  
RC10-100
판매 상담  
배송: 
 
 
10 도체 색상 코드된 리본 케이블, PVC 절연, 100 피트 스풀
  
RC14-100
판매 상담  
배송: 
 
 
14 도체 색상 코드된 리본 케이블, PVC 절연, 100 피트 스풀
  
RC16-100
796,730원
배송: 6 주
 
16 도체 색상 코드된 리본 케이블, PVC 절연, 100 피트 스풀
  
RC50-100
2,415,910원
배송: 6 주
 
50 도체 색상 코드된 리본 케이블, PVC 절연, 100 피트 스풀
멀티 컨덕터 차폐 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX2-100
TX2-100
89,677원
배송: 2 주
 
2 도체 차폐 케이블, PVC 절연, 100 피트 스풀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
95,269원
배송: 2 주
 
4 도체 차폐 케이블, PVC 절연, 100 피트 스풀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-200
TX4-200
173,781원
배송: 7 주
 
4 도체 차폐 케이블, PVC 절연, 200 피트 스풀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-500
TX4-500
252,653원
배송: 7 주
 
4 도체 차폐 케이블, PVC 절연, 500 피트 스풀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-1000
TX4-1000
582,624원
배송: 7 주
 
4 도체 차폐 케이블, PVC 절연, 1,000 피트 스풀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX8-100
TX8-100
279,227원
배송: 2 주
 
8 도체 차폐 케이블, PVC 절연, 100 피트 스풀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX15-100
TX15-100
349,200원
배송: 7 주
 
15 도체 차폐 케이블, PVC 절연, 100 피트 스풀
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.