설명
오메가의 PXM6000 시리즈 압력 트랜스듀서는 사용자의 어플리케이션에 쉽게 적용할 수 있습니다. 경제적인 가격의 트랜스듀서는 소형 크기로 가벼우며 쉽게 장착할 수 있습니다. 센서는 작은 2.5 mm 정사각형 크기의 실리콘 칩으로 4개의 확산형 스트레인 게이지와 함께 스테인리스 스틸 케이스에 장착되어 있습니다. 레이저 트림 저항기는 온도 보상을 제공하고 제로(zero) 발란스 및 스팬(span)을 조정합니다. 4-20 mA 출력을 통해 대부분의 제어 및 데이터 수집 시스템과 쉽게 연동할 수 있습니다. PXM6000 신뢰성 향상을 위해 솔리드 스테이트 매체를 사용합니다. 화학적으로 비활성 재질의 박막은 센서와 압력 매체의 전기적인 절연을 제공하기 위해 칩 표면에 용착 또는 부착되었습니다. 센서가 진동에 덜 민감하고 높은 충격이 있는 환경에서 더욱 신뢰할 수 있는 이유는 필름이 큰 질량을 추가하지 않기 때문입니다. 내부식성이 뛰어나고 성능을 저하시키는 젤 또는 오일 열이 없어 절연이 효과적으로 유지됩니다.제품 번호 생성기