장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고성능 압력 트랜스듀서 - 장기 안정성, mV/V 출력, 미터 규격, 0-1 ~ 0-600 bar
(High Performance Pressure Transducer, Long Term Reliability, mV/V Output, METRIC, 0-1 to 0-600 bar)

PXM5500 시리즈, mV/V 출력

고성능 압력 트랜스듀서 | PXM5500 시리즈, mV/V 출력

고성능 압력 트랜스듀서

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 고정밀: 0.1%
  • 솔리드 스테이트 신뢰성
  • 스퍼터드(Sputtered) 스트레인 게이지 디자인
  • 높은 충격 및 진동에 대한 내성
  • 낮은 드리프트(Drift)
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 PXM5500 트랜스듀서 시리즈는 정밀도, 안정성 및 가격이 중요하게 요구되는 산업 및 연구 어플리케이션에 고성능을 제공합니다. 이 트랜스듀서는 10년의 MTBF 및 18개월에 걸쳐 FS 의 0.1% 안정성이 적용되어 있습니다. 이러한 특성을 통해 재교정 사이의 중단 시간 및 시험가동 횟수를 감소시키고 사용자의 압력 데이터에 대한 높은 신뢰성을 보장합니다. 교정이 불가한 경우 PXM5500 시리즈의 높은 안정성을 기반으로 장기간동안 압력 데이터를 수집할 수 있는 비용 효율적인 트랜스듀서입니다. 오메가의 박막 기술을 통해 이러한 고성능을 구현합니다. 스트레인 게이지 및 연관된 구조는 압력 감지 요소에 직접 스퍼터 증착되므로 접착제가 필요하지 않습니다. 결과적으로 감지 소자와 스트레인 게이지 사이의 분자 결합은 트랜스 듀서의 성능에서 사실상 이동, 표류 또는 "크립 (creep)"을 방지합니다. PXM5500 감지 소자의 미세 기하학 디자인을 통해 기계적인 진동 및 충격 효과를 감소시키는 매우 작고 낮은 질량의 센서를 구현하였습니다. PXM5500 은 사용자에게 경제적인 가격으로 정밀도, 안정성 및 신뢰성을 제공합니다.

PXM5500 은 또한 MS33656-4, MS33649-4, 1/4 NPT 또는 1/8 NPT 포트 및 0-15 ~ 0-10,000 psi 압력 범위의 모델과 함께 표준/야드파운드(1588-8983) 규격 구성이 가능합니다. 자세한 정보를 원하시면 PX5500 을 참조하시거나 영업담당자에게 문의바랍니다. (1588-8983)

【기술사양】
여기: 10 Vdc
출력 FSO: 30 mV 평균, 26 mV 최소
입력 저항: 2500 Ω 평균, 800 Ω 최소, 3000 Ω 최대; 350 Ω 브릿지 모델을 원하시면, 맞춤 구성을 참조하십시오.
출력 저항: 2500 Ω 평균, 800 Ω 최소, 3300 Ω 최대
절연 저항: 보상 범위에 대해 500 MΩ @ 45 Vdc
감지 소자: 스퍼터 증착된 박막 소자를 이용한 4-active-arm 브릿지
정밀도: 결합된 선형성, 히스테리시스 및 비반복성: ±0.10% FSO (BFSL) <70 bar; ±0.15% FSO, 70 bar 및 이상
교정 안정성: 18개월동안 ±0.1%
진동 민감도: 10 Hz ~ 2000 Hz (1/2" D.A.) 에서 35 g 피크 정현파 진동에서, 출력은 1 bar 범위에 대해 0.04 % FSO/g를 초과하지 않아야하며, 70 bar 이상dp 대해서는 0.003 % FSO/g로 감소해야함
고유 진동수: 15 psi 에 대해 5 kHz, 300 bar 에 대해 대수적으로 50 kHz 까지 증가
충격: 100 g 의 품질 레벨, 손상없이 11 ms 반사인파
정전기 방전 (ESD): 15 kV 까지 보호됨
작동 온도 범위: -54 ~ 150°C (-65 ~ 300°F)
보상 온도 범위: -18 ~ 82°C (0 ~ 180°F)
열 효과:
   스팬(Span): ±0.0025% FSO/°F
   제로(Zero): ±0.0025% FSO/°F
보증 압력: 정격 압력의 2배 또는 1,000 bar 중 적은 값, 지정된 허용오차를 초과하는 성능 변화를 야기하지 않음
폭발 압력: 정격 압력의 3배 또는 1,300 bar 중 적은 값, 압력 방지홀의 파열을 야기하지 않음
유체 접촉부: 17-4 PH 또는 15-5 PH SS
전기적 연결: PTIH-10-6P 표준; 맞춤 구성 참조
압력 포트: G1/4 또는 G1/8, 수형 또는 암형
연결 커넥터: PTS06A-10-6S (별도 판매)
무게: 200 g (7 oz) 최대

인기 모델에 대한 가격 예제는 "가격 확인" 표에서 참조하십시오. 아래의 "제품 번호 생성기" 를 사용하여 이용 가능한 모든 모델에 대한 가격 정보를 확인하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
PXM5500MC0-001BARGV
판매 상담  
배송: 
 
 
박막 필름, 미터 규격, 트랜스듀서, 0-1 Bar 범위, G 1/4 수형 피팅, 0.6 미터 케이블, 3 mV/V 공칭 출력
PXM5500MC0-1.60BARGV
판매 상담  
배송: 
 
 
박막 필름, 미터 규격, 트랜스듀서, 0-1.6 Bar 범위, G 1/4 수형 피팅, 0.6 미터 케이블, 3mV/V 공칭 출력
PXM5500MC0-004BARGV
판매 상담  
배송: 
 
 
박막 필름, 미터 규격, 트랜스듀서, 0-4 Bar 범위, G 1/4 수형 피팅, 0.6 미터 케이블, 3mV/V 공칭 출력
PXM5500MC0-006BARGV
판매 상담  
배송: 
 
 
박막 필름, 미터 규격, 트랜스듀서, 0-6 Bar 범위, G 1/4 수형 피팅, 0.6 미터 케이블, 3mV/V 공칭 출력
PXM5500MC0-010BARGV
판매 상담  
배송: 
 
 
박막 필름, 미터 규격, 트랜스듀서, 0-10 Bar 범위, G 1/4 수형 피팅, 0.6 미터 케이블, 3mV/V 공칭 출력
PXM5500MC0-016BARGV
판매 상담  
배송: 
 
 
박막 필름, 미터 규격, 트랜스듀서, 0-16 Bar 범위, G 1/4 수형 피팅, 0.6 미터 케이블, 3mV/V 공칭 출력
PXM5500MC0-025BARGV
판매 상담  
배송: 
 
 
박막 필름, 미터 규격, 트랜스듀서, 0-25 Bar 범위, G 1/4 수형 피팅, 0.6 미터 케이블, 3mV/V 공칭 출력
PXM5500MC0-040BARGV
판매 상담  
배송: 
 
 
박막 필름, 미터 규격, 트랜스듀서, 0-40 Bar 범위, G 1/4 수형 피팅, 0.6 미터 케이블, 3mV/V 공칭 출력
PXM5500MC0-060BARGV
판매 상담  
배송: 
 
 
박막 필름, 미터 규격, 트랜스듀서, 0-60 Bar 범위, G 1/4 수형 피팅, 0.6 미터 케이블, 3mV/V 공칭 출력
PXM5500MC0-100BARGV
판매 상담  
배송: 
 
 
박막 필름, 미터 규격, 트랜스듀서, 0-100 Bar 범위, G 1/4 수형 피팅, 0.6 미터 케이블, 3mV/V 공칭 출력
PXM5500MC0-160BARGV
판매 상담  
배송: 
 
 
박막 필름, 미터 규격, 트랜스듀서, 0-160 Bar 범위, G 1/4 수형 피팅, 0.6 미터 케이블, 3mV/V 공칭 출력
PXM5500MC0-250BARGV
판매 상담  
배송: 
 
 
박막 필름, 미터 규격, 트랜스듀서, 0-250 Bar 범위, G 1/4 수형 피팅, 0.6 미터 케이블, 3mV/V 공칭 출력
PXM5500MC0-400BARGV
판매 상담  
배송: 
 
 
박막 필름, 미터 규격, 트랜스듀서, 0-400 Bar 범위, G 1/4 수형 피팅, 0.6 미터 케이블, 3mV/V 공칭 출력
PXM5500MC0-600BARGV
1,770,650원
배송: 18 주
 
박막 필름, 미터 규격, 트랜스듀서, 0-600 Bar 범위, G 1/4 수형 피팅, 0.6 미터 케이블, 3mV/V 공칭 출력
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 압력 포트 선택하기:
MA : G 1/8 수형
MB : G 1/8 암형
MC : G 1/4 수형
MD : G 1/4 암형

(2) 전기적 연결 선택하기:
0 : 0.6 미터 차폐 케이블
1 : PT1H-10-6P 커넥터 또는 등가품 (연결 커넥터 별도 판매)
3 : 4 핀 납땜 구멍
6 : 마이크로 DIN 커넥터 (연결 커넥터 포함)

(3) 압력 범위 (Bar) 선택하기:
001 : 0 ~ 1 Bar
1.60 : 0 ~ 1.6 Bar
004 : 0 ~ 4 Bar
006 : 0 ~ 6 Bar
010 : 0 ~ 10 Bar
016 : 0 ~ 16 Bar
025 : 0 ~ 25 Bar
040 : 0 ~ 40 Bar
060 : 0 ~ 60 Bar
100 : 0 ~ 100 Bar
160 : 0 ~ 160 Bar
250 : 0 ~ 250 Bar
400 : 0 ~ 400 Bar
600 : 0 ~ 600 Bar

(4) 압력 기기 선택하기:
A : 절대 압력
G : 게이지 압력
S : 밀봉 게이지 압력

(5) 출력 선택하기:
V : 3 mV/V 공칭
5T : 0 ~ 5 Vdc
I : 4 ~ 20 mA
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.