2,239,860원 PXM5500MC0-001BARGI
설명
오메가의 PXM5500 트랜스듀서 시리즈는 정밀도, 신뢰성 및 가격이 중요하게 요구되는 산업 및 연구 어플리케이션에 고성능을 제공합니다. 이 트랜스듀서는 10년의 MTBF 및 18개월에 걸쳐 FS 의 0.1% 안정성이 적용되어 있습니다. 이러한 특성을 통해 교정 사이의 중단 시간 및 시험가동 횟수를 감소시키고 사용자의 압력 데이터에 대한 높은 신뢰도를 보장합니다. 재교정이 불가한 경우 PXM5500 시리즈 트랜스듀서의 높은 안정성을 기반으로 장기간동안 압력 데이터를 수집할 수 있는 비용 효율적인 트랜스듀서입니다. 오메가의 박막 기술을 통해 이러한 고성능을 구현합니다. 스트레인 게이지 및 연관된 구조는 압력 감지 소자에 직접 스퍼터 증착되므로 접착제가 필요하지 않습니다. 결과적으로 감지 소자와 스트레인 게이지 사이의 분자 결합은 트랜스듀서의 성능에서 사실상 이동, 표류 또는 "크립 (creep)"을 방지합니다. PXM5500 감지 소자의 미세 기하학 디자인을 통해 기계적인 진동 및 충격 효과를 감소시키는 매우 작고 낮은 질량의 센서를 구현하였습니다. PXM5500 은 사용자에게 경제적인 가격으로 정밀도, 안정성 및 신뢰성을 제공합니다.제품 번호 생성기