PXM409 습/습 차압 측정 모델 (bar)
PXM409 시리즈 - 습식 차압센서
2,397,179원
PXM409-001BDWUV
-
NIST(5-Point) 추적가능 교정 인증서 제공
-
정밀 미세가공 실리콘 코어 압력센서
-
높은 안정성, 넓은 온도보상범위, 뛰어난 열 특성, Low Drift
-
스테인레스 강 재질 (전체 하우징, 유체접촉부 포함)
-
견고한 이중격납처리
-
견고한 구조, 100만 싸이클 수명
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * To order conduit fitting backend change model number from “PXM409” to “PXM409C”, no additional cost.
Comes complete with 5-point NIST traceable calibration certificate.
주문 예: (1) PXM409-170HDWUV 0 to 170 mbar differential pressure range, Wet/Wet ports, G 1/4 fitting, 2,639,260원