1,979,730원 PXM409-001BDDUV
설명
PXM409-WDDIF(Wet/Dry Differential pressure transducer) 시리즈는 견고한 스테인레스 압력변환기입니다. 일반 산업분야 및 자동차 또는 항공 우주 응용 산업분야에 모두 적용이 가능하고, 한 방향은 액체 다른 방향은 기체 매질 측정에 이상적입니다. 압력센서는 정밀한 압력 측정과 출력을 위해 ASIC(application specific integrated circuit) 실리콘 미세 가공 센서가 사용 되었으며, 뛰어난 온도 성능을 위해 디지털 매핑 기술이 사용되었습니다. 이로 인해 각종 테스트, 모니터링, 공기 흐름, 공장 또는 공압식, 피토관, 공기 속도 및 기타 산업용 또는 항공 우주 응용 분야에서도 정밀하고 신뢰성 있는 측정 결과를 확인할 수 있습니다. 제품 수명과 장기 안정성 또한 우수합니다.