장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

[단종] 게이지압 절대압 진공 측정 압력변환기 - bar 단위, 전압 또는 전류 출력
(Pressure Transmitters for Gage Pressure, Absolute Pressure, Vacuum)

PXM209/PXM219 시리즈

단종 - 압력변환기 Pressure Transmitter | PXM209/PXM219 시리즈

단종 - 압력변환기 Pressure Transmitter

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • 스테인리스 스틸 재질의 본체와 피팅
  • 진동과 충격에도 견딜 수 있는 견고한 구조
  • 0~5Vdc, 0~10Vdc, 4~20mA 중 출력타입 선택
  • 게이지압, 절대압, 진공과 복합압력 중 측정타입 선택
  • 고채 매질 격리(Solid State Media Isolation)로 액체와 가스와 같은 다양한 산업용 매체에서 사용 가능
  • 넓은 온도 보상범위 -20~80°C

설명


이 제품은 단종되었습니다. 대체품으로 PX309PXM309 를 확인 요청드립니다.
문의사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.


PXM209 시리즈 압력변환기는 전반적인 산업분야에 모두 적용이 가능한 범용 압력변환기 (Pressure Transmitter, Pressure Transducer) 입니다. 이 제품은 미세 가공 확장형 실리콘 다이어프램(micro-machined diffused silicon diaphragm) 기반의 솔리드 스테이트 풀 브릿지 구조(soild state full bridge construction)와 오메가만의 독자적인 박막 매체(thin-film media) 기술을 사용한 유전체 절연막(dielectric isolation barrier)으로 최고의 안정성과 성능을 자랑하는 압력센서와 보상절차가 결합 된 압력변환기 입니다. 이러한 맞춤 설계로 또한 넓은 온도 보상범위와 정밀한(제로 밸런스와 스팬의 좁은 오차한계) 특성을 보입니다.


【기술사양】

<0~10Vdc 전압 출력 모델>
여기(Excitation):
24 Vdc @ 15 mA (12 ~ 35 Vdc)
출력: 0 ~ 10 Vdc ±1.5% (3 선)
제로 밸런스(Zero Balance): 0 Vdc ±2% FSO

<4~20mA 전류 출력 모델>
여기(Excitation):
24 Vdc (7 ~ 35 Vdc), 역극성 보호됨
출력: 4 ~ 20 mA ± 1% FSO (2 선)
제로 밸런스(Zero Balance): 4 mA ± 2% FSO
최대 루프 저항: 50 x (공급 전압 - 10)

【공통사양】
정밀도(리니어, 히스테리시스, 안정성 포함):
0.25% FS
작동 온도 범위: -54 ~ 121°C
보상 온도 범위: -20 ~ 80°C
열 효과(Thermal Effect): 0.04% FS/%°C
보증 내압: 150%
파괴 시험 압력: 최대 300% 범위
반응 시간: 평균 2 ms
진동 민감성: 진동 20g 피크 사인 곡선에서
10 Hz ~ 2000 Hz (12 mm D.A.),
1 bar 범위에서 0.04% FS/g,
7 bar 이상에서 0.005% FS/g 를 넘지 않음.
고유 주파수: >7 bar 범위에서 35 kHz
게이지 타입: 확장형 실리콘 스트레인 게이지
매질 접촉부 재질: 316 SS, 봉규산염
유리, 실리콘 질화물, 엑폭시
압력 포트: G 1/4 A 수형
전기적 연결:
PXM209: 1 m 차폐 4도체 케이블
PXM219: DIN 40050 플러그 커넥터
무게: 128 g
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
표준 제품 리스트는 아래의 표에서 확인하십시오. 원하는 제품이 없으면 하단의 제품번호생성기를 이용하십시오.
게이지압, DIN 커넥터, 0-10 Vdc 출력
PXM219-001G10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0 ~ 1 bar 게이지압 (상대압력), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
PXM219-1.60G10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0 ~ 1.6 bar 게이지압 (상대압력), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
PXM219-2.50G10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0 ~ 2.5 bar 게이지압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
PXM219-004G10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0 ~ 4 bar 게이지압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
PXM219-006G10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0 ~ 6 bar 게이지압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
PXM219-010G10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0 ~ 10 bar 게이지압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
PXM219-016G10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0 ~ 16 bar 게이지압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
PXM219-020G10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0 ~ 20 bar 게이지압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
절대압, DIN 커넥터, 0-10 Vdc 출력
PXM219-001A10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0 ~ 1.0 bar 절대압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
PXM219-1.60A10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0 ~ 1.6 bar 절대압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
PXM219-2.50A10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0 ~ 2.5 bar 절대압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
PXM219-004A10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0 ~ 4 bar 절대압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
PXM219-006A10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0 ~ 6 bar 절대압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
PXM219-010A10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0 ~ 10 bar 절대압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
PXM219-016A10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0 ~ 16 bar 절대압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
PXM219-020A10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0 ~ 20 bar 절대압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
진공과 복합압력, DIN 커넥터, 0-10 Vdc 출력
PXM219-VAC000G10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] -1 ~ 0 bar 게이지압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
PXM219-VAC001G10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] -1 ~ 1 bar 게이지압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
PXM219-VAC003G10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] -1 ~ 3 bar 게이지압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
PXM219-VAC006G10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] -1 ~ 6 bar 게이지압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
PXM219-VAC009G10V
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] -1 ~ 9 bar 게이지압 (상대), DIN 커넥터 스타일, 10 Vdc 출력
절대압, 케이블 연결, 4~20mA 전류출력 타입
PXM209-020AI
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0 ~ 20 bar 절대압 (상대), 1 m 케이블 스타일, 4 ~ 20 mA Output
부속품
PXMW-4
8,241원
배송: 2 주
 
G 1/4 용 씰링 와셔, 스테인리스 스틸 (FKM 밀봉)
PS-4G-MG
40,410원
배송: 2 주
 
가스 매체용 압력 스누버
PS-4E-MG
40,101원
배송: 2 주
 
물 및 경유용 압력 스누버
PS-4D-MG
42,633원
배송: 5 주
 
고밀도 액체 (자동차 오일)용 압력 스누버
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: NIST 추적가능 교정 인증서와 함께 제공됩니다.
 

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Termination 선택하기:
09 : 1 m Cable
19 : DIN Connector

(2) RANGE (bar) 선택하기:
VAC000 : -1 to 0
VAC001 : -1 to 1
VAC003 : -1 to 3
VAC006 : -1 to 6
VAC009 : -1 to 9
001 : 0 to 1
1.60 : 0 to 1.6
2.50 : 0 to 002.5
004 : 0 to 4
006 : 0 to 6
010 : 0 to 10
016 : 0 to 16
020 : 0 to 20

(3) Type 선택하기:
A : Absolute Pressure
G : Gage (Relative) Pressure

(4) Output 선택하기:
10V : 0 to 10 Vdc
I : 4 to 20 mA
5V : 0 to 5 Vdc
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.