2,161,550원 PXM02MD0-100BARGI
설명
오메가의 PXM02 시리즈 트랜스미터는 고정밀의 저잡음 4-20 mA 출력이 적용된 산업용 압력 트랜스미터입니다. 전체 스테인리스 스틸 구조는 거친 산업 환경에 이상적입니다. 60 ~ 160°F 의 넓은 온도 보상 범위 및 뛰어난 온도 보상 기능을 통해 온도 변동에 대해 매우 안정적으로 작동합니다. PXM02 는 미터 규격 또는 psi 범위뿐만 아니라 게이지압, 절대압 또는 밀봉 게이지 제품이 이용 가능합니다. 산업 및 유압 애플리케이션을 위해 G 1/4 및 G 1/8 피팅이 이용 가능합니다.제품 번호 생성기