장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고정밀 압력 트랜스미터
(Very High Accuracy Pressure Transmitter)

PXM01-I 미터 규격 시리즈

고정밀 압력 트랜스미터 | PXM01-I 미터 규격 시리즈

고정밀 압력 트랜스미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 선형성: 0.05%
  • 5-포인트 NIST 추적가능 교정 - 59 kOhm 션트 데이터 제공
  • 전체 스테인리스 스틸 구조
  • 게이지/절대/밀봉 게이지, psi 및 미터 규격 범위
  • 케이블 또는 커넥터 모델
  • 대부분의 산업용 어플리케이션에 적합한 압력 포트 옵션
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 PXM01 시리즈 트랜스듀서는 고정밀의 저-잡음 4-20 mA 출력이 적용된 산업용 압력 트랜스미터입니다. 전체 스테인리스 스틸 구조는 가혹한 산업 환경에 적합합니다. 60 ~ 160°F 의 넓은 온도 보상 범위 및 뛰어난 온도 보상 특성은 이 트랜스듀서를 변동이 거듭되는 온도에서 매우 안정적으로 동작하도록 합니다. PXM01 은 미터 규격 또는 psi 범위뿐만 아니라 게이지/절대/밀봉 게이지 압력 모델도 구매 가능합니다. G 1/4 및 G 1/8, 수형 또는 암형 피팅은 산업용 및 유압 어플리케이션에 적용 가능합니다.

PXM01 은 NPT 또는 UNF 포트 및 0-2 ~ 0-30,000 psi 압력 범위의 모델과 함께 표준/야드 파운드 규격으로 구매 가능합니다. 자세한 정보를 원하시면 PX01 를 참조하시거나, 영업담당자에게 문의바랍니다. (1588-8983)

【기술사양】
여기: 10 - 40 Vdc
출력: 4-20 mA ±10% adj
선형성: 0.05% FSO
히스테리시스: 0.05% FSO
반복성: ±0.05% FSO
제로(Zero) 발란스: 0 V ±10% adj
감지 소자:밀봉된 챔버에서 후막 스트레인 게이지를 이용한 4 active-arm bridge
작동 온도 범위: -46 ~ 121°C (-50 ~ 250°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 스팬(Span) 효과: Rdg/°C 의 0.0054%
열 제로(Zero) 효과: FSO/°C 의 0.0054%
보증 압력: 정격 압력의 150%
폭발 압력: 정격 압력의 300%
유체 접촉부: 17-4PH 스테인리스 스틸
압력 포트: G 1/4 암형 표준
   옵션: G 1/4 수형, G 1/8 수형/암형
전기적 연결:
   스타일 "0" = 3 m 케이블
   스타일 "1" = PTIH-10-6P 커넥터
   스타일 "6" = 마이크로 DIN
   맞춤 구성 참조
연결 커넥터:
   스타일 "1" = PT06F-10-6S (포함 안됨)
   스타일 "6" = 마이크로 DIN (포함)
무게: 170 g (6 oz))

특별한 옵션을 원하시면, 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983).

인기 모델에 대한 가격 예제는 "가격 확인" 표에서 참조하십시오. 모든 구매 가능한 모델에 대해 가격 정보를 원하시면 아래의 "제품 번호 생성기" 를 이용하십시오.

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
PXM01MD0-160mBARGI
판매 상담  
배송: 
 
 
트랜스듀서, 미터 규격, 0-160 mBar 게이지압 범위, 4-20 mA 출력, G 1/4 암형 피팅, 3 m 케이블
PXM01MD0-400mBARGI
판매 상담  
배송: 
 
 
트랜스듀서, 미터 규격, 0-400 mBar 게이지압 범위, 4-20 mA 출력, G 1/4 암형 피팅, 3 m 케이블
PXM01MD0-001BARGI
판매 상담  
배송: 
 
 
트랜스듀서, 미터 규격, 0-1 Bar 게이지압 범위, 4-20 mA 출력, G 1/4 암형 피팅, 3 m 케이블
PXM01MD0-1.60BARGI
판매 상담  
배송: 
 
 
트랜스듀서, 미터 규격, 0-1.6 Bar 게이지압 범위, 4-20 mA 출력, G 1/4 암형 피팅, 3 m 케이블
PXM01MD0-2.50BARGI
판매 상담  
배송: 
 
 
트랜스듀서, 미터 규격, 0-2.5 Bar 게이지압 범위, 4-20 mA 출력, G 1/4 암형 피팅, 3 m 케이블
PXM01MD0-004BARGI
판매 상담  
배송: 
 
 
트랜스듀서, 미터 규격, 0-4 Bar 게이지압 범위, 4-20 mA 출력, G 1/4 암형 피팅, 3 m 케이블
PXM01MD0-006BARGI
판매 상담  
배송: 
 
 
트랜스듀서, 미터 규격, 0-6 Bar 게이지압 범위, 4-20 mA 출력, G 1/4 암형 피팅, 3 m 케이블
PXM01MD0-010BARGI
판매 상담  
배송: 
 
 
트랜스듀서, 미터 규격, 0-10 Bar 게이지압 범위, 4-20 mA 출력, G 1/4 암형 피팅, 3 m 케이블
PXM01MD0-016BARGI
판매 상담  
배송: 
 
 
트랜스듀서, 미터 규격, 0-16 Bar 게이지압 범위, 4-20 mA 출력, G 1/4 암형 피팅, 3 m 케이블
PXM01MD0-025BARGI
판매 상담  
배송: 
 
 
트랜스듀서, 미터 규격, 0-25 Bar 게이지압 범위, 4-20 mA 출력, G 1/4 암형 피팅, 3 m 케이블
PXM01MD0-040BARGI
판매 상담  
배송: 
 
 
트랜스듀서, 미터 규격, 0-40 Bar 게이지압 범위, 4-20 mA 출력, G 1/4 암형 피팅, 3 m 케이블
PXM01MD0-060BARGI
판매 상담  
배송: 
 
 
트랜스듀서, 미터 규격, 0-60 Bar 게이지압 범위, 4-20 mA 출력, G 1/4 암형 피팅, 3 m 케이블
PXM01MD0-100BARGI
판매 상담  
배송: 
 
 
트랜스듀서, 미터 규격, 0-100 Bar 게이지압 범위, 4-20 mA 출력, G 1/4 암형 피팅, 3 m 케이블
PXM01MD0-160BARGI
판매 상담  
배송: 
 
 
트랜스듀서, 미터 규격, 0-160 Bar 게이지압 범위, 4-20 mA 출력, G 1/4 암형 피팅, 3 m 케이블
PXM01MD0-250BARGI
판매 상담  
배송: 
 
 
트랜스듀서, 미터 규격, 0-250 Bar 게이지압 범위, 4-20 mA 출력, G 1/4 암형 피팅, 3 m 케이블
PXM01MD0-400BARGI
판매 상담  
배송: 
 
 
트랜스듀서, 미터 규격, 0-400 Bar 게이지압 범위, 4-20 mA 출력, G 1/4 암형 피팅, 3 m 케이블
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: NIST 추적가능 교정 인증서 포함.
야드파운드 규격 나사 및 psi 범위 제품 주문을 원하시면, PX01-I 시리즈 를 참조하십시오.
관련 제품 정보를 원하시면, 이 페이지 하단의 관련 제품 링크를 참조하십시오.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 압력 피팅 선택하기:
MA : G 1/8 수형
MB : G 1/8 암형
MC : G 1/4 수형
MD : G 1/4 암형

(2) 전기적 종단 선택하기:
0 : 3 m 케이블
1 : PT1H-10-6P 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매)
6 : 마이크로 DIN 커넥터 (션트 칼 없음)

(3) 압력 범위 선택하기:
160M : 0-160 mBar
400M : 0-400 mBar
001 : 0-1 Bar
1.60 : 0-1.6 Bar
2.50 : 0-2.5 Bar
004 : 0-4 Bar
006 : 0-6 Bar
010 : 0-10 Bar
016 : 0-16 Bar
025 : 0-25 Bar
040 : 0-40 Bar
060 : 0-60 Bar
100 : 0-100 Bar
160 : 0-160 Bar
250 : 0-250 Bar
400 : 0-400 Bar

(4) 단위 선택하기:
A : 절대 압력
G : 게이지 압력
S : 밀봉 게이지 압력

(5) 출력 선택하기:
V : mV/V 출력
5E : 차폐 0-5 V 출력
10E : 0-10 V 출력
I : 4-20 mA 출력
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.