장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

[ NEW PRODUCT ]
경제적이며 빠른 납기를 지원하는 PXK 시리즈 OEM 압력센서

신제품 - PXK 압력 트랜스미터 |
신제품

신제품 - PXK 압력 트랜스미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • FEATURE
    -다이아프램 재질 (세라믹 & 스테인레스)
    -정밀도 (0.25% 및 0.5%)
    -견고한 센서 구조
    -사용 온도 -20 ~ 125 °C
    -장착이 편리한 디자인
  • APPLICATION
    -사출기, 냉각장치, 펌프
    -물, 유압, 공압 모니터링
    -화학 설비 및 기기
    -반도체 설비 및 기기
    -자동화 설비
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

PXK01PXK02 압력 센서 시리즈는 산업용 기기 및 설비에 적용되어 유체의 압력을 측정하는데 사용되며, 견고한 구조로 설계되어 다양한 환경 및 응용 분야에 적용할 수 있습니다.

제품 가격 및 납기 관련하여 오메가엔지니어링 한국지사 1588-8983으로 문의 부탁드립니다.





SPECIFICATIONS
PXK01 시리즈PXK02 시리즈
압력 범위
Pressure Range
0 ~ 10 … 250 Bar
압력 타입
Pressure Type
Gage
출력
Output
4 ~ 20 mA / 0 ~ 10 Vdc / 0.5 ~ 4.5 Vdc
전원
Power Source
11Vdc ~ 32 Vdc
정밀도
Accuracy (BFSL)
±0.5% FS (@ 25°C)±0.25% FS (@ 25°C)
오차 범위
Total Error Band
< ±3.0% FS (0 ~ 85°C)< ±2.0% FS (0 ~ 85°C)
절연 저항
Isolation, Body to Any Lead
>100MΩ (@500V)
과압
Overpressure
≤ 200 Bar : 200% FS, > 200 Bar : 400 Bar max.
전기 결선 방식
Electrical Connection
M12 / mini-DIN / Cable
압력 측정부 규격
Pressure Connection
PT1/4" / PT3/8" / G1/4" / NPT 1/4"
보상 온도
Compensated Temperature Range
0 ~ 85°C
사용 온도
Operating Temperature Range
-20 ~ 125°C
유체 접촉부 재질
Wetted Part Materials
Ceramic Al2O3Stainless Steel 630
보호회로 (역전압)
Reverse Polarity Protection
Yes
무게
Weight
95g97g



모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.