[단종] 소형 실리콘 압력 센서-온도 보상됨
PXCPC 시리즈
단종 - 소형 실리콘 압력 센서-온도 보상됨
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
-
낮은 가격, 작은 크기, PC 보드에 장착 가능
-
미세가공 실리콘 기술
-
높은 임피던스, 낮은 정격 전류
-
4-핀 패키지
-
깨끗하고 건조한 가스용
설명
[단종] 액체 충전 압력게이지
게이지압, 절대압 또는 차압 측정용
4 inH20 ~ 150 psi
10 mbar ~ 10 bar
형질
여기전압: @ 12 Vdc, 25°C (77°F)
출력 mV (@ 12 Vdc) 범위:
4 inH2O: 12 Vdc 평균값 (최소 3 Vdc 에서
최대 16 Vdc)
10 inH2O: 25 ±2 mV
1 psi: 20 ±1 mV
5 psi: 18 ±1 mV
15 ~ 60 psi: 60 ±1 mV
100 psi: 90 ±5 mV
150 psi: 100 ±5 mV
선형성, 히스테리시스 에러: 90 ±5 mV
작동 온도: 0.25% 평균값,
최대 1%
보상 온도: -25 ~ 85°C (-13 ~ 185°F)
열 효과
영점 쉬프트: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
구간 쉬프트: ±1.0 mV
입력 임피던스: ±2.0% span
출력 임피던스: 5 kΩ
초과 압력 (최대)
절대압: 3 kΩ
게이지/차동압:
≤ 1 psi 범위: 풀 스케일의 3배 또는 250 psi 중 작은 값
>1 psi: 최대 3 psi
공통 모드 압력: 풀 스케일의 3배 또는 250 psi 중
작은 값
무게: 최대 50 psi