장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

압력 트랜스듀서 - 고정밀, 풀 브릿지 출력
(High Accuracy Full Bridge Output Pressure Transducer)

PX931

압력 트랜스듀서 - 고정밀, 풀 브릿지 출력 | PX931

압력 트랜스듀서 - 고정밀, 풀 브릿지 출력

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 부품 보호를 위한 견고한 스테인리스 스틸 케이스
  • 대부분의 매체와 호환을 위해 용접된 스테인리스 스틸
    다이아프램
  • 현장에서 쉬운 연결을 위해 PT06F10-6S 커넥터에 연결
  • 표준 10V dc 안정화 전원공급장치 사용
  • 신속하고 쉬운 안전한 설치를 위한 1/4 NPT 공정 피팅
  • 뛰어난 온도 안정성
  • 단위 100 psi 이하는 높은 정밀도를 위한 환기 게이지
  • NIST 추적가능 교정 인증서
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


【기술사양】
여기: 10 Vdc (15 Vdc 최대) @30 mA
출력: 30 mV ±0.25% @10 Vdc
민감도: 3 mV/V
입력 임피던스: 360 Ω 최소
출력 저항: 350 Ω ±5Ω
절연 저항: > 5 MΩ @ 75 Vdc
정밀도: 0.15%
히스테리시스: ±0.10%
반복성: ±0.05%
제로(Zero) 발란스: ±1.0%
션트 칼(Shunt Cal): 59 KΩ
작동 온도 범위: -100 ~ 325°F (-73 ~ 163°C)
보상 온도 범위: 60 ~ 160°F (16 ~ 71°C)
열 제로(Zero) 효과: ± 0.005% 풀 스케일/°F
열 민감도 효과: ±0.005% 판독/°F
보증 압력: 150% 범위
폭발 압력: 300% 범위
본체 재질: 17-4 PH 스테인리스 스틸, 밀봉됨
다이어프램 재질: 17-4 PH 스테인리스 스틸
압력 포트: 1/4 -18 NPT
   수형 나사: 10 ~ 1,000 psi
   암형 나사: 3,000 ~ 7500 psi
연결 커넥터: PT06F10-6S (포함 안됨)
압력홀 용량: 0.171 in3
무게: 10 oz (29 g)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
PX931-010GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-10 psi, 게이지 압력 트랜스듀서
  
PX931-025GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-25 psi, 게이지 압력 트랜스듀서
  
PX931-050GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-50 psi, 게이지 압력 트랜스듀서
  
PX931-100SV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-100 psi, 밀봉 게이지 압력 트랜스듀서
  
PX931-200SV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-200 psi, 밀봉 게이지 압력 트랜스듀서
  
PX931-500SV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-500 psi, 밀봉 게이지 압력 트랜스듀서
  
PX931-1KSV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-1,000 psi, 밀봉 게이지 압력 트랜스듀서
  
PX931-3KSV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-3,000 psi, 밀봉 게이지 압력 트랜스듀서
  
PX931-5KSV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-5,000 psi, 밀봉 게이지 압력 트랜스듀서
  
PX931-7.5KSV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-7,500 psi, 밀봉 게이지 압력 트랜스듀서
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
76,043원
배송: 2 주
 
연결 커넥터 (별도 판매)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-4PC24-4-015
CA-4PC24-4-015
285,027원
배송: 2 주
 
15 피트 & 4-와이어 케이블 조립품, PX931 시리즈 트랜스듀서용
  
CA-6PC24-4-015
332,890원
배송: 2 주
 
15 피트 & 6-와이어 케이블 조립품, PX931 시리즈 트랜스듀서용
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예:  (1) PT06F10-6S 연결 커넥터 (별도 판매), 76,043원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.