† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼이 함께 제공 됩니다.
비고: 제품들은 출하시 가장 높은 범위에 맞춰 캘리브레이션 됩니다.
모든 PX880 시리즈 트랜스미터는 손상을 초래할 수 있는 수격현상 충격파를 경감시키기 위해 압력 스너버와 함께 사용됩니다. 스너버 모델 종류는 압력 매질에 의해 결정됨 (PS-2G: 가스 매질, 공기, 증기 등, PS-2E: 물 또는 경유, PS-2D: 고밀도 액체, 자동차 오일)
* PX881-CPL 38.1 mm (1½") 커플링이 요구됨.
주문 예: (1) PX881-030GI 산업용 압력 트랜스미터, 1/2, 2,618,850원 plus (1) PX881-CPL 커플링 1 1 / 2, 97,910원, 2,618,850 + 97,910 = 2,716,760원