장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

수압센서 - 액체 투입 압력 트랜스미터
(Submersible Pressure Transducers and Transmitters)

PX709GW 시리즈

수압센서 - 액체 투입 압력 트랜스미터 | PX709GW 시리즈

수압센서 - 액체 투입 압력 트랜스미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 레벨, 깊이, 및 배관 압력을 측정할 수 있는 액체 투입 가능한 수압센서
  • 10 inH2O ~ 30 psi 범위의 측정 압력 범위 선택 및 10 피트 ~ 74 피트 케이블 길이 선택 가능
  • 정밀도: 0.20% 의 표준 사양과 0.08% 고정밀 모델 중 선택 가능
  • 정밀 미세가공 실리콘 압력센서로 높은 안정도와 정밀도를 구현
  • 5-포인트 NIST 추적가능 캘리브레이션 인증서 제공
  • 증폭 모델의 경우 써지 보호 및 번개 보호 (Lightning/Surge Protection) 옵션 선택 가능
  • 다이어프램 및 본체 외장 316L SS
  • 융합된 폴리우레탄 케이블
  • 우수한 온도 성능
  • 넓은 보상 온도 범위
  • 역극성 (Reverse Polarity) 보호
  • 센서에 보호용 팁 부착
  • 게이지 압에 이용 가능: 케이블을 통해 대기로 배출
  • 밀봉 게이지: 대기로 배출되지 않음
터빈 / 회차 유량계 - 관련 제품 보기

설명


수압센서 - 액체 투입 압력 트랜스미터 PX709GW

깨끗한 물을 비롯한 316 SS (스테인레스 강)에 영향을 주지 않는 액체 환경에서 사용할 수 있는 압력센서 입니다. 레벨, 깊이, 수압을 정밀하게 측정할 수 있으며 산업 및 실험 환경 모니터링에 이상적입니다.

PX709GW는 OMEGA 만의 우수한 미세가공 실리콘 압력센서를 탑재한 제품입니다. 피에조 저항 기술로 솔리드 스테이트 스트레인 게이지를 안정적인 실리콘 웨이퍼에 분자단위까지 결합하여 높은 안정성을 구현합니다. 실리콘은 밀폐된 챔버에 삽입되어 액체 환경으로부터 보호 됩니다. 극소량의 실리콘 오일이 다이어프램에서 실리콘 센서로 압력을 전달합니다.

케이블은 독자적인 고압 기술을 이용하여 몰딩 처리 되었습니다. 고온 고압으로 안정적으로 본체에 밀봉되어, 견고함과 센서의 정밀도에 기여합니다. PX709GW 압력 트랜스미터는 높은 정확도와 장기 안정성으로 다양한 산업, 실험 환경에서 최소한의 열 영향을 보이며 그 우수성이 입증 된 제품입니다.

내후성(Weatherproof) 외장 설계로, 추가 써지 보호 및 번개 보호 장치 옵션을 선택하실 수 있습니다.

압력 타입 선택: 게이지압(Gage pressure) - 케이블로 통풍, 밀봉 게이지 압(Sealed gage pressure), 절대압(Absolute pressure) 모델 중 선택 가능

출력 타입 선택: mV/V, 0-5Vdc, 0-10Vdc, 4-20 mA

압력 범위 선택: 10 inH2O ~ 1000 psi

케이블 길이 선택: 10 ~ 300 ft

상세 사양은 상단의 '사양' 버튼을 눌러 스펙 시트에서 확인하실 수 있습니다.
다양한 모델과 가격은 하단에서 확인하십시오.

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
습윤환경에 적용 가능한 압력센서 - 4-20 mA 출력 압력변환기 (psi 모델)
PX709GW-10WGI
판매 상담  
배송: 
 
 
10 inH2O 범위, 10 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-10WGI-15FT
판매 상담  
배송: 
 
 
10 inH2O 범위, 15 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-10WGI-20FT
판매 상담  
배송: 
 
 
10 inH2O 범위, 20 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-001GI
판매 상담  
배송: 
 
 
1.0 psi 범위, 10 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-001GI-15FT
판매 상담  
배송: 
 
 
1.0 psi 범위, 15 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-001GI-20FT
판매 상담  
배송: 
 
 
1.0 psi 범위, 20 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-2.5GI
판매 상담  
배송: 
 
 
2.5 psi 범위, 10 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-2.5GI-15FT
판매 상담  
배송: 
 
 
2.5 psi 범위, 15 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-2.5GI-20FT
판매 상담  
배송: 
 
 
2.5 psi 범위, 20 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-2.5GI-30FT
판매 상담  
배송: 
 
 
2.5 psi 범위, 30 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-005GI
판매 상담  
배송: 
 
 
5 psi 범위, 10 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-005GI-15FT
판매 상담  
배송: 
 
 
5 psi 범위, 15 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-005GI-20FT
판매 상담  
배송: 
 
 
5 psi 범위, 20 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-005GI-30FT
판매 상담  
배송: 
 
 
5 psi 범위, 30 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-010GI
판매 상담  
배송: 
 
 
10 psi 범위, 10 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-010GI-30FT
판매 상담  
배송: 
 
 
10 psi 범위, 30 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-010GI-40FT
판매 상담  
배송: 
 
 
10 psi 범위, 40 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-015GI
판매 상담  
배송: 
 
 
15 psi 범위, 10 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-015GI-40FT
판매 상담  
배송: 
 
 
15 psi 범위, 40 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-015GI-50FT
판매 상담  
배송: 
 
 
15 psi 범위, 50 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-030GI
판매 상담  
배송: 
 
 
30 psi 범위, 10 ft 케이블, 4-20 mA 출력
PX709GW-030GI-74FT
판매 상담  
배송: 
 
 
30 psi 범위, 74 ft 케이블, 4-20 mA 출력
번개 및 써지 보호 모델
PX709LGW-10WGI
판매 상담  
배송: 
 
 
10 inH2O 범위, 10 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-10WGI-15FT
판매 상담  
배송: 
 
 
10 inH2O 범위, 15 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-10WGI-20FT
판매 상담  
배송: 
 
 
10 inH2O 범위, 20 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-001GI
판매 상담  
배송: 
 
 
1.0 psi 범위, 10 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-001GI-15FT
판매 상담  
배송: 
 
 
1.0 psi 범위, 15 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-001GI-20FT
판매 상담  
배송: 
 
 
1.0 psi 범위, 20 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-2.5GI
판매 상담  
배송: 
 
 
2.5 psi 범위, 10 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-2.5GI-15FT
판매 상담  
배송: 
 
 
2.5 psi 범위, 15 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-2.5GI-20FT
판매 상담  
배송: 
 
 
2.5 psi 범위, 20 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-2.5GI-30FT
판매 상담  
배송: 
 
 
2.5 psi 범위, 30 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-005GI
판매 상담  
배송: 
 
 
5 psi 범위, 10 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-005GI-15FT
판매 상담  
배송: 
 
 
5 psi 범위, 15 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-005GI-20FT
판매 상담  
배송: 
 
 
5 psi 범위, 20 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-005GI-30FT
판매 상담  
배송: 
 
 
5 psi 범위, 30 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-010GI
판매 상담  
배송: 
 
 
10 psi 범위, 10 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-010GI-30FT
판매 상담  
배송: 
 
 
10 psi 범위, 30 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-010GI-40FT
판매 상담  
배송: 
 
 
10 psi 범위, 40 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-015GI
판매 상담  
배송: 
 
 
15 psi 범위, 10 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-015GI-40FT
판매 상담  
배송: 
 
 
15 psi 범위, 40 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-015GI-50FT
판매 상담  
배송: 
 
 
15 psi 범위, 50 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-030GI
판매 상담  
배송: 
 
 
30 psi 범위, 10 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
PX709LGW-030GI-74FT
판매 상담  
배송: 
 
 
30 psi 범위, 74 ft 케이블, 4-20 mA 출력, 번개/써지 보호
mV/V 전압 출력 모델
PX709GW-10WGV
판매 상담  
배송: 
 
 
10 inH2O 범위, 10 ft cable, mV/V 출력
PX709GW-001GV
판매 상담  
배송: 
 
 
1.0 psi 범위, 10 ft cable, mV/V 출력
PX709GW-2.5GV
판매 상담  
배송: 
 
 
2.5 psi 범위, 10 ft cable,mV/V 출력
PX709GW-005GV
판매 상담  
배송: 
 
 
5 psi 범위, 10 ft cable, mV/V 출력
PX709GW-010GV
판매 상담  
배송: 
 
 
10 psi 범위, 10 ft cable, mV/V 출력
PX709GW-015GV
판매 상담  
배송: 
 
 
15 psi 범위, 10 ft cable, mV/V 출력
방수 연결 박스
PX709-BOX1
950,540원
배송: 8 주
 
방수 엔클로저, 써지 보호 없음
PX709-BOX2
1,156,060원
배송: 6 주
 
방수 엔클로저, 써지 보호, mA 출력
PX709-BOX3
1,486,300원
배송: 6 주
 
방수 엔클로저, 써지 보호, 5V/10V 출력
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 건조제 및 5-포인트 NIST 추적가능 교정 인증서와 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.