장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고정밀 저압 범위 소형 압력센서 - 전압 출력
(Highly Accurate, Low Pressure Laboratory Transducer)

PX653 시리즈

소형 압력 트랜스듀서 | PX653 시리즈

소형 압력 트랜스듀서

1,888,102원 PX653-0.1D5V

1 year warranty
  • 공조 설비(HVAC), 클린 룸, 실험실에 이상적인 초소형 크기 압력 센서
  • 차동압력(Differential Pressure)을 측정하여 전기적 신호로 전환
  • 높은 정밀도: 히스테리시스 0.02% FS, 리니어 0.3% FS, 반복성 0.05% FS
  • 저압 범위 0 ~ 0.1'' H2O / 0 ~ 50'' H2O / -50 ~ 50''
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

【기술사양】
여기 전압: 12 ~ 36 Vdc
출력: 1 ~ 5 Vdc (3선)
선형성: 0.3% FS (BFSL)
히스테리시스: 0.02% FS
반복도: 0.05% FS
작동 온도: -29 ~ 72°C (-20 ~ 160°F)
보상 온도: 2 ~ 57°C (35 ~ 135°F)
열 효과:
    영점:
0.015% FS/°F
    구간: 0.015% rdg/°F
보증 내압: 15 psi
파열 압력: 20 psi
정적 압력: 25 psi
게이지 타입: 커패시턴스
공급 전류: <5 mA
캘리브레이션 보고서: NIST 캘리브레이션 @ 25, 50, 75 및 100% FS; 업스케일 및 다운스케일 제공
응답 시간: 250 ms
유체 접촉부: 건조하고 깨끗한 비-부식성 가스만 허용
케이스: NEMA 2 (IP62) 등급
크기: 107 H x 117 W x 53 mm D (4.2 x 4.6 x 2.1")
압력 포트: ¼ 비늘형 피팅 (TY-316-100 튜브)
전기 커넥션: 스크류 터미널 방식
무게: 368 g (13 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
PX653-0.1D5V
1,888,102원
배송: 7 주
 
고정밀 저압 압력변환기 0 ~ 0.1' H2O 범위
  
PX653-0.25D5V
1,644,330원
배송: 7 주
 
고정밀 저압 압력변환기 0 ~ 0.25' H2O 범위
  
PX653-0.5D5V
1,546,760원
배송: 7 주
 
고정밀 저압 압력변환기 0 ~ 0.5' H2O 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX653-01D5V
PX653-01D5V
1,477,648원
배송: 7 주
 
고정밀 저압 압력변환기 0 ~ 1' H2O 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX653-02D5V
PX653-02D5V
1,477,648원
배송: 7 주
 
고정밀 저압 압력변환기 0 ~ 2' H2O 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX653-03D5V
PX653-03D5V
1,477,648원
배송: 7 주
 
고정밀 저압 압력변환기 0 ~ 3' H2O 범위
  
PX653-05D5V
1,440,100원
배송: 7 주
 
고정밀 저압 압력변환기 0 ~ 5' H2O 범위
  
PX653-10D5V
1,401,218원
배송: 2 주
 
고정밀 저압 압력변환기 0 ~ 10' H2O 범위
  
PX653-25D5V
1,477,648원
배송: 7 주
 
고정밀 저압 압력변환기 0 ~ 25' H2O 범위
  
PX653-50D5V
1,440,100원
배송: 7 주
 
고정밀 저압 압력변환기 0 ~ 50' H2O 범위
  
PX653-0.05BD5V
1,819,695원
배송: 7 주
 
고정밀 저압 압력변환기 (양방향) -0.05 ~ 0.05' H2O 범위
  
PX653-0.25BD5V
1,587,110원
배송: 7 주
 
고정밀 저압 압력변환기 (양방향) -0.25 ~ 0.25' H2O 범위
  
PX653-0.5BD5V
1,432,180원
배송: 7 주
 
고정밀 저압 압력변환기 (양방향) -0.5 ~ 0.5' H2O 범위
  
PX653-01BD5V
1,477,648원
배송: 7 주
 
고정밀 저압 압력변환기 (양방향) -1 ~ 1' H2O 범위
  
PX653-2.5BD5V
1,477,648원
배송: 2 주
 
고정밀 저압 압력변환기 (양방향) -2.5 ~ 2.5' H2O 범위
  
PX653-05BD5V
1,440,100원
배송: 7 주
 
고정밀 저압 압력변환기 (양방향) -5 ~ 5' H2O 범위
  
PX653-10BD5V
1,432,180원
배송: 7 주
 
고정밀 저압 압력변환기 (양방향) -10 ~ 10' H2O 범위
  
PX653-25BD5V
1,440,100원
배송: 2 주
 
고정밀 저압 압력변환기 (양방향) -25 ~ 25' H2O 범위
  
PX653-50BD5V
1,432,180원
배송: 7 주
 
고정밀 저압 압력변환기 (양방향) -50 ~ 50' H2O 범위
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: NIST 추적가능 캘리브레이션 인증서 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) PX653-01D5V 고정밀 저압 압력변환기 0 ~ 1' H2O 범위, 1,477,648원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.