응용 분야:
• 웰(Well) 모니터링
• 슬러그 테스트
• 펌프 제어
• 지하수 (Groundwater) 모니터링
• 토양 복원
• 해양학 연구
• 리프트 스테이션
• 레벨 컨트롤
• 지표수 모니터링
PX633 수중에서 사용이 가능한 레벨 트랜스미터는 가장 까다로운 레벨 측정 조건을 처리하도록 설계되었습니다. 이 센서는 고정밀 측정을 보장하는 광범위한 인-선형 및 온도 오차 보상 기능을 갖춘 첨단 마이크로프로세서 기술을 채택합니다.
이 프로브는 장기적인 신뢰성, 성능 및 안정성을 보장하기 위하여 완전한 포팅 (potting), 레퍼런스 튜브 응축 대책, 듀얼 보호관 (Seal) 디자인 및 견고한 스테인레스 스틸 바디를 사용합니다. 신호 전송 모듈은 과도 전압 보호 기능을 갖추고 있어 혹한 서지 전압 환경에서도 작동할 수 있습니다. 케이블의 콘 플러그 보호관 (Cone Plug Seal) 설계는 변형기 릴리프를 위반하는 하중 조건에서 트랜스미터를 보호합니다. PX633 잠수함 레벨 송신기는 모든 고차 수위 측정 애플리케이션을 만족시키는 최적의 선택입니다.
기술 사양 정밀도:20°C ± 5°C (68°F ± 9°)
PX633A1: 0.01% FS NLHR
PX633A2: 0.25% FS NLHR
PX633A5: 0.50% FS NLHR 장기 안정성: ±0.2% FS/ year 주변 온도 영향 (20°C ~ 80°C): ±0.2% FS/10K 전원 공급 장치 효과: ± 0.005% FS/V (Zero 및 Span) 로드 효과: : ± 0.05% FS/kΩ (Zero 및 Span) 진동 효과: IEC61298-3/GB/T 18271.3; 20g (5-2000HZ, max<±3mm) <0.1% FS 전원 전압(U): 10-30 VDC 출력 신호: 4 to 20mA DC 로드 저항 Ω: <(U-10)/0.021 최대 전류: 20.8mA 전송 거리: < 1000m 소비 전력: 500mW(20.8mA 출력 @ 24VDC) 작동 온도: -10 ~ 70°C (14 ~ 158°F) 보관 온도:: -30 ~ 80°C (- 22 ~ 176°F) 보호 등급: IP68 전기적 연결: PUR 케이블, 외경 (7.5±0.2)mm 절연 다이어프램 재질: 316 SS 채워진 유체: 실리콘 오일 센서 보호관 (Seal): O-ring, FMK 사이드 커버 재질/ 지름: 316 SS/ 28mm EMC 환경:
GB/T 9254/CISPR22
GB/T 17626.2/IEC61000-4-2
GB/T 17626.3/IEC61000-4-3
GB/T 17626.8/IEC61000-4-8
GB/T 17626.4/IEC61000-4-4
GB/T 17626.5/IEC61000-4-5
GB/T 17626.6/IEC61000-4-6
1. 탱크 케이블 클랩프 / Tank Cable Clamp, PX633-CLAMP 2. 트랜스미터 케이블 / Transmitter Cable 3. 레벨 트랜스미터 / Level Transmitter 4. 카운터 웨이트 / Counter Weight, PX633-WEIGHT 5. 케이블 클램프 걸이 / Cable Clamp Hanger, PX633-HANGER 6. 보호 튜브 (사용자 제공) / Protective Tube (User provided)
7. 나사 연결: Thread Connection, PX633-M20, 다른 나사산 사용 가능
공칭 케이블 길이가 명시되어 있으며 공차는 ± 0.5m/1.5ft
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 주문 예: (1) PX633A2-100GI 레벨 트랜스미터 (수중 사용 가능), 0.25% FS 정밀도, 0 ~ 100 psi (0~ 30 ft H20) w/ 76m (250') 케이블, 1,431,940원