PX61C1
Miniature Pressure Transducer Flush Diaphragm
1,027,000원
PX61C1-050GV
-
Miniature Flush Diaphragm
-
Hermetically Sealed in Stainless Steel Case
-
Flush Diaphragm for Precise Measurements
-
NIST Traceable Calibration Certificate
-
See Related Links Below for Cables and Accessories
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Metric Ranges Available - Consult Engineering. 6 wire cable is only required when using input sense leads.
주문 예: (1) PT06F10-6S mating connector (sold separately), 62,310원 plus (1) PX61C1-100AV is a 0-100 psi Absolute Pressure transducer transducer with PT1H-10-6P connector and 1/4 -18 NPT male fitting, 1,027,000원, 62,310 + 1,027,000 = 1,089,310원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Range 선택하기:050 : 0-50 psi
100 : 0-100 psi
200 : 0-200 psi
300 : 0-300 psi
500 : 0-500 psi
1K : 0-1000 psi
2.5K : 0-2500 psi
5K : 0-5000 psi
(2)
Gage/Sealed Gage/Absolute 선택하기:GV : Gage Model
SV : Sealed Gage Model
AV : Absolute Model
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.