장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

박막 압력 트랜스미터 - 스테인리스 스틸 구조
(Thin Film Pressure Transmitters, Stainless Steel Construction)

PX605 및 PX615

박막 압력 트랜스미터 - 스테인리스 스틸 구조 | PX605 및 PX615

박막 압력 트랜스미터 - 스테인리스 스틸 구조

1,095,915원 PX605-100GI

1 year warranty
  • 뛰어난 장기 안정성
  • NEMA 4 케이블 또는 커넥터 제품
  • 0.4% 정밀도
  • 높은 신뢰성을 위한 박막 디자인
  • 액체 및 가스 애플리케이션에 적합
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

【기술사양】
여기: 10 ~ 30 Vdc 비정류
출력: 4 ~ 20 mA (2-선)
공급 전류: 20 mA
절연 저항: 100 M½ @ 50 V
정밀도: ±0.4% BFSL (비-선형성, 히스테리시스 및 비-반복성 오류 포함)
±1.0% Terminal Point Method 는 비-선형성, 히스테리시스, 비-반복성, 제로 오프셋 및 스팬 설정 오류 포함
히스테리시스: ±0.2%
반복성: ±0.05%
안정성: ±1.0%/년
내구성: 100 밀리언 주기
작동 온도: -48 ~ 90°C (-55 ~ 195°F)
보상 온도: -29 ~ 82°C (-20 ~ 180°F)
열 제로(Zero) 효과: ±0.07% FS/°C
열 스팬(Span) 효과: ±0.07% FS/°C
보증 압력:
15 ~ 2000 psi = 200% FS
3000 ~ 5000 = 150% FS
7500 ~ 20000 = 120% FS
폭발 압력:
15 ~ 2000 psi = 800% FS
3000 ~ 5000 = 500% FS
7500 ~ 20000 = 500% FS
게이지: 박막 폴리실리콘
다이아프램: 17-4PH 스테인리스 스틸
케이스: 300 시리즈 스테인리스 스틸
압력 연결:
15 ~ 10,000 psi: 1/4 NPT
15,000 및 20,000 psi = 암형 아민코(AMINCO) 피팅 (9/16-18 UNF)
전기적 연결: 0.9 m (36") 브레이드 차폐 PVC 케이블 또는 커넥터
연결 커넥터 (PX615): PT06F8-4S, 별도 판매
응답 시간: 5 ms
구조: 봉인된 기기, PX605 ≤500 psi 제외하고 배출
무게: 128 g (4.5 oz) - 케이블 비-포함

인기 제품에 대한 가격 예제를 "가격 확인" 표에서 확인하십시오. 아래의 "제품 번호 생성기" 를 사용하여 주문 가능한 모든 제품에 대한 가격 정보를 확인하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
PX605 모델, 0.9 m (36') 케이블
  
PX605-30VACI
1,222,722원
배송: 2 주
 
0-30 인치 수은 진공 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 3 ft 케이블
  
PX605-30V15GI
1,217,510원
배송: 7 주
 
30 인치 수은 (-14.7 psi) 진공 ~ 15 psi 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 3 ft 케이블
  
PX605-30V30GI
1,217,510원
배송: 2 주
 
30 인치 수은 (-14.7 psi) 진공 ~ 30 psi 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 3 ft 케이블
  
PX605-30V60GI
1,286,220원
배송: 7 주
 
30 인치 수은 (-14.7 psi) 진공 ~ 60 psi 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 3 ft 케이블
  
PX605-015GI
1,216,360원
배송: 2 주
 
0-15 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 3 ft 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX605-030GI
PX605-030GI
1,216,360원
배송: 7 주
 
0-30 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 3 ft 케이블
  
PX605-060GI
1,174,390원
배송: 7 주
 
0-60 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 3 ft 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX605-100GI
PX605-100GI
1,095,915원
배송: 6 주
 
0-100 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 3 ft 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX605-150GI
PX605-150GI
1,111,650원
배송: 2 주
 
0-150 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 3 ft 케이블
  
PX605-200GI
1,174,390원
배송: 2 주
 
0-200 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 3 ft 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX605-300GI
PX605-300GI
1,111,650원
배송: 2 주
 
0-300 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 3 ft 케이블
  
PX605-500GI
1,174,390원
배송: 2 주
 
0-500 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 3 ft 케이블
  
PX605-3KGI
1,133,230원
배송: 2 주
 
0-3000 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 3 ft 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX605-5KGI
PX605-5KGI
1,174,390원
배송: 2 주
 
0-5000 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 3 ft 케이블
PX615 모델, 트위스트-락 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX615-30VACI
PX615-30VACI
1,323,340원
배송: 2 주
 
0-30 인치 수은 진공 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 4 핀 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX615-100GI
PX615-100GI
1,251,476원
배송: 2 주
 
0-100 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 4 핀 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX615-150GI
PX615-150GI
1,251,476원
배송: 2 주
 
0-150 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 4 핀 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX615-200GI
PX615-200GI
1,286,220원
배송: 2 주
 
0-200 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 4 핀 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX615-500GI
PX615-500GI
1,279,160원
배송: 7 주
 
0-500 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 4 핀 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX615-1KGI
PX615-1KGI
1,286,220원
배송: 2 주
 
0-1000 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 4 핀 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX615-2KGI
PX615-2KGI
1,286,220원
배송: 7 주
 
0-2000 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 4 핀 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX615-3KGI
PX615-3KGI
1,217,510원
배송: 7 주
 
0-3000 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 4 핀 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX615-5KGI
PX615-5KGI
1,268,081원
배송: 2 주
 
0-5000 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 4 핀 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매)
  
PX615-7.5KGI
1,229,040원
배송: 7 주
 
0-7500 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 4 핀 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX615-10KGI
PX615-10KGI
1,398,060원
배송: 7 주
 
0-10000 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 4 핀 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매)
  
PX615-15KGI
1,481,960원
배송: 2 주
 
0-15000 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 아민코(AMINCO) 9/16-18 UNF 피팅, 4 핀 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX615-20KGI
PX615-20KGI
1,402,750원
배송: 2 주
 
0-20,000 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 아민코(AMINCO) 9/16-18 UNF 피팅, 4 핀 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매)
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F8-4S
PT06F8-4S
67,266원
배송: 2 주
 
연결 커넥터, PX615 용 (별도 판매)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 15,000 및 20,000 psi 제품은 암형 아민코(AMINCO) 9/16 -18 UNF 피팅과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) PX615-500GI 0-500 psi 게이지압 트랜스듀서, 4-20 mA 출력, 4 핀 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매), 1,279,160원  plus (1) PT06F8-4S 연결 커넥터, PX615 용 (별도 판매), 67,266원, 1,279,160 + 67,266 = 1,346,426원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 유형 선택하기:
05 : 케이블
15 : 커넥터

(2) 범위 선택하기:
30VAC : 0-30 인치 수은 진공
30V15G : 30 In Hg 진공 ~ 15 psig
30V30G : 30 In Hg 진공 ~ 30 psig
30V60G : 30 In Hg 진공 ~ 60 psig
015G : 0-15 psig
030G : 0-30 psig
060G : 0-60 psig
100G : 0-100 psig
150G : 0-150 psig
200G : 0-200 psig
300G : 0-300 psig
500G : 0-500 psig
1KG : 0-1000 psig
2KG : 0-2000 psig
3KG : 0-3000 psig
5KG : 0-5000 psig
7.5KG : 0-7500 psig
10KG : 0-10000 psig
15KG : 0-15000 psig
20KG : 0-20000 psig
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.