PX603 및 PX613
박막 압력 트랜스듀서 - 게이지, 진공 및 복합 범위
1,217,280원
PX603-500G5V
-
탁월한 장기 안정성
-
전체 스테인리스 스틸 구조
-
NEMA 4 케이블 또는 커넥터 제품
-
0.4% 정밀도
-
높은 신뢰성을 위한 박막 디자인
-
액체 및 가스에 이상적
-
제로(Zero) 및 스팬(Span) 조정
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 15,000 및 20,000 psi 제품은 암형 아민코(AMINCO) 피팅과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) PX613-300G5V 0-300 psi 게이지 압력 트랜스듀서, 4핀 커넥터, 1-5 Vdc 출력, 1,324,810원 plus (1) PT06F8-4S 연결 커넥터, PX613 용 (별도 판매), 67,266원, 1,324,810 + 67,266 = 1,392,076원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
유형 선택하기:03 : 케이블
13 : 커넥터
(2)
범위 선택하기:30VAC : 0-30 인치 수은 진공
30V15G : 30 In Hg 진공 ~ 15 psig
30V30G : 30 In Hg 진공 ~ 30 psig
30V60G : 30 In Hg 진공 ~ 60 psig
015G : 0-15 psig
030G : 0-30 psig
060G : 0-60 psig
100G : 0-100 psig
150G : 0-150 psig
200G : 0-200 psig
300G : 0-300 psig
500G : 0-500 psig
1KG : 0-1000 psig
2KG : 0-2000 psig
3KG : 0-3000 psig
5KG : 0-5000 psig
7.5KG : 0-7500 psig
10KG : 0-10000 psig
15KG : 0-15000 psig
20KG : 0-20000 psig
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.