장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

박막 압력 센서 - 100 mV 출력, 뛰어난 장기 안정성
(Thin Film Pressure Sensor with 100 mV Output, Excellent Long Term Stability)

PX602 및 PX612

박막 압력 센서 - 100 mV 출력 | PX602 및 PX612

박막 압력 센서 - 100 mV 출력

663,020원 PX602-015GV

1 year warranty
  • 전체 스테인리스 스틸 케이스
  • 소형 및 경량
  • NEMA 4 등급
  • 커넥터 또는 케이블 제품
센서 - 관련 제품 보기

설명

【기술사양】
여기: 10 Vdc (5 ~ 10 Vdc 한도)
출력: 0 ~ 100 mV @ 10 Vdc
민감도: 10 mV/V
입력 임피던스: 1500 Ω
출력 임피던스: 100 Ω
절연 저항: 100 MΩ @50 Vdc
정밀도: ±0.4% BFSL
히스테리시스: ±0.2%
반복성: ±0.05%
안정성: ±1%/year
제로(Zero) 밸런스: ±1%
내구성: 100 밀리언 주기
작동 온도: -48 ~ 91°C (-55 ~ 195°F)
보상 온도: -29 ~ 82°C (-20 ~ 180°F)
열 제로(Zero) 효과: ±0.07% FS/°C
열 스팬(Span) 효과: ±0.07% FS/°C
보증 압력:
    15 ~ 2000 psi = 200%
    3000 ~ 5000 psi = 150%
    7500 ~ 20,000 psi = 120%
폭발 압력:
    15 ~ 2000 psi = 800%
    3000 ~ 20,000 psi = 500%
게이지: 박막 폴리실리콘
다이아프램: 17-4 PH 스테인리스 스틸
케이스: 300 시리즈 스테인리스 스틸
압력 연결:
    15 ~ 10,000 psi: ¼ NPT
    15,000 및 20,000 psi: 916-18 UNF 아민코(Aminco) 피팅
전기적 연결: 0.9 m (36") 브레이드 차폐 PVC 케이블 또는 커넥터
무게: 71 g (2.5 oz.) - 케이블 비-포함
응답 시간: 5 ms
구조: 봉인된 기기, PX602 ≤ 500 psi 제외하고 배출
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
PX602-015GV
663,020원
배송: 9 주
 
0-15 psi, 케이블 스타일, 게이지압 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
  
PX602-100GV
632,880원
배송: 9 주
 
0-100 psi, 케이블 스타일, 게이지압 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX612-1KGV
PX612-1KGV
730,950원
배송: 9 주
 
1,000 psi, 커넥터 스타일, 게이지압 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX612-10KGV
PX612-10KGV
783,560원
배송: 2 주
 
10,000 psi, 커넥터 스타일, 게이지압 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F8-4S
PT06F8-4S
55,120원
배송: 2 주
 
연결 커넥터, PX612 시리즈 용 (별도 판매)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
15,000 및 20,000 psi 제품은 암형 아민코(AMINCO) 피팅과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) PX602-100GV 0-100 psi, 케이블 스타일, 게이지압 트랜스듀서, 밀리볼트 출력, 632,880원  plus (1) PT06F8-4S 연결 커넥터, PX612 시리즈 용 (별도 판매), 55,120원, 632,880 + 55,120 = 688,000원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 케이블 또는 커넥터 유형 선택하기:
02 : 3 ft 케이블
12 : 4 핀 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매)

(2) 범위 선택하기:
015GV : 0 ~ 15 psi
030GV : 0 ~ 30 psi
060GV : 0 ~ 60 psi
100GV : 0 ~ 100 psi
150GV : 0 ~ 150 psi
200GV : 0 ~ 200 psi
300GV : 0 ~ 300 psi
500GV : 0 ~ 500 psi
1KGV : 0 ~ 1000 psi
2KGV : 0 ~ 2000 psi
3KGV : 0 ~ 3000 psi
5KGV : 0 ~ 5000 psi
7.5KGV : 0 ~ 7500 psi
10KGV : 0 ~ 10000 psi
15KGV : 0 ~ 15000 psi
20KGV : 0 ~ 20000 psi
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.