장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

확산형 반도체 센서를 탑재한 견고한 압력변환기 - 밀리볼트 출력
(Diffused Semiconductor Pressure Transducer)

PX6000-MV 시리즈

견고한 밀리볼트 출력 압력변환기 | PX6000-MV 시리즈

견고한 밀리볼트 출력 압력변환기

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • 확실한 품질, 높은 신뢰성 및 장기 안정성
  • 측정 압력 종류(진공, 절대압, 게이지압) 및 출력 타입(전류, 전압, 밀리볼트) 선택 가능
  • 견고한 스테인레스 스틸 전체 구조
  • 5-포인트 추적가능 교정 인증서(5-Point NIST Calibration Certificate) 제공
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


진공, 절대압 및 게이지압 모델을 제공하는 스트레인 게이지 기반의 확장형 반도체 압력센서를 사용한 밀리볼트(3mV) 출력의 압력변환기(Pressure Transducer) PX6000-MV 시리즈 입니다.

• 해당 제품은 bar 단위로도 별도 모델을 제공합니다. PXM6000-MV
• 자매품 전류출력 모델 PX6000-I
• 자매품 전압출력 모델 PX6000-5V


【기술사양】

여기(Excitation): 10 Vdc
출력(Output): 3 mV/V ± 10%
입력 저항(Input Resistance): 최소 2000 Ω
출력 저항(Output Resistance): 최소 1000 Ω, 최대 1500 Ω
제로 발란스(Zero Balance): 0 mV ±5% FSO
유전층 분리 절연 저항(Dielectric Isolation Resistance): 50 Vdc에서 최소 100 MΩ - 케이스와 케이스 사이 또는 전도성 매체와 브릿지 회로 간
센서 소자(Sensing Element): 미세 가공 확장 실리콘 다이어프램 센서, 4-active-arm 브릿지, 박막 매체와 유전체 격리 장벽 (4-active-arm bridge using a micro-machined diffused silicon diaphragm sensor, thin-film media and dielectric isolation barriers)
온도 센서(Temperature Sensor): 900 ~ 1500 Ω 출력 저항 @ 24°C (75°F)
온도 계수(Temperature Coefficient): 55.5°C (100°F)에 대하여 최소 8%, 최대 10%

<성능(PERFORMANCE)>
정밀도(리니어, 히스테리시스, 안정성): 모든 범위에 대해 ≤±0.25% FS

<환경(ENVIRONMENTAL)>
작동 온도 범위(Operating Temp Range): -54 ~ 150°C (-65 ~ 300°F)
보상 온도 범위(Compensated Temp Range): -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
열 효과(Thermal Effects):
    Span: ≤±0.02% of FS/°F
    Zero: ≤±0.02% of FS/°F
진동 민감도(Vibration Sensitivity): 35g 피크 사인 곡선에서 진동 10 Hz ~ 2000 Hz (½" D.A.), 출력은 15 psi 이상에서 0.04% FS/g, 100 psi 이상에서 0.005% FS/g 를 초과하지 않음
고유 주파수(Natural Frequency): 100 psi 이상에서 35 kHz 보다 큼
충격(Shock): 100 g, 11 ms 반사인파(half sine wave without damage)

<압력(PRESSURE)>
보증 압력(Proof Pressure): 정격 압력의 2배 - 지정된 허용 오차 이상 성능의 변화가 발생하지 않음
파열 압력(Burst Pressure): 정격 압력의 3배 - 압력 범위 200 psi 미만 또는 정격 압력의 2.5배 - 압력 범위 200 psi 초과는 압력 센서의 폭발을 야기하지 않음

<기계적 특성(MECHANICAL)>
매체 접촉부 재질(Wetted Parts): 316 SS, 질화 규소, Pyrex® 유리, 에폭시, Kovar®
전기적 연결부(Electrical Connection):
    표준: PTIH-10-6P
    옵션: 0.6 m (2') 케이블 또는 4-핀 솔더 터미널 헤더
압력 포트(Pressure Port):
    표준: MS33656-4 수형
    옵션: MS33649-4 암형, 1/4-18 또는 1/8-27 NPT 수형 또는 암형
무게(Weight): 최대 4 oz, 압력 피팅 및 전기 연결 제외
연결 커넥터(Mating Connector): PTS06A-10-6S (포함 안됨)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
진공 모델
  
PX6000L1-30VACV
판매 상담  
배송: 
 
 
30-0 in-Hg 트랜스듀서, PT1H-10-6P 커넥터, MS33656-4 수형 피팅, 밀리볼트 출력
절대압 모델
  
PX6000L1-015AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-15 psi 절대 압력 트랜스듀서, PT1H-10-6P 커넥터, MS33656-4 수형 피팅, 밀리볼트 출력
  
PX6000L1-020AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-20 psi 절대 압력 트랜스듀서, PT1H-10-6P 커넥터, MS33656-4 수형 피팅, 밀리볼트 출력
  
PX6000L1-050AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-50 psi 절대 압력 트랜스듀서, PT1H-10-6P 커넥터, MS33656-4 수형 피팅, 밀리볼트 출력
  
PX6000L1-100AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-100 psi 절대 압력 트랜스듀서, PT1H-10-6P 커넥터, MS33656-4 수형 피팅, 밀리볼트 출력
  
PX6000L1-200AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-200 psi 절대 압력 트랜스듀서, PT1H-10-6P 커넥터, MS33656-4 수형 피팅, 밀리볼트 출력
  
PX6000L1-300AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-300 psi 절대 압력 트랜스듀서, PT1H-10-6P 커넥터, MS33656-4 수형 피팅, 밀리볼트 출력
게이지압 모델
  
PX6000L1-015GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-15 psi 게이지 압력 트랜스듀서, PT1H-10-6P 커넥터, MS33656-4 수형 피팅, 밀리볼트 출력
  
PX6000L1-020GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-20 psi 게이지 압력 트랜스듀서, PT1H-10-6P 커넥터, MS33656-4 수형 피팅, 밀리볼트 출력
  
PX6000L1-050GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-50 psi 게이지 압력 트랜스듀서, PT1H-10-6P 커넥터, MS33656-4 수형 피팅, 밀리볼트 출력
  
PX6000L1-100GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-100 psi 게이지 압력 트랜스듀서, PT1H-10-6P 커넥터, MS33656-4 수형 피팅, 밀리볼트 출력
  
PX6000L1-200GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-200 psi 게이지 압력 트랜스듀서, PT1H-10-6P 커넥터, MS33656-4 수형 피팅, 밀리볼트 출력
  
PX6000L1-300GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-300 psi 게이지 압력 트랜스듀서, PT1H-10-6P 커넥터, MS33656-4 수형 피팅, 밀리볼트 출력
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePTS06A-10-6S
PTS06A-10-6S
판매 상담  
배송: 
 
 
연결 커넥터 (별도 판매)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 미터 범위도 이용 가능합니다. - 영업담당자에게 문의하십시오. <1588-8983>
   

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Pressure Port 선택하기:
L : MS33656-4 Male
M : MS33649-4 Female
A : 1/8-27 NPT Male
B : 1/8-27 NPT Female
C : 1/4-18 NPT Male
D : 1/4-18 NPT Female

(2) Electrical Connection 선택하기:
1 : PT1H-10-6P Connector or equal (mating connector not included)
0 : 2'' (6m) cable (std) +2$/ft over 2''
3 : 4-pin Eyelet Header (no charge)

(3) Range 선택하기:
30 : 30 to 0 in-Hg (Vacuum only)
015 : 0-15 psi
020 : 0-20 psi
050 : 0-50 psi
100 : 0-100 psi
200 : 0-200 psi
300 : 0-300 psi

(4) Units 선택하기:
VAC : Vacuum Model
G : Gage Model
A : Absolute Model

(5) Output 선택하기:
V : mV/V Output
5T : 0 to 5 Vdc Output
I : 4 to 20mA Output

(6) Options 선택하기:
: No Options
-CAL11 : 11 point NIST Calibration $250 adder
-xxFT : Extra length of cable $2/ft over 3ft
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.