【기술사양】 여기 전압: 5 Vdc @15 mA 출력: 10 mV 평균 @ 5 Vdc 민감도: 2 mV/V 공칭 입력 임피던스: 360 Ω 최소 출력 저항: 350 Ω 최소 절연 절연 저항: 5 MΩ @ 75 Vdc 정밀도: ±1% FS (선형성 및 히스테리시스 포함) 반복도: ±0.1% FS 제로 발란스: ±3% FS 작동 온도 범위: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F) 보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F) 열 영점 효과: <±0.01% full scale/°F 열 민감도 열 효과: ±0.02% 판독값/°F 보증 내압: 150% 범위 파열 압력: 400% 범위 본체 및 다이어프램 재질: 17-4 PH 스테인리스 스틸 O-링: 2-011, FKM 전기 연결: 4중 도체형 케이블 무게: 14 g (0.5 oz)
호환 가능한 미터: DP41-S**, DP25-S**
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 5-포인트 캘리브레이션 및 FKM 오-링과 함께 제공됩니다.
**미터기 여기 전압은 사용자가 현장에서 직접 5 Vdc 로 조정이 필요합니다. 주문 예: (1) PX600-200GV 0-200 PSIG 초소형 플러시 다이아 프램 변환기, 1,512,547원