PX5500V 시리즈
고강도 압력변환기 Pressure Transducer
2,228,990원
PX5500L1-100G5T
-
전압출력 모델, 고강도 디자인 및 높은 정밀도 (0.1%)
-
솔리드 스테이트 신뢰성(Solid State Reliability)
-
스퍼터 스트레인 게이지 디자인(Sputtered Strain Gage)
-
내진동성, 내충격성 및 로우 드리프트
-
5-포인트 NIST 교정 인증서 포함
-
일반 산업부터 특수분야(우주항공, 터빈, 엔진, 유압 등) 적용에 이상적
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 연결 커넥터 PTS06A10-6S는 별도 판매합니다. 각각의 PX5500는 5-포인트 NIST 교정 인증서를 포함합니다.
주문 예: (1) PX5500L1-100G5T 0 -100 psi 게이지 트랜스듀서, 2,228,990원 plus (1) PX5500L1-100G5T 0 -100 psi 게이지 트랜스듀서, 2,228,990원, 2,228,990 + 2,228,990 = 4,457,980원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Pressure Fitting 선택하기:L : MS33656-4 male
M : MS33649-4 female
A : 1/8-27 NPT male
B : 1/8-27 NPT female
C : 1/4-18 NPT male
D : 1/4-18 NPT female
(2)
Electrical Connection 선택하기:1 : PT1H-10-6P connector (mating connector sold separately)
0 : 2 foot (.6 m) shielded cable
6 : mini DIN connector
(3)
Range (psi) 선택하기:015 : 0-15 psi
025 : 0-25 psi
050 : 0-50 psi
100 : 0-100 psi
250 : 0-250 psi
500 : 0-500 psi
1K : 0-1000 psi
1.5K : 0-1500 psi
2.5K : 0-2500 psi
3K : 0-3000 psi
5K : 0-5000 psi
10K : 0-10000 psi
(4)
Units 선택하기:G : Gage pressure
S : Sealed gage pressure
A : Absolute pressure
(5)
Output 선택하기:5T : 0-5 Vdc output
I : 4-20 mA output
V : mV/V output
(6)
Options 선택하기: : no options
-CAL11 : 11 point calibration (추가 금액 발생)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.