PX5500 시리즈
신제품
고사양 박막 압력센서 탑재 압력변환기
2,239,860원
PX5500L1-100G5E
-
교정 기능 내장 (Integral Shunt Calibration)
-
낮은 노이즈의 5 Vdc ~ 10 Vdc 출력 모델
-
0.1% 의 높은 정밀도
-
솔리드 스테이트 신뢰성
-
스퍼터 스트레인 게이지 디자인 (Sputtered Strain Gage)
-
높은 내진동성과 내충격성 및 로우 드리프트
-
R&D/엔지니어링, 제조, 비행, 가스터빈, 엔진테스트, 유압장치 등 각종 산업 공정과 실험에 이상적
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST-추적가능 교정과 함께 제공됩니다. 호환되는 미터를 원하시면, 웹사이트를 방문하십시오.
밀폐 게이지 트랜스듀서를 주문하시려면, 게이지 모델 번호의“G”를 “S”로 변경하십시오 (추가 금액 없음).
표준 2" 보다 더 긴 길이의 추가적인 전기 연결 케이블을 원하시면, 영업담당자에게 문의하시기 바랍니다. (1588-8983)
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
압력 포트 선택하기:A : 1/8-27 NPT 수형
B : 1/8-27 NPT 암형
C : 1/4-18 NPT 수형
D : 1/4-18 NPT 암형
L : MS33656-4
M : MS33649-4
(2)
전기적 연결 선택하기:0 : 0.6 m (2'') 케이블
1 : PTIH-10-6P 트위스트-락 커넥터
6 : 소형 DIN 커넥터
(3)
압력 범위 선택하기:015 : 0 ~ 15 psi
025 : 0 ~ 25 psi
050 : 0 ~ 50 psi
100 : 0 ~ 100 psi
250 : 0 ~ 250 psi
500 : 0 ~ 500 psi
1K : 0 ~ 1000 psi
1.5K : 0 ~ 1500 psi
2.5K : 0 ~ 2500 psi
3K : 0 ~ 3000 psi
5K : 0 ~ 5000 psi
10K : 0 ~ 10000 psi
(4)
기기 선택하기:S : 봉인된 게이지압
G : 게이지압
A : 절대압
(5)
출력 선택하기:5E : 0 ~ 5 Vdc
10E : 0 ~ 10 Vdc
5T : 0 ~ 5 Vdc (5T 는 구형 제품으로 새로운 디자인에는 권장하지 않음)
(6)
교정 인증서 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : 교정 인증서 없음
-CAL11 : 11-포인트 교정 인증서
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.