장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

경제적인 밀리볼트 출력 압력변환기
(Millivolt Output Pressure Transducer)

PX5500-MV 시리즈

밀리볼트 출력 압력 변환기 | PX5500-MV 시리즈

밀리볼트 출력 압력 변환기

1,770,650원 PX5500L1-015GV

1 year warranty CE
  • 고정밀 (High Accuracy) 0.1%
  • 솔리드 스테이트 신뢰성 (Solid State Reliability)
  • 스퍼터 스트레인 게이지 디자인 (Sputtered Strain Gage)
  • 높은 내진동, 내충격성 및 견고한 산업용 디자인
  • 로우 드리프트, 시프트 및 크립 없음 (Low Drift / No Shift, No Creep)
  • 5 포인트 NIST 추적가능 교정 인증서 제공 (5 Point NIST Calibration Certificate)
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

PX5500-MV 시리즈 압력변환기 Pressure Transducer 는, 최고 등급 사양 PX5500 시리즈 모델 중 밀리볼트 전압 출력 모델입니다.

• 자매품 전압출력 모델 PX5500V PX5500V
• 자매품 전류출력(4~20mA) 모델 PX5500-I PX5500-I
• 해당 제품은 bar 단위로도 별도 모델을 제공합니다. PXM5500



【기술사양】

여기(Excitation): 10 Vdc
출력(Output FSO): 30 mV 평균, 26 mV 최소
입력 저항(Input Resistance): 2500 Ω 평균, 800 Ω 최소, 3000 Ω 최대; 350 Ω 브릿지 제품을 원하시면, 주문제작 사양을 참조하십시오.
출력 저항(Output Resistance): 2500 Ω 평균, 800 Ω 최소, 3300 Ω 최대
절연 저항(Insulation Resistance): 500 MΩ @ 45 Vdc (보상범위 초과)
센서 소자(Sensing Element): 4-active-arm bridge (스퍼터 증착 박막 소자 이용)
정밀도(Accuracy): 선형성, 히스테리시스 및 비-반복성 결합: ±0.10% FSO (BFSL) <1000 psi; ±0.15% FSO, 1000 psi 및 초과
캘리브레이션 안정성(Calibration Stability): ±0.1% (18 개월)
진동 민감도(Vibration Sensitivity): 35 g 피크 사인곡선 진동 10 Hz ~ 2000 Hz (1/2" D.A.), 15 psi 범위에서 출력 0.04% FSO/g 미만, 1000 psi 및 초과 범위에서 0.003% FSO/g 로 감소
고유 주파수(Natural Frequency): 15 psi에서 5 kHz, 5000 psi에서 50 kHz 까지 대수적 상승
충격(Shock): 조건 레벨 100 g 에서 11 ms 사인 반파(half sine wave), 충격 없음
정전기 방전 보호(Electrostatic Discharge - ESD): 15 kV 까지 보호
작동 온도 범위(Operating Temp Range): -54 ~ 150°C (-65 ~ 300°F)
보상 온도 범위 Compensated Temp Range: -18 ~ 82°C (0 ~ 180°F)
열 효과(Thermal Effects):
   Span: ±0.0025% FSO/°F
   Zero: ±0.0025% FSO/°F
보증 압력(Proof Pressure): 2 times rated pressure 또는 15,000 psi 중 작은 값, 규격치를 넘는 성능에서 변화 없음
폭발 압력( Burst Pressure): 3 times rated pressure 또는 20,000 psi 중 작업 값, 압력 억제 캐비티(pressure containment cavity) 파열을 야기하지 않음
침수 부품 재질(Wetted Parts): 17-4 PH 또는 15-5 PH SS
연결 방식(Electrical Connection): PTIH-10-6P 표준; 주문제작 사양 참조
압력 포트(Pressure Port): MS33656-4 표준; MS33649-4, 1/4 NPT 또는 1/8 NPT 이용 가능
연결 커넥터(Mating Connector): PTS06A-10-6S (별도 판매)
무게(Weight): 200 g (7 oz) 최대

하단의 주문하기제품번호생성기에서 제품번호와 가격을 확인하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
절대압 모델
  
PX5500L1-015AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 - 15 psi 절대 압력 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
  
PX5500L1-025AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 - 25 psi 절대 압력 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
  
PX5500L1-050AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 - 50 psi 절대 압력 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
  
PX5500L1-100AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 - 100 psi 절대 압력 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
게이지압 모델
  
PX5500L1-015GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 - 15 psi 게이지 압력 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
  
PX5500L1-025GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 - 25 psi 게이지 압력 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
  
PX5500L1-050GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 - 50 psi 게이지 압력 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
  
PX5500L1-100GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 - 100 psi 게이지 압력 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
  
PX5500L1-250GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 - 250 psi 게이지 압력 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
  
PX5500L1-500GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 - 500 psi 게이지 압력 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
  
PX5500L1-1KGV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 - 1,000 psi 게이지 압력 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
  
PX5500L1-1.5KGV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 - 1,500 psi 게이지 압력 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
  
PX5500L1-2.5KGV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 - 2,500 psi 게이지 압력 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
  
PX5500L1-3KGV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 - 3,000 psi 게이지 압력 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
  
PX5500L1-5KGV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 - 5,000 psi 게이지 압력 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
  
PX5500L1-10KGV
1,770,650원
배송: 2 주
 
0 - 10,000 psi 게이지 압력 트랜스듀서, 밀리볼트 출력
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePTS06A-10-6S
PTS06A-10-6S
판매 상담  
배송: 
 
 
연결 커넥터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 특별한 구성이 가능한지 확인하시려면, 영업 담당자에게 문의하십시오 (1588-8983). 각각의 PX5500은 5-포인트 NIST 교정 인증서를 포함하고 있습니다.
주문 예: (1) PX5500L1-100AV 100 psi 절대 압력 트랜스듀서, 1,826,892원    plus (1) PX5500L1-100AV 100 psi 절대 압력 트랜스듀서, 1,826,892원, 1,826,892 + 1,826,892 = 3,653,784원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Pressure Fitting 선택하기:
L : MS33656-4 male
M : MS33649-4 female
A : 1/8-27 NPT male
B : 1/8-27 NPT female
C : 1/4-18 NPT male
D : 1/4-18 NPT female

(2) Electrical Connection 선택하기:
1 : PT1H-10-6P connector (mating connector sold separately)
0 : 2 foot (.6 m) shielded cable
6 : mini DIN connector

(3) Range (psi) 선택하기:
015 : 0-15 psi
025 : 0-25 psi
050 : 0-50 psi
100 : 0-100 psi
250 : 0-250 psi
500 : 0-500 psi
1K : 0-1000 psi
1.5K : 0-1500 psi
2.5K : 0-2500 psi
3K : 0-3000 psi
5K : 0-5000 psi
10K : 0-10000 psi

(4) Units 선택하기:
G : Gage pressure
S : Sealed gage pressure
A : Absolute pressure

(5) Output 선택하기:
V : mV/V output
I : 4-20 mA output
5T : 0-5 Vdc output

(6) Options 선택하기:
: no options
-CAL11 : 11 point calibration (추가 금액 발생)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.