장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

USB 출력 압력 트랜스듀서
(USB Output Pressure Transducer)

PX51_PXM51

USB 연결방식 압력센서 Pressure Transducer | PX51_PXM51
신제품

USB 연결방식 압력센서 Pressure Transducer

1,729,990원 PX51C-750G-USBH

1 year warranty CE
  • 빠른 판독 속도 - 1000회 판독/초
  • USB와 직접 연결 및 무료 PC 소프트웨어 제공
  • 전체 스테인레스 스틸 본체 구조
  • 견고하고 정밀한 설계로 높은 정확성 - 가혹한 산업 가혹환경에서 이용 가능
  • 게이지압, 밀봉 게이지압, 절대압을 측정 가능 모델 제공
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


USB 연결방식 압력센서 Pressure Transducer PX51-USBH

강한 내진동, 내충격성과 신속한 속도, 견고함과 정밀함, 데이터 관리의 신속함과 편리성까지 갖춘 압력센서 PX51-USBH 시리즈 입니다. (PX51은 psi 단위, PXM51은 bar 단위입니다.)
PX51-USBH 시리즈의 특장점은 컴퓨터와 직접 연결이 가능한 점입니다. PC 소프트웨어가 무료로 제공되어 (사이트에서 다운로드 가능) 차트, 로그, 디스플레이와 출력 데이터 분석이 가능합니다. 또한 command-line access를 위한 .NET API와 command set를 갖추고 있습니다.

높은 정밀도 및 견고함과 합리적인 가격까지 모두 갖춘 전체 스테인레스 스틸 구조 압력센서로 가혹한 산업환경에도 적합합니다. USB 케이블 길이는 2m이며, 제품 상세 사양은 상단 '사양'버튼을 클릭하시면 스펙 시트에서 확인하실 수 있습니다. 또한 해당 제품은 상세 사양을 세부적으로 선택 가능하니 하단의 '제품번호생성기'를 확인하십시오.

【기술사양】

정밀도: (리니어, 히스테리시스 포함) 풀 스케일의 0.25%
분해능: 최대 5.5 significant figures
대역폭: DC 에서 초당 1000회 업데이트 (±3%)
AD 변환: 24-비트
출력: 디지털 (USB)
최소 절연: 케이스-센서 간 50 Vdc에서 1 GΩ / 케이스-출력단자 간 50 Vdc에서 2MΩ
충격: 50 g, 11 mS 반 사인파, 수직/수평축
진동: 5-2000-5 Hz, 30분 싸이클, Curve L, Mil-Spec 810 figure 514-2-2, 수직/수평축
전원 소비량: 0.35 W (일반적)
CE 규격: Industrial emissions and immunity EN61326 준수
환경 보호 등급: IP65
무게: 400 g (14.1 oz)
작동 온도 범위: -40~85°C (-40~185°F)
보상 온도 범위: 16~71°C (60~160°F)
열 영향:
    스팬 Span: 0.003% of FSO/°F
    제로 Zero: 0.005% of FSO/°F
보증압력: 정격 150%
폭압: 정격 300%
유체 접촉부: 17-4 PH 스테인리스 스틸
압력 포트:
    <10,000 psi: 사양의 스펙 시트에서 도면을 확인하세요.
    ≥10,000 psi: 9/16-18, ¼" HP tube
여기(Excitation): USB 전원에서 파생
전기연결부: 2m USB A 타입 케이블
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
1/4-NPT 수형 압력 연결
PX51C-750G-USBH
1,729,990원
배송: 18 주
 
게이지압, 범위: psi 0 ~ 750, bar 0 ~ 51
PX51C-1KG-USBH
1,729,990원
배송: 18 주
 
게이지압, 범위: psi 0 ~ 1k, bar 0 ~ 68.9
PX51C-750A-USBH
1,729,990원
배송: 2 주
 
절대압, 범위: psi 0 ~ 750, bar 0 ~ 51
PX51C-1KA-USBH
판매 상담  
배송: 
 
 
절대압, 범위: psi 0 ~ 1k, bar 0 ~ 68.9
PX51C-750SG-USBH
판매 상담  
배송: 
 
 
밀폐 게이지, 범위: psi 0 ~ 750, bar 0 ~ 51
PX51C-1KSG-USBH
판매 상담  
배송: 
 
 
밀폐 게이지, 범위: psi 0 ~ 1k, bar 0 ~ 68.9
G1/4B 수형 압력 연결
PXM51MC-060G-USBH
1,687,770원
배송: 18 주
 
게이지압, 범위: bar 60, psi 870
PXM51MC-100G-USBH
1,687,770원
배송: 18 주
 
게이지압, 범위: bar 100, psi 1450
PXM51MC-060A-USBH
1,687,770원
배송: 18 주
 
절대압, 범위: bar 60, psi 870
PXM51MC-100A-USBH
1,687,770원
배송: 18 주
 
절대압, 범위: bar 100, psi 1450
PXM51MC-060SG-USBH
판매 상담  
배송: 
 
 
밀폐 게이지, 범위: bar 60, psi 870
PXM51MC-100SG-USBH
판매 상담  
배송: 
 
 
밀폐 게이지, 범위: bar 100, psi 1450
1/4" HP 튜브 피팅
PX51S-10KG-USBH
판매 상담  
배송: 
 
 
게이지압, 범위: psi 0 ~ 10k, bar 0 ~ 689
PX51S-15KG-USBH
판매 상담  
배송: 
 
 
게이지압, 범위: psi 0 ~ 15k, bar 0 ~ 1379
PX51S-10KA-USBH
판매 상담  
배송: 
 
 
절대압, 범위: psi 0 ~ 10k, bar 0 ~ 689
PX51S-15KA-USBH
판매 상담  
배송: 
 
 
절대압, 범위: psi 0 ~ 15k, bar 0 ~ 1379
PX51S-10KSG-USBH
판매 상담  
배송: 
 
 
밀폐 게이지, 범위: psi 0 ~ 10k, bar 0 ~ 689
PX51S-15KSG-USBH
판매 상담  
배송: 
 
 
밀폐 게이지, 범위: psi 0 ~ 15k, bar 0 ~ 1379
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST 추적가능 교정 인증서, USB 커넥터/ 케이블 및 다운로드 가능한 PC 소프트웨어와 함께 제공됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Model 선택하기:
PX51C : 1/4-NPT Male Pressure Connection
PXM51MC : G1/4B Male Pressure Connection
PX51S : 1/4in HP Tube Fitting

(2) Range - Not all ranges available for all models. Refer to spec sheet 선택하기:
-750 : 0 to 750 psi and 0 to 51 bar
-1K : 0 to 1K psi and 0 to 68.9 bar
-1.5K : 0 to 1.5K psi and 0 to 103 bar
-2K : 0 to 2K psi and 0 to 138 bar
-2.5K : 0 to 2.5K psi and 0 to 172 bar
-3K : 0 to 3K psi and 0 to 206 bar
-3.5K : 0 to 3.5K psi and 0 to 241 bar
-5K : 0 to 5K psi and 0 to 345 bar
-7.5K : 0 to 7.5K psi and 0 to 517 bar
-060 : 870 psi and 60 bar
-100 : 1450 psi and 100 bar
-160 : 2320 psi and 160 bar
-250 : 3625 psi and 250 bar
-400 : 5801 psi and 400 bar
-10K : 0 to 10K psi and 0 to 689 bar
-15K : 0 to 15K psi and 0 to 1379 bar
-20K : 0 to 20K psi and 0 to 1379 bar
-30K : 0 to 30K psi and 0 to 2068 bar

(3) Transducer Type 선택하기:
G : Gage Pressure
A : Absolute Pressure
SG : Sealed Gage
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.