장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고강도 절대압과 게이지압 측정 밀리볼트 출력 압력 변환기
(High Performance Pressure Transducer, Ultra High Long Term Stability, Rugged Aerospace Quality)

PX5000-MV 시리즈

밀리볼트 출력 절대압 / 게이지압 측정 압력 변환기 | PX5000-MV 시리즈

밀리볼트 출력 절대압 / 게이지압 측정 압력 변환기

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 강한 내구성 - 충격과 진동에 강해 각종 산업분야에 적합함
  • 뛰어난 안정성 - 100,000 시간 MTBF, 0.1% 안정성(18개월)
  • 넓은 작동 온도 범위 -54 ~ 150°C (-65°~ 300°F)
  • 솔리드 스테이트 신뢰성(Solid State Reliability)
  • 5-포인트 NIST 교정(5 Point NIST Calibration) 제공
  • 11-포인트 NIST 추적가능 교정 옵션으로 별도 주문 가능
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


최장기간 안정성, 견고한 구조, 높은 정밀도의 High Performance Pressure Transducer

PX5000 시리즈는 스퍼터링 박막센서 기술(sputtered thin-film sensor technology)로 완성된 최상급의 압력변환기입니다. 오메가만의 기술력으로 게이지 물질이 진공 챔버에서 센서 챔버로, 센서 챔버에서 센서 기질로 분자 단위 공정이 이루어집니다. 이는 수천 볼트의 에너지를 내며 원자층으로 침투하며 생성 가능한 최대의 안정성을 보여주는 결합을 가능하게 합니다. 이러한 분자 단위 결합으로, 가장 뛰어나고 가장 오래 안정성을 유지하는 압력 측정의 교정(Calibration)과 안정화, 신뢰성이 확보됩니다. 시간의 흐름과 고온 환경에 따라 약화 되는 물리적 결합이 없으므로 다른 센서와 차별화 되는 것입니다. 또한 포토 에칭 게이지(photo-etched gage pattern)로 센서 소자가 매우 작고 긴밀하게 연결 되어 있습니다.

마이크로 기하 구조(micro-geometry) 센싱 소자로 초소형에 가벼운 디자인이며, 기계적 진동과 충격에 따른 영향을 최소화 했습니다. 강한 충격, 높은 진동에서도 뛰어난 측정과 출력 퍼포먼스로 일반 산업환경, 가혹환경, 우주항공과 같은 특수 산업분야에도 이상적입니다. 신뢰성은 MTBF = 100,000시간, 안정성은 18개월동안 0.1% 유지됩니다.

【기술사양】

여기(Excitation): 10 Vdc
출력(Output): 30 mV typical, 26 mV 최소
입력 저항(Input Resistance): 2000 Ω 평균, 800 Ω 최소, 3600 Ω 최대
출력 저항(Output Resistance): 2000 ±200 Ω; 350 ohm 브릿지는 커스텀 구성 시 확인요망
절연 저항(Insulation Resistance): 500 MΩ 최소 @ 45 Vdc 보상 범위 초과
압력 센서(Sensing Element): 스퍼터링 박막소자(sputter-deposited thin-film elements), 4 active-arm 브릿지
정밀도(Accuracy): (리니어, 히스테리시스, 비반복성) ±0.10% FSO 0-15 thru 0-999 psi ±0.15% FSO 1,000 psi 및 초과
캘리브레이션 안정성(Calibration Stability): ±0.1% (기간 18 개월)
신뢰성(Reliability): MTBF = 100,000 시간
작동 온도 범위(Operating Temp Range): -54 ~ 150°C (-65 ~ 300°F)
보상 온도 범위(Compensated Temp Range): -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
열적 효과(Thermal Effects):
   Span: ±0.005% FSO/°F
   Zero: ±0.005% FSO/°F
진동 민감도(Vibration Sensitivity): 35g 피크 사인곡선 진동 10 Hz ~ 2000 Hz (1/2" D.A.), 15 psi 범위 0.04% FSO/g 미만, 1000 psi 이상 ~0.003% FSO/g
고유 주파수(Natural Frequency): 5,000 psi 범위에서 50 kHz, 15 psi 범위에서 대수적 감소 ~5 kHz
충격(Shock): 100g 레벨 인정, 11 msec 사인반파(half sine wave), 데미지 없음
습도(Humidity): MIL-STD-810 인정
정전 방전 보호(Electrostatic Discharge - ESD): 15 kV까지 보호
압력(Pressure): 2.0 times rated pressure 또는 15,000 psi 중 작은 값, 규격 허용치를 넘는 퍼포먼스에서 변화 없음
폭압(Burst Pressure): 3.0 times rated pressure 또는 20,000 psi 중 작은 값, 압력 억제 캐비티 파열 야기하지 않음
침수 부품 재질(Wetted Parts): 17-4 PH 스테인리스 스틸 또는 15-5 PH 스테인리스 스틸
압력 피팅(Pressure Fitting): MS33656-4에 대하여 7/16-20 수형
설치 민감도(Mounting Sensitivity):(단일 구리 가스켓, 15 ft-lb 토크 매니폴드에서 압력포트로 설치 시) 0에서 변화 0.05% 미만 FSO
연결 커넥터(Mating Connector): PTS06A-10-6S (별매)
무게 (Weight): 최대 5 oz (145g)

제품번호와 가격은 하단의 주문하기에서 예시를, 전체는 제품번호생성기에서 확인할 수 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
절대압 측정 밀리볼트 출력 압력변환기
  
PX5000L1-015AV
판매 상담  
배송: 
 
 
15 psi 절대압 트랜스듀서, MS33656-4에 대하여 수형 압력 연결 및 일체형 전기 커넥터
  
PX5000L1-100AV
판매 상담  
배송: 
 
 
100 psi 절대압 트랜스듀서, MS33656-4에 대하여 수형 압력 연결 및 일체형 전기 커넥터
게이지압 측정 밀리볼트 출력 압력변환기
  
PX5000L1-015GV
판매 상담  
배송: 
 
 
15 psi 게이지압 트랜스듀서, MS33656-4에 대하여 수형 압력 연결 및 일체형 전기 커넥터
  
PX5000L1-100GV
판매 상담  
배송: 
 
 
100 psi 게이지압 트랜스듀서, MS33656-4에 대하여 수형 압력 연결 및 일체형 전기 커넥터
  
PX5000L1-500GV
판매 상담  
배송: 
 
 
500 psi 게이지압 트랜스듀서, MS33656-4에 대하여 수형 압력 연결 및 일체형 전기 커넥터
  
PX5000L1-1KGV
판매 상담  
배송: 
 
 
1,000 psi 게이지압 트랜스듀서, MS33656-4에 대하여 수형 압력 연결 및 일체형 전기 커넥터connector
  
PX5000L1-5KGV
판매 상담  
배송: 
 
 
5,000 psi 게이지압 트랜스듀서, MS33656-4에 대하여 수형 압력 연결 및 일체형 전기 커넥터connector
  
PX5000L1-10KGV
판매 상담  
배송: 
 
 
10,000 psi 게이지압 트랜스듀서, MS33656-4에 대하여 수형 압력 연결 및 일체형 전기 커넥터connector
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePTS06A-10-6S
PTS06A-10-6S
판매 상담  
배송: 
 
 
연결 커넥터 (별도 판매)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 미터 규격 범위가 이용 가능합니다. - 영업담당자에게 문의하십시오 (1588-8983).
   

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Series 선택하기:
5000 : 1000 Ohm Bridge
5003 : 350 Ohm Bridge

(2) Range (psi) 선택하기:
015 : 0-15
025 : 0-25
050 : 0-50
100 : 0-100
250 : 0-250
500 : 0-500
1K : 0-1000
1.5K : 0-1500
2.5K : 0-2500
3K : 0-3000
5K : 0-5000
10K : 0-10000

(3) Units 선택하기:
G : Gage Pressure
S : Sealed Gage Pressure
A : Absolute Pressure

(4) Options 선택하기:
: No Options
-CAL11 : 11 point NIST traceable calibration
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.