장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

게이지압 측정용 4 ~ 20mA 출력의 압력 트랜스미터
(Sealed Gage Transducers with 4 to 20mA Output)

PX429 게이지 압력 트랜스미터

게이지압 압력 트랜스미터 | PX429 게이지 압력 트랜스미터

게이지압 압력 트랜스미터

1,714,960원 PX429-3.5KSGI

1 year warranty CE
  • 밀폐구조로 매우 견고함. 산업 가혹환경 적용 가능.
  • 본체 전체 스테인레스 스틸, 유체(매질) 접촉부 316L SS
  • 0.08% 의 높은 측정 정밀도
  • 측정 압력 범위: 0-100 ~ 0-5000 psis (밀폐 게이지)
  • 우수한 내진동성과 내충격성
  • 돌려잠금 방식 커넥터와 유리금속 씰 납땜 핀의 두 종류 연결 방식 제공
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

PX429 밀폐 구조 게이지압 측정 압력 트랜스미터는 전체 스테인레스 스틸 용접 구조이며 유체(매질) 접촉부 역시 316L SS 재질입니다. 돌려잠금식으로 연결할 수 있는 PX429 시리즈와 납땜 핀 종단 방식 PX449 두 가지 형태를 제공하고 있습니다.

본체에서 연결부까지, 이 제품은 견고한 밀폐 구조 처리로 외부 환경 조건과 매질, 특히 산업분야의 여러 가혹환경에서도 안정적으로 사용할 수 있는 큰 장점이 있습니다. 자동화 시설 및 우주항공산업 분야에서의 압력 측정에 이상적입니다.

밀폐 게이지 압력 트랜스미터는 미세가공 실리콘 코어 압력센서로 높은 측정 정밀도를 제공합니다. 낮은 드리프트와 뛰어난 장기 안정성, 측정의 정밀도와 뛰어난 온도 보상 처리로 완벽한 압력 측정을 진행하십시오.

【기술사양】

출력: 4 ~ 20 mA
인가전압: 9 ~ 30 Vdc, 최대 루프 저항 Ω = (Vs-9)x50 [105°C 이상 9 ~ 20 Vdc]
정밀도 (리니어, 히스테리시스, 반복안정성 포함): ±0.08% BSL 최대
영점조정: ±0.5% FS 평균, 최대 1% (평균 1%, 1 psi 이하 최대 2%)
범위조정: ±0.5% FS 평균, 최대 1% (평균 1%, 1 psi 이하 최대 2%); 피팅을 아래로, 수직 방향으로 캘리브레이션
내충격성: 50 g 11 mS half sine(반사인파) 실험 환경, 수평/수직 축
내진동성: 5-2000-5 Hz 30분 싸이클, Curve L Mil-Spec 810 figure 514-2-2, 수평 및 수직 축
작동 온도 범위: -45 ~ 115°C (-49 ~ 240°F)
온도 보상:
    범위 >5 psi: -29 ~ 85°C (-20 ~ 185°F)
    범위 ≤5 psi: -17 ~ 85°C (0 ~ 185°F)
열효과 영점 (보상 범위 초과):
    범위 >5 psi: ±0.5% 범위(span)
    범위 ≤5 psi: ±1.0% 범위(span)
열효과 범위 (보상 범위 초과):
    범위 >5 psi: ±0.5% 범위(span)
    범위 ≤5 psi: ±1.0% 범위(span)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
돌려잠금식 연결 타입 모델
  
PX429-100SGI
1,714,960원
배송: 4 주
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 100psi
  
PX429-150SGI
1,736,880원
배송: 4 주
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 150psi
  
PX429-250SGI
1,714,960원
배송: 4 주
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 250psi
  
PX429-500SGI
판매 상담  
배송: 
 
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 500psi
  
PX429-750SGI
판매 상담  
배송: 
 
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 750psi
  
PX429-1.0KSGI
판매 상담  
배송: 
 
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 1000psi
  
PX429-1.5KSGI
1,724,490원
배송: 4 주
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 1500psi
  
PX429-2.5KSGI
1,714,960원
배송: 4 주
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 2500psi
  
PX429-3.5KSGI
1,714,960원
배송: 4 주
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 3500psi
  
PX429-5.0KSGI
1,714,960원
배송: 4 주
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 5000psi
GMS(유리-금속 씰) 핀 연결 타입 모델
  
PX449-100SGI
판매 상담  
배송: 
 
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 100psi
  
PX449-150SGI
판매 상담  
배송: 
 
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 150psi
  
PX449-250SGI
판매 상담  
배송: 
 
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 250psi
  
PX449-500SGI
판매 상담  
배송: 
 
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 500psi
  
PX449-750SGI
판매 상담  
배송: 
 
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 750psi
  
PX449-1.0KSGI
판매 상담  
배송: 
 
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 1000psi
  
PX449-1.5KSGI
판매 상담  
배송: 
 
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 1500psi
  
PX449-2.5KSGI
1,714,960원
배송: 4 주
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 2500psi
  
PX449-3.5KSGI
판매 상담  
배송: 
 
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 3500psi
  
PX449-5.0KSGI
1,714,960원
배송: 4 주
 
4~20 mA 전류 출력, 밀폐 게이지 5000psi
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
76,043원
배송: 2 주
 
PX429용 연결 커넥터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST 추적가능 교정과 함께 제공됩니다. 호환되는 미터가 필요하시면 B-174 페이지를 참조하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.