【기술사양】 여기: 12 ~ 40 Vdc [25 ~ 100°C (77 ~ 212°F) 에서 35Vdc 까지 선형 디레이팅] 역극성 보호 출력: 4 ~ 20 mA 절연 저항: 1000 MΩ @ 50 Vdc 정밀도: 1% BFSL (성형성, 반복성 및 히스테리시스 포함) Zero Balance: 4 mA ±0.4 mA 작동 온도 범위: -18 ~ 100°C (0 ~ 212°F) 보상 온도 범위: -1 ~ 54°C (30 ~ 130°F) 열 Zero 효과: 보상 온도 범위에서 full scale 의 <±1% 열 Span 효과: 보상 온도 범위에서 판독값의 <±1% 보증 압력: 범위 ≤200 psi: 2x 등급 압력 범위 >200 psi: 1.5x 등급 압력 폭발 압력: 범위 ≤200 psi: 10x 등급 압력 범위 >200 psi: 5x 등급 압력 본체/다이어프램 재질: 300 시리즈 스테인리스 스틸의 브레이징(Brazed) 조립체 충격: 50 g, 5 ms 진동: 20.7 g rms, 20 ~ 2000 Hz 압력 포트:1⁄8 NPT 전기적 도관 연결: ½ NPT 무게: 170 g (6 oz)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 밀봉 게이지: 표준 대기(14.7 psia)를 고려하여 측정