장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고강도 산업용 트랜스미터-미국표준규격 및 미터규격 모델

PX41/PXM41 시리즈

고강도 산업용 트랜스미터-미국표준규격 및 미터규격 모델 | PX41/PXM41 시리즈

고강도 산업용 트랜스미터-미국표준규격 및 미터규격 모델

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 유해 지역 용도로 FM 인증된 모델은 선택 사양임
  • MSHA 인증된 제품도 제공 가능
  • 일체의 스테인레스 스틸 구조
  • 가혹 환경용으로 SS 케이스에 실링 처리
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

고유 듀얼 1/2 및 1/4 NPT 피팅
4 ~ 20 mA 출력
0~10 에서 0~30,000 psi - 미국표준규격형 모델
0~0.7 에서 0~2000 bar - 미터규격형 모델

형질
여기전압: 10 ~ 40 Vdc
출력: 4 ~ 20 mA (±10% 조정가능)
제로 밸런스: 4 mA +10% (-2% 조정가능)
인증취득: 주문 시 사전 명시 필요
FM 규격에 따른 유해 지역: S/I/1/ABCD 선택사양. 절대압 측정용과 케이블 터미네이션형 실링 처리된 게이지 유닛 제공 가능. 주문시 사전 명시 필요
MSHA (광업 안전 및 건강 관리) 규격: 선택사양. 주문시 사전 명시 필요
정밀도: 0.25% 선형성, 히스테리시스 및 반복성 합산값
센싱 소자: 잘 안 보이도록 실링 처리된 두꺼운 필름 스트레인 게이지가 장착된 4-액티브-암 브릿지
작동 온도 범위: -47 ~ 121°C
(-50 ~ 250°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
    측정 범위:
0.003% rdg/°F
영점: 0.005% FSO/F
보증 내압: 정격 압력의 150%
파열 압력: 정격 압력의 300%
액체 접촉부 재질: 17-4 PH 및 316 SS
압력 포트: <10,000 psi 1/2-14 NPT (외부) 및 1/4-18 NPT (내부) 10,000 F250C 오토클레이브 9/16-18 스레드
전기 연결: 3 m (10') 2중 도체형 PVC 절연 케이블
(위에 사진 참고). PTIH-10-6P 커넥터도 선택 가능. PT06F10-6S 연결 커넥터 (별도 판매)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
76,043원
배송: 2 주
 
6 핀 트위스트 록 커넥터
  
DP25B-E-230
판매 상담  
배송: 
 
 
압력 전송기, 230 VAC 공급 24 VDC를 여기에 4 자리 표시.
  
DP41-E-230
1,669,635원
배송: 2 주
 
압력 전송기, 230 VAC 공급 24 VDC의 여기 6 자리 표시.
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: NIST 규격에 따른 5 포인트 추적가능 캘리브레이션 작업 후 제공됨
[*] = 3 m (10') 케이블 선택은 "0" 삽입, 트위스트-잠금형 커넥터는 "1", 미니 DIN 커넥터는 "6"

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Pressure Port 선택하기:
T : Dual 1/2-14 NPT External - 1/4-18 Internal
C : 1/4-18 NPT-M
D : 1/4-18 NPT-F
S : 1/4 HP Tube Fitting(Greater than 10K psi only)
K : 7/16-20 UNF-F(Greater than 10K psi only)

(2) Electrical Connection 선택하기:
0 : 10' pigtail (+$2/ft over 10')
1 : PT1H-10-6P Twist Lock Connector (or equal)
5 : Lightning Protected Amplifier Housing(no charge)(4-20 mA model only)
6 : mini DIN Connector

(3) Range (psi) 선택하기:
010 : 0-10
015 : 0-15
020 : 0-20
025 : 0-25
030 : 0-30
050 : 0-50
075 : 0-75
100 : 0-100
200 : 0-200
300 : 0-300
500 : 0-500
750 : 0-750
1K : 0-1000
1.5K : 0-1500
2K : 0-2000
2.5K : 0-2500
3K : 0-3000
3.5K : 0-3500
5K : 0-5000
7.5K : 0-7500
10K : 0-10000
15K : 0-15000
20K : 0-20000
30K : 0-30000

(4) Units 선택하기:
G : Gage Model
S : Sealed Gage Model
A : Absolute Model

(5) Output 선택하기:
I : 4 to 20 mA Output
5V : 0.5 to 5.5 Vdc Output
5T : 0 to 5 Vdc Output
10V : 0.5 to 10.5 Vdc Output
10T : 0 to 10 Vdc Output

(6) Options 선택하기:
: No Options
-FM : FM Hazardous Location +$150 (cable style 4-20mA output Sealed or Absolute only)
-MSHA : Mine Safety and Health Admin. (0.5 to 5.5V or 4-20 mA output)
-OX : Cleaned for Oxygen use +$75
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.