장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

진공 범위 고정밀 압력 트랜스듀서 (변환기)
(Vacuum Range High Accuracy Pressure Transducers)

PX409 진공 측정 모델

진공 범위 고정밀 압력 트랜스듀서 (변환기) | PX409 진공 측정 모델

진공 범위 고정밀 압력 트랜스듀서 (변환기)

1,899,250원 PX409-10WVV

1 year warranty
  • 높은 정밀도: ±0.08% BSL (선형성, 히스테리시스 및 반복도 모두 포함)
  • 넓은 온도 보상 범위: -29 ~ 85°C (-20 - 185°F)
  • 최고의 온도 성능 구간: ±0.5% (보상 범위 대비)
  • 5-포인트 NIST 추적가능 교정 인증서
  • 스테인레스 스틸이 적용된 유체 접촉부
  • 신속한 반응 시간
  • 솔리드 스테이트의 신뢰성 및 안정성
  • 최소 400%의 보증 내압
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


오메가의 PX409 시리즈는 높은 정밀도의 압력 센서가 적용되었고 뛰어난 온도 보상 처리 및 전류 또는 전압 출력 변환이 가능한 압력 트랜스듀서(변환기) 모델입니다. 진공(vacuum, negative gage pressure)을 측정하는 단방향(uni-direction) 출력이 적용되어 있습니다. 압력이 대기압 이하로 감소함에 따라 주변 압력 = 0 출력은 증가합니다. 압력변환기 외장과 유체(매질) 접촉부 모두 스테인리스 스틸 재질로 다양한 산업분야의 가혹한 환경에서 사용하기에 적합합니다. 진공 모델의 경우 부압을 증가시키기 위한 증폭 출력과 음의 게이지 압력을 측정합니다. 범위는 0 ~ -10 inH2O 에서 0 ~ -15 psi까지 단방향 전압 10 mV/V, 0~5 Vdc 및 전류 4~20 mA (ambient set at 4 mA) 출력 모델을 제공합니다.

측정 압력 범위, 전기신호 출력 타입 및 전기적 연결 방식을 다양하게 선택할 수 있습니다. 하단의 제품 번호 생성기를 이용하십시오.

【기술사양】
출력:
    밀리볼트: 0 ~ 10 mV/V (진공), ±10 mV/V (복합 압력)
    증폭 전압: 0 ~ 5 Vdc (진공), ±5 Vdc (복합 압력)
    전류 루프: 4 ~ 20 mA (12 mA 0 psig 복합 압력)
전원 요구 조건:
    밀리볼트: 5 ~ 10 Vdc (2 mA @ 10 Vdc)
    증폭 전압: 10 ~ 30 Vdc @ 10 mA
    전류 루프: 9 ~ 30 Vdc [최대 루프 저항 = (Vs-9) x 50] [9 ~ 20 Vdc, 105°C (229°F) 이상에서]
CE 규격 준수: 산업용 에미션 및 이뮤니티 EN61326 규격 만족함
정밀도 (리니어, 히스테리시스 및 반복도 모두 포함): 최대 ±0.08% BSL
제로 발란스: ±0.5% FS 평균값, 최대 1% (1 psi 및 그 이하 범위에서는 1% 평균값, 최대 2%)
구간 세팅: ±0.5% FS 평균값, 최대 1% (1 psi 및 그 이하 범위에서는 1% 평균값, 최대 2%) - 피팅부를 아래로 한 수직 방향에서 캘리브레이션됨.
작동 온도 범위: -45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F) [-45 ~ 115°C (-49 ~ 240°F) 전압 또는 전류 출력형 모델]
보상 온도:
    범위 >5 psi: -29 ~ 85°C (-20 ~ 185°F)
    범위 ≤5 psi: -17 ~ 85°C (0 ~ 185°F)
제로 발란스 조정에 대한 열 효과 (@ 0 psig 보상 범위 대비):
    보상 범위 >5 psi: ±0.5% 구간
    보상 범위 ≤5 psi: ±1.0% 구간
측정범위 조정에 대한 열 효과 (보상 범위 대비):
    보상 범위 >5 psi: ±0.5% 구간
    보상 범위 ≤5 psi: ±1.0% 구간
장기적 안정성 (1년): ±0.1% FS 평균값
충격: 50 g, 11 mS half-sine, 수직 및 수평 축
진동: 5-2000-5 Hz, 30분 사이클, 커브 L, Mil-Spec 810 그림 514-2-2, 수직 및 수평 축
응답 시간: <1 ms
대역폭: DC 에서 1 kHz 평균값
보증 내압 (양의 값 방향):
    10 inH2O: 최대 눈금의 10배
    1 psi: 최대 눈금의 4배
    2.5 psi 및 그 이상: 최대 눈금의 4배 (음의 값 방향인 경우는 최대 눈금의 4배 또는 1 기압중 큰 값)
파열 압력:
    10 inH2O ~ 15 psi: 1000 psi
    15 및 그 이상인 경우: 3000 psi
전기적 종단 처리:
    PX409: 2 m (6') 부속 케이블
    PX419: 미니 DIN
    PX429: 트위스트-잠금형
    PX459: M12 4-핀
연결 커넥터:
    PX419: CX5302 (포함됨)
    PX429: PT06F10-6S (별도 판매)
사용 환경으로부터 보호 등급:
    PX409: IP67
    PX419, PX429 및 PX459: IP65
유체 접촉부: 316 SS
압력 포트: 1/4-18 NPT 수형
캘리브레이션: 5-포인트 캘리브레이션 성적서와 함께 제공됨
무게: 형상에 따라 115 ~ 200 g (4 ~ 7 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
진공 압력 트랜스듀서 (변환기), 10 mV/V 출력
2 m (6 ft) 케이블 연결 종단
  
PX409-10WVV
1,899,250원
배송: 4 주
 
0 ~ -10 inH2O 진공 압력 측정, mV/V 출력
  
PX409-001VV
1,899,250원
배송: 4 주
 
0 ~ -1 psi 진공 압력 측정, mV/V 출력
  
PX409-2.5VV
1,899,250원
배송: 4 주
 
0 ~ -2.5 psi 진공 압력 측정, mV/V 출력
  
PX409-005VV
1,757,540원
배송: 4 주
 
0 ~ -5 psi 진공 압력 측정, mV/V 출력
  
PX409-015VV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ -15 psi 진공 압력 측정, mV/V 출력
소형-DIN 커넥터 종단
  
PX419-10WVV
1,899,250원
배송: 4 주
 
0 ~ -10 inH2O 진공 압력 측정, mV/V 출력
  
PX419-001VV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ -1 psi 진공 압력 측정, mV/V 출력
  
PX419-2.5VV
1,899,250원
배송: 4 주
 
0 ~ -2.5 psi 진공 압력 측정, mV/V 출력
  
PX419-005VV
1,757,540원
배송: 4 주
 
0 ~ -5 psi 진공 압력 측정, mV/V 출력
  
PX419-015VV
1,757,540원
배송: 12 주
 
0 ~ 15 psi 진공 압력 측정, mV/V 출력
트위스트-락 종단
  
PX429-10WVV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ -10 inH2O 진공 압력 측정, mV/V 출력
  
PX429-001VV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ -1 psi 진공 압력 측정, mV/V 출력
  
PX429-2.5VV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ -2.5 psi 진공 압력 측정, mV/V 출력
  
PX429-005VV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ -5 psi 진공 압력 측정, mV/V 출력
  
PX429-015VV
1,757,540원
배송: 12 주
 
0 ~ -15 psi 진공 압력 측정, mV/V 출력
진공 압력 트랜스듀서 (변환기), 0 ~ 5 Vdc 전압 출력
2 m (6 ft) 케이블 연결 종단
  
PX409-10WV5V
2,127,000원
배송: 4 주
 
0 ~ -10 inH2O 진공 압력 측정, 0 ~ 5 Vdc 출력
  
PX409-001V5V
2,138,780원
배송: 4 주
 
0 ~ -1 psi 진공 압력 측정, 0 ~ 5 Vdc 출력
  
PX409-2.5V5V
2,127,003원
배송: 4 주
 
0 ~ -2.5 psi 진공 압력 측정, 0 ~ 5 Vdc 출력
  
PX409-005V5V
1,941,750원
배송: 4 주
 
0 ~ -5 psi 진공 압력 측정, 0 ~ 5 Vdc 출력
  
PX409-015V5V
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ -15 psi 진공 압력 측정, 0 ~ 5 Vdc 출력
소형-DIN 종단
  
PX419-10WV5V
2,111,820원
배송: 4 주
 
0 ~ -10 inH2O 진공 압력 측정, 0 ~ 5 Vdc 출력 모델
  
PX419-001V5V
2,111,820원
배송: 4 주
 
0 ~ -1 psi 진공 압력 측정, 0 ~ 5 Vdc 출력 모델
  
PX419-2.5V5V
2,127,000원
배송: 4 주
 
0 ~ -2.5 psi 진공 압력 측정, 0 ~ 5 Vdc 출력 모델
  
PX419-005V5V
1,966,560원
배송: 4 주
 
0 ~ -5 psi 진공 압력 측정, 0 ~ 5 Vdc 출력 모델
  
PX419-015V5V
1,952,500원
배송: 12 주
 
0 ~ -15 psi 진공 압력 측정, 0 ~ 5 Vdc 출력 모델
  
PX419-015VV
1,757,540원
배송: 12 주
 
0 ~ -15 psi 진공 압력 측정, 10 mV/V 출력
트위스트-락 종단
  
PX429-10WV5V
2,111,820원
배송: 4 주
 
0 ~ -10 inH2O 진공 압력 측정, 0 ~ 5 Vdc 출력
  
PX429-001V5V
2,111,820원
배송: 2 주
 
0 ~ -1 psi 진공 압력 측정, 0 ~ 5 Vdc 출력
  
PX429-2.5V5V
2,111,820원
배송: 4 주
 
0 ~ -2.5 psi 진공 압력 측정, 0 ~ 5 Vdc 출력
  
PX429-005V5V
1,941,750원
배송: 4 주
 
0 ~ -5 psi 진공 압력 측정, 0 ~ 5 Vdc 출력
  
PX429-015V5V
1,952,500원
배송: 12 주
 
0 ~ -15 psi 진공 압력 측정, 0 ~ 5 Vdc 출력
진공 압력 트랜스듀서 (변환기), 4 ~ 20 mA 전류 출력
2 m (6 ft) 케이블 연결 종단
  
PX409-10WVI
2,123,490원
배송: 4 주
 
0 ~ -10 inH2O 진공 압력 측정, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX409-001VI
2,178,866원
배송: 4 주
 
0 ~ -1 psi 진공 압력 측정, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX409-2.5VI
2,111,820원
배송: 4 주
 
0 ~ -2.5 psi 진공 압력 측정, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX409-005VI
1,952,500원
배송: 4 주
 
0 ~ -5 psi 진공 압력 측정, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX409-015VI
1,896,355원
배송: 2 주
 
0 ~ -15 psi 진공 압력 측정, 4 ~ 20 mA 출력
소형-DIN 종단
  
PX419-10WVI
2,111,820원
배송: 4 주
 
0 ~ -10 inH2O 진공 압력 측정, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX419-001VI
2,111,820원
배송: 2 주
 
0 ~ -1 psi 진공 압력 측정, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX419-2.5VI
2,111,820원
배송: 4 주
 
0 ~ -2.5 psi 진공 압력 측정, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX419-005VI
1,941,750원
배송: 4 주
 
0 ~ -5 psi 진공 압력 측정, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX419-015VI
1,861,440원
배송: 2 주
 
0 ~ -15 psi 진공 압력 측정, 4 ~ 20 mA 출력
트위스트-락 종단
  
PX429-10WVI
2,111,820원
배송: 4 주
 
0 ~ -10 inH2O 진공 압력 측정, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX429-001VI
2,127,000원
배송: 4 주
 
0 ~ -1 psi 진공 압력 측정, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX429-2.5VI
2,111,820원
배송: 4 주
 
0 ~ -2.5 psi 진공 압력 측정, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX429-005VI
1,941,750원
배송: 4 주
 
0 ~ -5 psi 진공 압력 측정, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX429-015VI
1,941,750원
배송: 12 주
 
0 ~ -15 psi 진공 압력 측정, 4 ~ 20 mA 출력
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
76,043원
배송: 2 주
 
연결 커넥터 (PX429 용)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
779,799원
배송: 4 주
 
4-자리 밀리볼트 출력 패널 미터 (여기 내장)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E
DP25B-E
823,623원
배송: 6 주
 
4-자리 공정 출력 패널 미터 (여기 내장)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST 추적 가능 교정 인증서가 함께 제공됩니다. 전기 연결이 완료되어 켜진 상태에서 캘리브레이션됩니다.
* ½ NPT 금속관 피팅 케이블 주문시 PX409CS 모델을 지정하십시오. 추가 비용은 없습니다.
** 0 ~ 10 Vdc 출력 모델 주문시 제품 번호에서 "5V"를 "10V"로 변경하십시오. 추가 비용은 없습니디.

특정 사양의 압력 트랜스듀서를 원하시면 주문자 사양 압력 트랜스듀서 구성하기를 참조하십시오.

주문 예: (1) PT06F10-6S 연결 커넥터 (PX429 용), 76,043원  plus (1) PX429-015VI 0 ~ -15 psi 진공 압력 측정, 4 ~ 20 mA 출력, 1,941,750원, 76,043 + 1,941,750 = 2,017,793원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 전기적 종단 선택하기:
PX409 : 3 m 케이블
PX419 : 소형-DIN
PX429 : 트위스트-락 (연결 커넥터 - 별도 판매)
PX459 : M12 커넥터 (연결 커넥터 - 별도 판매)

(2) 진공 범위 (음 게이지) 선택하기:
10W : 0 ~ -10 INH2O
001 : 0 ~ - 1 psi
2.5 : 0 ~ - 2.5 psi
005 : 0 ~ -5 psi
015 : 0 ~ - 15 psi

(3) 전기 출력 선택하기:
V : 10 mV/V
5V : 0-5 V 출력
10V : 0-10 V 출력
I : 4-20 mA 출력
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.