장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

복합 압력 변환기 - 실리콘 스트레인 게이지 방식 압력센서
(Compound Range High Accuracy Pressure Transducers - Metric Models)

PX409 복합압력 측정 모델

복합 압력 측정 센서 | PX409 복합압력 측정 모델

복합 압력 측정 센서

1,970,120원 PX409-10WCGV

1 year warranty
  • 높은 정밀도: ±0.08% BSL (선형도, 히스테리시스 및 반복도 모두 포함)
  • 넓은 온도 보상 범위: -29 ~ 85°C (-20 ~ 185°F)
  • 최고의 온도 성능 측정범위: ±0.5% (보상 범위 대비)
  • NIST 추적가능 캘리브레이션: 5-포인트 교정 인증서 포함
  • 유체와 접촉되는 모든 부품은 스테인레스 스틸 사용
  • 빠른 반응 시간: 솔리드 스테이트의 신뢰성 및 안정성
  • 최소 400%의 내압
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 PX409 복합 압력 범위 트랜스듀서는 복합 압력 측정 및 전기 신호로 변환할 수 있는 제품으로 양방향 게이지 압력 범위와 단방향 진공 범위 모델을 제공합니다. 외장과 유체접촉부(매질접촉부) 재질은 스테인레스 스틸로 견고하며 최고의 온도 보상 절차로 각종 산업 및 실험용으로 이상적입니다.

복합 압력 트랜스미터(압력트랜스듀서)는 정압(positive pressure)과 부압(negative pressure)의 5종류 범위(+/-10 INH2O, +/- 1 psi, +/-2.5 psi, +/-5 psi, +/- 15 psi)가 제공이 됩니다. 출력은 복합 압력의 경우 양방향, 부압의 경우 단방향 밀리볼트 출력 ±10 mV/V, 증폭전압 출력 ±5 Vdc 및 전류출력 4 ~ 20 mA 타입이 제공됩니다. 전기적 연결부는 케이블 연결, DIN커넥터 연결, M12 나사선 연결 및 트위스트-락 연결방식 중에서 선택이 가능합니다.

제품의 전체 사양 확인 및 다양한 사양 조합을 통한 제품 선택과 가격 확인을 위해 하단의 제품 번호 생성기를 이용하십시오.

【기술사양】
출력:
    밀리볼트: 0 ~ 10 mV/V (진공압인 경우), ±10 mV/V (복합 압력인 경우)
    증폭 전압: 0 ~ 5 Vdc (진공압인 경우), ±5 Vdc (복합 압력인 경우)
전류 루프: 4 ~ 20 mA (복합 범위인 경우 12 mA @ 0 psig)
전원 요구 조건:
    밀리볼트: 5 ~ 10 Vdc (2 mA @ 10 Vdc)
    증폭 전압: 10 ~ 30 Vdc @ 10 mA
전류 루프: 9 ~ 30 Vdc [최대 루프 res = (Vs-9) x 50]; [9 - 20 Vdc, 105°C (229°F) 이상]
CE 규격: EN61326 산업용 출력 및 면역 기준 부합
정밀도 (선형성, 히스테리시스 및 반복도 모두 포함): 최대 ±0.08% BSL (전기 커넥터를 위로 한 방향, 양의 값 방향 캘리브레이션)
제로 발란스: ±0.5% FS 대표값, 최대 1% (1 psi 및 그 이하 범위에서는 1% 대표값, 최대 2%)
측정범위 세팅: ±0.5% FS 대표값, 최대 1% (1 psi 및 그 이하 범위에서는 1% 대표값, 최대 2%)
작동 온도 범위: -45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F) [전압 또는 전류 출력형 모델: -45 ~ 115°C (-49 ~ 240°F)]
보상 온도:
    범위 >5 psi: -29 ~ 85°C (-20 ~ 185°F)
    범위 ≤5 psi: -17 ~ 85°C (0 ~ 185°F)
제로 발란스 조정에 대한 열 효과 (0 psig에서 보상 범위 대비):
    보상 범위 >5 psi: ±0.5% 측정범위
    보상 범위 ≤5 psi: ±1.0% 측정범위
측정범위 조정에 대한 열 효과 (보상 범위 대비):
    보상 범위 >5 psi: ±0.5% 측정범위
    보상 범위 ≤5 psi: ±1.0% 측정범위
장기적 안정성 (1년): ±0.1% 평균값
충격: 50 g, 11 mS 반쪽 사인파, 수직 및 수평 축
진동: 5-2000-5 Hz, 30분 사이클, Curve L, Mil-Spec 810 그림 514-2-2, 수직 및 수평 축
응답 시간: <1 ms
대역폭: DC 에서 1 kHz 평균값
보증 내압 (양의 값 방향):
    10 inH2O: 최대 눈금의 10배
    1 psi: 최대 눈금의 6배 풀 스케일
    2.5 psi 및 그 이상: 최대 눈금의 6배, 음의 값 방향인 경우는 최대 눈금의 4배 또는 1 기압 중 큰 값
파열 압력:
    10 inHO ~ 15 psi: 1000 psi
    15 및 그 이상인 경우: 3000 psi
전기적 종단 처리:
    PX409: 2 m (6') 부속 케이블
    PX419: 미니 DIN
PX429: 트위스트-잠금형
    PX459: M12
연결 커넥터:
    PX419: CX5302 (포함됨)
    PX429: PT06F10-6S (별도 판매)
사용 환경으로부터 보호 등급:
    PX409: IP67
    PX419, PX429 및 PX459: IP65
유체 접촉부: 316 SS
압력 포트: 1/4-18 NPT 수형
캘리브레이션: 5-포인트 NIST 추적가능 교정 인증서 제공 가능
무게: 구성에 따라 115 - 200 g (4 - 7 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
복합 압력 범위 ±10 mV/V 양방향 출력
2 m 케이블 연결 방식
  
PX409-10WCGV
1,970,120원
배송: 4 주
 
±10 inH2O 범위, (±25 Mbar), mV/V 출력
  
PX409-001CGV
1,970,120원
배송: 4 주
 
±1 psi 범위, (±69 Mbar) mV/V 출력
  
PX409-2.5CGV
1,970,120원
배송: 4 주
 
±2.5 psi 범위, (±172 Mbar) mV/V 출력
  
PX409-005CGV
1,828,370원
배송: 4 주
 
±5 psi 범위, (±345 Mbar) mV/V 출력
  
PX409-015CGV
1,778,999원
배송: 20 주
 
±15 psi 범위, (±1034 Mbar) mV/V 출력
mini-DIN 커넥터 연결 방식
  
PX419-10WCGV
판매 상담  
배송: 
 
 
±10 inH2O 범위, (±25 Mbar), mV/V 출력
  
PX419-001CGV
1,970,120원
배송: 2 주
 
±1 psi 범위, (±69 Mbar) mV/V 출력
  
PX419-2.5CGV
1,970,120원
배송: 4 주
 
±2.5 psi 범위, (±172 Mbar) mV/V 출력
  
PX419-005CGV
1,828,370원
배송: 4 주
 
±5 psi 범위, (±345 Mbar) mV/V 출력
  
PX419-015CGV
1,828,370원
배송: 20 주
 
±15 psi 범위, (±1034 Mbar) mV/V 출력
트위스트-락 연결 방식
  
PX429-10WCGV
판매 상담  
배송: 
 
 
±10 inH2O 범위, (±25 Mbar), mV/V 출력
  
PX429-001CGV
1,970,120원
배송: 4 주
 
±1 psi 범위, (±69 Mbar) mV/V 출력
  
PX429-2.5CGV
판매 상담  
배송: 
 
 
±2.5 psi 범위, (±172 Mbar) mV/V 출력
  
PX429-005CGV
1,828,370원
배송: 4 주
 
±5 psi 범위, (±345 Mbar) mV/V 출력
  
PX429-015CGV
1,838,490원
배송: 20 주
 
±15 psi 범위, (±1034 Mbar) mV/V 출력
복합 압력 범위 ±5 Vdc 양방향 출력
2 m 케이블 연결 방식
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX409-10WCG5V
PX409-10WCG5V
2,224,630원
배송: 4 주
 
±10 inH2O 복합 범위, ±5 Vdc 출력
  
PX409-001CG5V
2,224,630원
배송: 4 주
 
±1 psi 복합 범위, ±5 Vdc 출력
  
PX409-2.5CG5V
2,224,630원
배송: 4 주
 
±2.5 psi 복합 범위, ±5 Vdc 출력
  
PX409-005CG5V
1,929,420원
배송: 4 주
 
±5 psi 복합 범위, ±5 Vdc 출력
  
PX409-015CG5V
2,012,670원
배송: 20 주
 
±15 psi 복합 범위, ±5 Vdc 출력
mini-DIN 커넥터 연결 방식
  
PX419-10WCG5V
2,196,570원
배송: 4 주
 
±10 inH2O 복합 범위, ±5 Vdc 양방향 출력
  
PX419-001CG5V
2,196,570원
배송: 4 주
 
±1 psi 복합 범위, ±5 Vdc 양방향 출력
  
PX419-2.5CG5V
2,196,570원
배송: 4 주
 
±2.5 psi 복합 범위, ±5 Vdc 양방향 출력
  
PX419-005CG5V
2,012,670원
배송: 4 주
 
±5 psi 복합 범위, ±5 Vdc 양방향 출력
  
PX419-015CG5V
2,027,120원
배송: 20 주
 
±15 psi 복합 범위, ±5 Vdc 양방향 출력
트위스트-락 연결 방식
  
PX429-10WCG5V
2,196,570원
배송: 4 주
 
±10 inH2O 복합 범위, ±5 Vdc 양방향 출력
  
PX429-001CG5V
2,208,720원
배송: 4 주
 
±1 psi 복합 범위, ±5 Vdc 양방향 출력
  
PX429-2.5CG5V
2,212,410원
배송: 4 주
 
±2.5 psi 복합 범위, ±5 Vdc 양방향 출력
  
PX429-005CG5V
2,061,140원
배송: 4 주
 
±5 psi 복합 범위, ±5 Vdc 양방향 출력
  
PX429-015CG5V
2,038,350원
배송: 2 주
 
±15 psi 복합 범위, ±5 Vdc 양방향 출력
복합 압력 범위 4~20 mA 출력 (12 mA 에서 0 설정)
2 m 케이블 연결 방식
  
PX409-10WCGI
2,212,410원
배송: 2 주
 
±10 inH2O 복합 범위, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX409-001CGI
2,090,700원
배송: 4 주
 
±1 psi 복합 범위, 4 ~ 20 mA 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX409-2.5CGI
PX409-2.5CGI
2,212,410원
배송: 4 주
 
±2.5 psi 복합 범위, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX409-005CGI
1,929,420원
배송: 4 주
 
±5 psi 복합 범위, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX409-015CGI
2,038,350원
배송: 20 주
 
±15 psi 복합 범위, 4 ~ 20 mA 출력
mini-DIN 커넥터 연결 방식
  
PX419-10WCGI
2,266,641원
배송: 4 주
 
±10 inH2O 복합 범위, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX419-001CGI
2,208,720원
배송: 4 주
 
±1 psi 복합 범위, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX419-2.5CGI
2,196,570원
배송: 4 주
 
±2.5 psi 복합 범위, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX419-005CGI
1,929,420원
배송: 4 주
 
±5 psi 복합 범위, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX419-015CGI
2,027,120원
배송: 20 주
 
±15 psi 복합 범위, 4 ~ 20 mA 출력
트위스트-락 연결 방식
  
PX429-10WCGI
2,224,630원
배송: 4 주
 
±10 inH2O 복합 범위, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX429-001CGI
2,224,630원
배송: 4 주
 
±1 psi 복합 범위, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX429-2.5CGI
2,196,570원
배송: 4 주
 
±2.5 psi 복합 범위, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX429-005CGI
2,012,670원
배송: 2 주
 
±5 psi 복합 범위, 4 ~ 20 mA 출력
  
PX429-015CGI
2,038,350원
배송: 20 주
 
±15 psi 복합 범위, 4 ~ 20 mA 출력
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
76,043원
배송: 2 주
 
PX429용 연결 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
779,799원
배송: 8 주
 
4자리 디스플레이 패널 미터, 여기 내장, mV/V 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E
DP25B-E
판매 상담  
배송: 
 
 
4자리 디스플레이 패널 미터, 여기 내장, 공정 출력 모델
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST 추적 가능 캘리브레이션 인증서가 함께 제공됩니다. (복합 범위에 대해 (+) 판독값만 가능.)

다른 타입의 전기적 종단 모델을 주문하시려면 아래와 같이 모델 번호를 변경하십시오:
PX409 = 케이블 연결
PX419 = mini-DIN 연결 (연결 커넥터 제공)
PX429 = 트위스트-락 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매)
추가적인 범위가 이용 가능합니다. 원하시는 압력 범위에 대한 선택을 위해 아래의 제품 번호 생성기를 참조하십시오.
원하시는 트랜스듀서에 대한 가이드를 원하시면 주문자 사양 압력 트랜스듀서 구성하기를 통해 진행하십시오.
주문 예: (1) PT06F10-6S PX429용 연결 커넥터, 76,043원  plus (1) PX429-015CGI ±15 psi 복합 범위, 4 ~ 20 mA 출력, 2,038,350원, 76,043 + 2,038,350 = 2,114,393원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 전기적 종단 선택하기:
PX409 : 3 m 케이블
PX419 : mini-DIN
PX429 : 트위스트-락 (연결 커넥터 - 별도 판매)
PX459 : M12 커넥터 (연결 커넥터 - 별도 판매)

(2) 범위 (복합 게이지) 선택하기:
10W : +/-10 INH2O
001 : +/- 1 psi
2.5 : +/-2.5 : psi
005 : +/-5 psi
015 : +/- 15 psi

(3) 전기 출력 선택하기:
V : 10mV/V
5V : 0 ~ 5 V 출력
10V : 0 ~ 10 V 출력
I : 4 ~ 20 mA 출력
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.