† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 교정인증서와 함게 제공됩니다.
**0 ~ 10 Vdc 출력 모델에 대해서는 모델 번호에 "5V" 대신 "10V" 기입
[*] 전기적 종단 처리 방법 선택 (추가 비용 없음)
"0": 플라잉 리드를 가진 2 m (6') 케이블
½ NPT 도체 커넥터 사용시 PX409CS 모델을 주문하십시오.
"1": 미니 DIN 커넥터 (연결 커넥터 포함됨)
"2": 트위스트-잠금 커넥터 (PT06F10-6S 연결 커넥터 별도 판매)
"5": M12 커넥터 (M12 케이블 별도 판매)
주문제작 구성도 제공됩니다. omega.com/pxconfig를 참고하십시오.
다른 종단 타입을 원하시면 아래의 모델 번호를 참조하여 주문하십시오.
PX409 = 케이블 연결
PX419 = 소형-DIN 연결 (연결 커넥터 제공)
PX429 = 돌려잠금(Twist Lock) 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매)
다른 범위도 구매 가능합니다.
아래의 제품 번호 생성기를 참조하여 hPa (mbar) 압력 범위 제품을 주문하십시오.
주문 예: (1) PT06F10-6S PX429 시리즈용 연결 커넥터, 별도 판매, 76,043원 plus (1) PX429-26BI 26~32 inHg 절대 압력 범위, 4~20 mA 출력, 2,212,410원, 76,043 + 2,212,410 = 2,288,453원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
전기적 종단 선택하기:PX409 : 2 m 케이블
PX419 : 소형-DIN
PX429 : 돌려-잠금 (연결 커넥터 별도 판매)
PX459 : M12 커넥터 (연결 커넥터/케이블 조립체 별도 판매)
(2)
hPa (mbar) 범위 교정 선택하기:16B : 16 ~ 32 inHg
26B : 26 ~ 32 inHg
32B : 0 ~ 32 inHg
16HB : 550 ~ 1100 hPa
26HB : 880 ~ 1100 hPa
32HB : 0 ~ 1100 hPa
(3)
전기적 출력 선택하기:V : 10mV/V
5V : 0-5 V 출력
10V : 0-10 V 출력
I : 4-20 mA 출력
(4)
정밀도 옵션 선택하기: : 표준 0.08% 정밀도
-EH : 0.05% 정밀도
-XL : 0.03% 선형성
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.