PX409S 위생용 모델
PX 409S 위생용 압력센서
2,070,910원
PX429S20-100GI
-
식품, 제약, 각종 위생산업 및 CIP(Clean-in-Place 세정 시스템)에 이상적
-
게이지압, 복합 압력, 절대압, 진공 및 대기압 측정 범위별 제공
-
0.08%의 높은 정밀도
-
높은 내구성의 솔리드 스테이트 센서
-
우수한 장기간 안정성
-
용접된 스테인레스 스틸 구조
-
유체 접촉부 316L SS 적용
-
충격 및 진동에 대한 정격값 제공
-
높은 초과 압력 등급
-
이중 누출방지 구조로 내구성 향상
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: [*] 전기적 종단 처리 방식 선택
0 (PX409S) = 2 m (6') 케이블 타입**
1 (PX419S) = 미니 DIN 커넥터 타입 (연결 커넥터 제공됨)
2 (PX429S) = 트위스트-잠금 커넥터 타입 (연결 커넥터 PT06F10-6S 포함 안됨)
5 (PX459S) = M12 커넥터 타입 (연결 커넥터 포함 안됨)
** 1/2 NPT 도관 피팅과 함께 주문시 모델 번호 PX409CS 명시 요망
주문 예: (1) PX409S15-001GI 1½ inch 플랜지 Tri-GripTM 위생 압력 센서, 게이지압, 0~1 psig 범위, 2,258,770원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
전기적 종단 선택하기:PX409S : 2 m (6 ft) 케이블
PX409CS : 도관/케이블
PX419S : 소형 DIN
PX429S : 트위스트-락 커넥터
PX459S : M12 커넥터
(2)
공정 피팅 선택하기:15 : 1.5 인치 Tri-Grip
20 : 2 인치 Tri-Grip (500 psi 최대)
(3)
범위 선택하기:10w : 0 ~ 10 inH2O
001 : 0 ~ 1 psi
2.5 : 0 ~ 2.5 psi
005 : 0 ~ 5 psi
015 : 0 ~ 15 psi
030 : 0 ~ 30 psi
050 : 0 ~ 50 psi
100 : 0 ~ 100 psi
150 : 0 ~ 150 psi
250 : 0 ~ 250 psi
500 : 0 ~ 500 psi
600 : 0 ~ 600 psi (1-1/2 클램프만 해당)
(4)
압력 유형 선택하기:G : 게이지압
CG : 복합 게이지압 (10 inH2O ~ 15 psi 범위)
SG : 밀폐 게이지 (PX429 또는 PX449 및 범위 >=100 psi )
A : 절대압 (5 psi ~ 600 psi)
V : 진공 (10 inH2O ~ 1psi 범위)
(5)
출력 유형 선택하기:V : 10 mV/V
5V : 0 ~ 5 Vdc
10V : 0 ~ 10 Vdc
I : 4 ~ 20 mA (복합 게이지 범위에 대해 0을 12 mA 로 설정)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.