PX409S-USB 시리즈는 압력 센서, 압력 변환기, 데이터 수집장치를 결합한 새로운 차원의 압력 트랜스듀서 입니다.
높은 정밀도의 압력센서, 뛰어난 온도 보상 절차에서 오는 측정의 무결성, USB 연결과 무상 소프트웨어로 데이터 처리 장치가 필요 없는 혁신적인 제품을 만나보십시오.
PX409S-USB는 PX409 압력 센서 제품군 중 3A 위생인증을 취득하였으며, 위생용 Tri-GripTM 피팅을 사용하여 바이오, 제약, 낙농업 제품, 다양한 식품과 음료 산업과 그 외 다양한 각종 산업 분야에도 적합한 제품 입니다. 또한 USB 연결 방식, 무상 소프트웨어 프로그램이 제공 되므로 별도의 데이터로거, DAQ 시스템 없이 데이터를 편리하게 확인, 정리, 편집과 같이 바로 관리가 가능합니다.
미세 가공 실리콘 센서와 넓은 온도 보상 범위, 스테인레스 스틸 재질 모듈식 구조로 정밀한 측정, 안정적인 판독, 견고함을 모두 갖췄습니다.
사양 (상세 사양은 상단의 '사양'버튼을 클릭하시면 Spec sheet를 확인하실 수 있습니다.) 정밀도: 0.08% (직선라인 일반 정밀도), 최하 0.14% (선형성linearity, 이력현상hysteresis과 안정성repeatability 결합 측정도) 복합 게이지 모델은 양(+)방향으로만 캘리브레이션 됩니다. 캘리브레이션: 5-point NIST 추적가능 교정 인증서 제공, 제로와 스팬(0, Span) 값 수평방향 캘리브레이션 작동 온도 범위: -15 ~ 115°C (-5 ~ 240°F) 보상 온도 범위 Ranges = 5 psi: 4.4 ~ 60°C (40 ~ 140°F) Ranges > 5 psi: -4 ~ 85°C (25 ~ 185°F) 장기 안정성(1-Year): ±0.1% FS typical 내충격성: 50 g, 11 mS half sine(반사인파) shock 실험환경 내진동성: ±20 g, 실험환경 기준 대역폭: DC ~ 3 Hz typical A/D Conversion: 14 bit 충진액: NEOBEE M5
위생 인증 규격: 3A 식품 규격 위생 인증 74-03 CE 규격: Industrial Emissions and Immunity standard IEC61326 환경 보호 등급: IP65 또는 IP67, 사양 별(전원연결부) 다름 피팅: 1/2인치 또는 2인치 Tri-GripTM 위생용 피팅 정격 압력: 600 psi (적절한 클램프 사용 시) 초과 압력: 정격 4배~ 플랜지 압 정격의 최대치 to maximum rated flange pressure 이중 격납 처리 내구도: 정격 6배~ (클램프 내에서가 아닌 경우) 2000psi의 최대치 매질(유체) 접촉부 재질: 316L SS 무게: 285 g (10 oz)
아래 '주문'표에는 일부 제품번호만 표시됩니다. 다양한 사양/규격을 선택하시려면 페이지 하단의 제품번호생성기를 이용하십시오.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: Comes complete with 5-point NIST traceable calibration certificate, CD with set-up, databasing, charting and driver software.