장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

위생용 압력 트랜스듀서 - 밀리볼트 출력
(Sanitary Pressure Transducers with mV/V Output High 0.08% Accuracy)

PX409S 밀리볼트 출력 모델

위생용 압력 트랜스듀서 - 밀리볼트 출력 | PX409S 밀리볼트 출력 모델

위생용 압력 트랜스듀서 - 밀리볼트 출력

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • 측정압력
    게이지압/절대압: ~600 psi
    복합압력: ±10 inH2O~±15 psi
    밀봉 압력: 100~600 psi
    진공: 10 inH2O~15 psi
  • 10 mV/V 전압 출력
  • 5-포인트 NIST 추적 가능 교정 인증서 제공
  • 정밀도: 0.08%
  • 견고한 솔리드 스테이트(Solid State) 센서
  • 장기 안정성, 내진동성, 내충격성 및 초과 압력 내구성이 우수함
  • 316 SS 스테인리스 스틸이 적용된 본체 및 유체 접촉부
  • 이중 격납 처리로 견고함
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

온라인 주문하시면 5% 할인 받으실 수 있습니다.

3-A approved 위생용 3A 74-05 인증 획득 압력센서
합리적인 가격대의 근거리 밀리볼트 출력 압력 트랜스듀서
제약, 식품, 음료, 낙농업 및 CIP 등 다양한 위생분야와 시스템에 이상적

다양한 측정 압력 범위, 출력 및 전기 연결 사양 선택이 가능합니다. 하단의 제품 번호 생성기를 이용하십시오.
USB 타입, 증폭전압 출력 타입 및 밀리암페어 전류 출력 타입도 구매하실 수 있습니다. 검색창에서 PX409S 로 검색하십시오.

【기술사양】

정밀도: 0.08% Best Straight Line (선형성, 히스테리시스 및 반복도 결합)
작동 온도 범위: -15 ~ 115°C (-5 ~ 240°F)
온도 보상 범위: -5 ~ 85°C (25 ~ 185°F)
온도 보상: Zero 및 Span 결합됨
    ≥5psi: 55.6°C (100°F) 범위에서 1%
    ≤2.5 psi: 55.6°C (100°F) 범위에서 2%
전기적 차폐: 100 MΩ @ 50 Vdc
압력 싸이클: 250,000, 최소
장기 안정성(1-년): ±0.1% FS 평균
내충격성: 50 g, 11 ms half sine 충격, (테스트 환경 하에서)
내진동성: ±20 g (테스트 환경 하에서)
대역폭: DC ~ 1 kHz 평균
반응 속도: <1 ms
충진액: NEOBEE M5 Food grade
CE규격: 산업용 배기 가스 및 내성 표준 IEC60126 충족
환경 보호 등급: 전기적 종단에 따라 IP65 또는 IP67
정격 압력: Tri-Grip™ (Tri-Clamp® 호환) 피팅에서 1½ 및 2: 알맞은 클램프를 사용하여 600 psi
초과 압력: 4 x 등급 압력 ~ 최대 등급 플랜지(flange) 압력
이중 격납: 6 x 등급 압력 ~ 최대 2000 psi (클램프 내에서가 아닌 경우)
유체 접촉부: 316L SS
무게: 285 gm (10 oz)
Zero Balance: ±0.5% FS 평균, 1% 최대 (범위 ≤2.5 psi ±1% 평균 2% 최대)
Span Setting: ±0.5% FS 평균, 1% 최대 (범위 ≤2.5 psi, ±1% 평균 2% 최대)
피팅 아래 수직 방향으로 캘리브레이션
10 mV/V 밀리볼트 전압 출력
     출력/공급: 10 mV/V; 비율계량 방식 5 ~ 10 Vdc
0~5, 0~10Vdc 증폭 전압 출력
    출력/공급:
    0 ~ 5 Vdc: 10 ~ 30 Vdc @ 10 mA
    0 to 10 Vdc: 15 to 30 Vdc @ 10 mA
4 ~ 20mA 전류 출력
    출력: 4 ~ 20 mA
    공급 전압: 9 ~ 30 Vdc 최대 loop res Ω = (Vs-9)x50 [105°C (229°F) 이상에서 9 ~ 20 Vdc]
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
1½ 인치 플랜지 위생용 압력센서, 게이지압 측정, 10 mV/V 출력 케이블 연결
  
PX409S15-10WGV
1,668,450원
배송: 8 주
 
0 ~ 10 inH2O 게이지 압력 범위
  
PX409S15-001GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 1 psig 범위
  
PX409S15-2.5GV
1,668,450원
배송: 8 주
 
0 ~ 2.5 psig 범위
  
PX409S15-005GV
1,668,450원
배송: 8 주
 
0 ~ 5 psig 범위
  
PX409S15-015GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 15 psig 범위
  
PX409S15-030GV
1,550,120원
배송: 8 주
 
0 ~ 30 psig 범위
  
PX409S15-050GV
1,550,120원
배송: 8 주
 
0 ~ 50 psig 범위
  
PX409S15-100GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 100 psig 범위
  
PX409S15-150GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 150 psig 범위
  
PX409S15-250GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 250 psig 범위
  
PX409S15-500GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 500 psig 범위
  
PX409S15-600GV
1,550,120원
배송: 8 주
 
0 ~ 600 psig 범위
1½ 인치 플랜지 위생용 압력센서, 절대압 측정, 10 mV/V 출력 케이블 연결
  
PX409S15-005AV
1,668,450원
배송: 8 주
 
0 ~ 5 psia 범위
  
PX409S15-015AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 15 psia 범위
  
PX409S15-030AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 30 psia 범위
  
PX409S15-050AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 50 psia 범위
  
PX409S15-100AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 100 psia 범위
  
PX409S15-150AV
1,550,120원
배송: 8 주
 
0 ~ 150 psia 범위
  
PX409S15-250AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 250 psia 범위
  
PX409S15-500AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 500 psia 범위
  
PX409S15-600AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 600 psia 범위
2인치 플랜지 위생용 압력센서, 게이지압 측정, 10 mV/V 출력 케이블 연결 모델
  
PX409S20-10WGV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 10 inH2O 게이지 압력 범위
  
PX409S20-001GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 1 psig 범위
  
PX409S20-2.5GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 2.5 psig 범위
  
PX409S20-005GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 5 psig 범위
  
PX409S20-015GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 15 psig 범위
  
PX409S20-030GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 30 psig 범위
  
PX409S20-050GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 50 psig 범위
  
PX409S20-100GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 100 psig 범위
  
PX409S20-150GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 150 psig 범위
  
PX409S20-250GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 250 psig 범위
  
PX409S20-500GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 500 psig 범위
2인치 플랜지 위생용 압력센서, 절대압 측정, 10 mV/V 출력 케이블 연결
  
PX409S20-005AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 5 psia 범위
  
PX409S20-015AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 15 psia 범위
  
PX409S20-030AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 30 psia 범위
  
PX409S20-050AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 50 psia 범위
  
PX409S20-100AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 100 psia 범위
  
PX409S20-150AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 150 psia 범위
  
PX409S20-250AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 250 psia 범위
  
PX409S20-500AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 500 psia 범위
부속품 및 호환 가능한 제품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
64,290원
배송: 11 주
 
PX429S 용 연결 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
31,960원
배송: 5 주
 
리드선과 M12 4핀 직선 커넥터 종단의 5m PVC 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-R-F-5
M12C-PVC-4-R-F-5
34,930원
배송: 2 주
 
리드선과 M12 4핀 ㄱ자 커넥터 종단의 5m PVC 케이블
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST 추적가능 교정 인증서가 함께 제공됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 전기적 종단 선택하기:
PX409S : 2 m (6 ft) 케이블
PX409CS : 도관/케이블
PX419S : 소형 DIN
PX429S : 트위스트-락 커넥터
PX459S : M12 커넥터

(2) 공정 피팅 선택하기:
15 : 1.5 인치 Tri-Grip
20 : 2 인치 Tri-Grip (500 psi 최대)

(3) 범위 선택하기:
10W : 0 ~ 10 inH2O
001 : 0 ~ 1 psi
2.5 : 0 ~ 2.5 psi
005 : 0 ~ 5 psi
015 : 0 ~ 15 psi
030 : 0 ~ 30 psi
050 : 0 ~ 50 psi
100 : 0 ~ 100 psi
150 : 0 ~ 150 psi
250 : 0 ~ 250 psi
500 : 0 ~ 500 psi
600 : 0 ~ 600 psi (1-1/2 클램프만 해당)

(4) 압력 타입 선택하기:
G : 게이지압
CG : 복합 게이지압 (10W ~ 015 범위)
SG : 밀봉 게이지 (PX429 또는 PX449 및 범위 >=100 psi )
A : 절대압 (5 ~ 600 psia)
V : 진공 게이지 (10W ~ 015 범위)

(5) 출력 타입 선택하기:
V : 10 mV/V
5V : 0 ~ 5 Vdc
10V : 0 ~ 10 Vdc
I : 4 ~ 20 mA
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.