PX409S 전압 출력 모델
Vdc 출력 위생 압력 트랜스듀서
1,326,300원
PX429S20-100G5V
-
온라인 주문하시면 5% 할인 받으실 수 있습니다.
-
고정밀 (0.08%) 미세가공 실리콘 센서, 안정적인 솔리드 스테이트
-
우수한 장기 안정성, 본체 및 유체 접촉부 스테인레스 스틸 재질
-
내충격성, 내진동성, 초과압력 내구성
-
이중 격막 처리
-
0-5 Vdc, 0-10 Vdc 증폭 전압 출력
-
게이지압/절대압 600 psi
복합압력 ±10 inH2O ~ ±15 psi
밀봉 압력 100 ~ 600 psi
진공 10 inH2O ~ 15 psi
-
5포인트 NIST Traceable Calibration 인증서 제공
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-point NIST traceable calibration included
주문 예: (1) PX409S15-001G5V Sanitary pressure transducer with 1½ Tri-Grip™ fitting, 0-1 psig pressure range, 0-5 Vdc output and 2 m (6 ft) cable termination,, 1,446,020원 plus (1) PX409S15-001G5V Sanitary pressure transducer with 1½ Tri-Grip™ fitting, 0-1 psig pressure range, 0-5 Vdc output and 2 m (6 ft) cable termination,, 1,446,020원 plus (1) PX409S15-001G5V Sanitary pressure transducer with 1½ Tri-Grip™ fitting, 0-1 psig pressure range, 0-5 Vdc output and 2 m (6 ft) cable termination,, 1,446,020원, 1,446,020 + 1,446,020 + 1,446,020 = 4,338,060원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Electrical Termination 선택하기:PX409S : 2 m (6 ft) cable
PX409CS : conduit/cable
PX419S : mini DIN
PX429S : Twist-Lock connector
PX459S : M12 Connector
(2)
Process Fitting 선택하기:15 : 1.5 inch Tri-Grip
20 : 2 inch Tri-Grip (500 psi max)
(3)
Range 선택하기:10W : 0 to 10 in H2O
001 : 0 to 1 psi
2.5 : 0 to 2.5 psi
005 : 0 to 5 psi
015 : 0 to 15 psi
030 : 0 to 30 psi
050 : 0 to 50 psi
100 : 0 to 100 psi
150 : 0 to 150 psi
250 : 0 to 250 psi
500 : 0 to 500 psi
600 : 0 to 600 psi (1-1/2 Clamp only)
(4)
Pressure Type 선택하기:G : Gage pressure
CG : Compound Gage Pressure (10W to 015 Ranges)
SG : Hermetically Sealed Gage (PX429 or PX449 and Ranges >=100 psi )
A : absolute pressure (5 to 600 psia)
V : Gage Vacuum (10W to 015 Ranges)
(5)
Output Type 선택하기:V : 10 mV/V
5V : 0 to 5 Vdc
10V : 0 to 10 Vdc
I : 4 to 20 mA
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.