정밀 가공, 뛰어난 격리와 보상 절차 및 높은 정밀도의 스트레인 게이지 기반 다이어프램 실리콘 압력센서를 내장한
견고한 스테인레스 스틸 하우징의 압력센서/변환기 PX409-WWDIF(Wet/Wet Differential Pressure Transducer)
우수한 압력센서, 뛰어난 보상 및 견고한 구조로 안정성과 정밀성을 모두 갖춘 차압센서-압력변환기를 경험하십시오. 습식 및 차압 측정을 위한 이상적인 솔루션입니다. 다양한 산업 분야의 여러가지 조건을 만족하며 특히 각종 시험, 모니터링, 유량, 레벨, 액체 응용 분야에 탁월합니다. 공장 또는 공압 공기, 피토 튜브, 공기 속도 및 기타 산업용 또는 항공 산업분야에도 이상적인 성능을 발휘합니다.
【기술사양】 정밀도(리니어, 히스테리시스 및 안정성 포함): 0.08% BSL 최소 저항 (본체-연결 와이어 간): 100 MΩ 작동 온도 범위: 전압 출력 모델(mV/V 및 5~10 Vdc 출력): -45~121°C (-49~250°F) 전류 출력 모델(mA 출력): -45~115°C (-49~239°F) 보상 온도 범위: 10 inH2O ~ 5 psi: -17~85°C (1~185°F) 15~1000 psi: -29~85°C (-20~185°F) 열 정밀도:
보상된 온도 범위에서 % 스팬 시프트(Shift) Zero Span 10 inH20 ~ 5 psi: ±1.00% ±1.00% 15~1000 psi: ±0.50% ±0.50% 압력 사이클: 1백만 최소 장기 안정성 (1-년): ±0.1% FS 평균 대역폭: DC ~ 1 kHz 평균 반응 시간: <1 ms CE 규격: EN61326-1: 2006 산업 규격 준수 충격: 50 g, 11 ms, half-sine, 수직 및 수평 축 진동: 5-2000-5 Hz 30분 주기, Curve L Mil-Spec 810 figure 514-2-2, 수평 및 수직 축 유체 접촉부: 316L 스테인리스 스틸 라인 압력/정압:양쪽 동시 적용시 최대 500 psi 보증 압력(차압): 10 inH2O 범위 = 10배 범위
1 psi 범위 = 6배 범위
2.5~750 psi 범위 = 4배 범위
1000 psi 범위 = 3배 범위 차압 격납 압력(High Side Containment Pressure): 범위 (10 inH2O~5 psi): ~1000 psi 범위 (15~1000 psi): ~3000 psi 압력포트: ¼ NPT 수형 전기적 연결부: PX409: 2 m (6') 케이블 연결방식 PX409C: 2 m (6') 케이블과 ½ NPT 나사선 연결방식 PX419: DIN (독일산업규격) 소형 커넥터 PX429: 트위스트-락(Twist-lock), 돌려잠금 방식 커넥터 PX459: M12 나사선 연결방식 수형 커넥터(PX429 용): PT06F10-6S 무게: 200 g (7 oz) 최대
<단방향 밀리 전압 모델 (UNI-DIRECTIONAL mV/V)> 출력: 10 mV/V 비율 계량 방식 공급전원: 5~10 Vdc 인가전류: 5 mA @ 10 Vdc 입력 임피던스: 1000~5000 Ω 출력 임피던스: 5000 Ω ±10% 평균 Zero Balance: 범위 ≤ 1psi: ±1% 평균 (2% 최대) 범위 > 1psi: ±0.5% 평균 (1% 최대) Span 설정: Ranges ≤ 1psi: ±1% 평균 (2% 최대) Ranges > 1psi: ±0.5% 평균 (1% 최대)
<단방향 전압 출력 모델 (UNI-DIRECTIONAL VOLTAGE OUTPUT)> 출력전압과 공급전원: 0~5 Vdc/ 10~30 Vdc; 0~10 Vdc/15~30 Vdc (제품 번호의 "5V" 를 "10V" 로 변경) 인가전류: 10 mA 최대 전류 최대출력: 2 mA (= 2500 Ω 최소 부하 처항) 출력 임피던스: 100 Ω Zero Balance: 범위 > 1psi: ±0.5% 평균 (1% 최대) 범위 ≤ 1psi: ±1% 평균 (2% 최대) Span 설정: 범위 > 1psi: ±0.5% 평균 (1% 최대) 범위 ≤ 1psi: ±1% 평균 (2% 최대)
<단방향 전류 출력 모델 (UNI-DIRECTIONAL mA)> 출력: 4~20 mA 공급전원: 9~30 Vdc; [105°C (229°F) 이상에서 9~20 Vdc] 최대 루프저항: (Vs-9) x 50 Ω Zero Balance: 범위 > 1psi: ±0.5% 평균 (1% 최대) 범위 ≤ 1psi: ±1% 평균 (2% 최대) Span 설정: 범위 > 1psi: ±0.5% 평균 (1% 최대) 범위 ≤ 1psi: ±1% 평균 (2% 최대)
모델 별로 다양한 측정 압력 범위, 출력 타입, 전원 및 다른 기기와의 연결을 위한 사양을 제공합니다.
전체 사양과 제품 번호 및 가격을 확인하시려면 하단의 제품 번호 생성기를 확인하십시오.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 다른 전기적 종단이 적용된 제품을 주문하시려면, 다음의 정보를 참조하십시오:
PX409 = 케이블 종단 (사양은 위의 차트를 참조)
PX419 = 소형-DIN 연결 (연결 커넥터 제공)
PX429 = 트위스트-락T(Twist Lock) 커넥터 (연결 커넥터 - 별도 판매)
추가적인 범위에 대해서 주문 가능합니다.
전체 압력 범위에 대해서는 아래의 제품 번호 생성기를 참조하십시오.