장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

PX409 시리즈 차압 압력변환기(psi 단위)
Wet/Dry Differential Pressure

PX409 습/건 차압 측정 모델 (psi)

PX409 시리즈 습/건 차압 압력 트랜스듀서 Wet/Dry Differential Pressure | PX409 습/건 차압 측정 모델 (psi)
신제품

PX409 시리즈 습/건 차압 압력 트랜스듀서 Wet/Dry Differential Pressure

1,979,730원 PX409-015DDUV

CE
  • 5-포인트 NIST 교정 인증서 제공
  • 정밀 가공 실리콘 압력센서 Micro-Machined Silicon Core
  • 견고한 Stainless Steel 재질, 이중격납구조, 제품 수명 100만 시간
  • 습식부: 유체 접촉부, 316L SS (스테인레스 강) 재질 / 건식부: 깨끗한 기체용
  • 높은 안정성, 로우 드리프트 Low Drift
  • 넓은 보상 온도 범위와 탁월한 온도 성능
  • 전기적 연결부는 케이블, DIN 커넥터, M12 나사식, 돌려잠금 방식 중 선택 가능
  • 출력 신호는 전압 10 mV/V, 0-5 Vdc, 0-10 Vdc, 전류 4-20mA 중 선택 가능
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

PX409-WDDIF (Wet/Dry Differential Pressure) Pressure Transducer / Pressure Transmitter
하단의 제품번호생성기에서 전체 제품 구성과 가격 확인이 가능합니다.


 
  • PX409 시리즈: 케이블 연결방식 2 m (6') cable
     
  • PX419 시리즈: 소형 DIN(독일산업규격) 커넥터 연결방식
     
  • PX429 시리즈: 돌려잠금 방식 Twist-Lock
     
  • PX459 시리즈: M12 나사방식
     
  • 4~20mA 전류출력 압력 트랜스미터와, 10mV/V, 0~5Vdc, 0~10Vdc 전압출력 압력 트랜스듀서 타입 중에서 선택 가능합니다.

    PX409-WDDIF 시리즈는 견고한 스테인리스 강 압력변환기로 한쪽 만이 습식 매체에 노출되고 다른 쪽은 건식 매체(깨끗한 기체, 가스류)에 노출되는 모든 산업분야, 특히 자동차, 항공 우주 분야에 이상적 입니다. 이 습식 / 건식 압력변환기는 습식 / 습식 모델보다 낮은 가격에, 미세가공 고체 실리콘 코어 압력센서의 뛰어난 성능 특성을 제공합니다. 테스트 벤치, 필터 모니터링, 공기 흐름, 공장 또는 공압식, 피토관, 공기 속도 및 매우 거친 습식 / 건식 환경의 항공 우주 산업 분야에서도 뛰어난 안정성과 신뢰성을 제공합니다.

    공통사양
    정밀도(리니어, 히스테리시스, 안정성 포함): 0.08% BSL
    압력변환기 본체와 연결 와이어 간 최소 저항: 100 MΩ
    작동 온도 범위:
        전압 및 밀리전압 출력 모델 mV/V and 5 to 10 Vdc Output: -45 to 121°C (-49 to 250°F)
        전류 출력 모델 mA Output: -45 to 115°C (-49 to 239°F)
    보상 온도 범위:
        10 inH2O to 5 psi: -17 to 85°C (1 to 185°F)
        15 to 1000 psi: -29 to 85°C (-20 to 185°F)
    열 정밀도: % Span Shift over compensated temperature range
                                          Zero     Span
        10 inH2O to 5 psi:  ±1.00%    ±1.00%
        15 to 1000 psi:       ±0.50%    ±0.50%
    압력 사이클: 1 million minimum
    장기 안정성 (1-Year): ±0.1% FS typical
    대역폭: DC to 1 kHz typical
    반응시간: <1 ms
    CE 규격: EN61326-1: 2006 산업규격 준수
    충격: 50 g, 11 ms, half-sine, vertical and horizontal axis
    진동:5-2000-5 Hz 30 minute cycle, Curve L Mil-Spec 810 figure 514-2-2, horizontal and vertical axis
    매체(매질) 호환성
        양극 Positive Side: 316L SS와 사용 가능한 모든 액체와 기체
        음극 Negative Side: 깨끗하고 습기 없는 비이온non-ionic 기체
    정압과 라인압력: 500 psi max applied to both sides simultaneously
    보증압력 (차압):
        10 inH2O range = 10 times range
        1 psi range = 6 times range
        2.5 to 750 psi ranges = 4 times range
        1000 psi range = 3 times range
    Hi Side Containment Pressure (Differential):
        Ranges 10 inH2O to 5 psi: to 1000 psi
        Ranges 15 to 1000 psi: to 3000 psi
    압력 포트: ¼NPT male
    전기적 연결부:
        PX409: 2 m (6') cable
        PX409C: 2 m (6') cable with ½ NPT conduit thread
        PX419: Mini-DIN (mating connector included)
        PX429: Twist-lock, mating connector (sold separately)
        PX459: M12 Connector, mating connector (sold separately)
        Mating Connector for PX429: PT06F10-6S
    무게: 200 g (7 oz) max

    단방향 밀리전압 모델 UNI-DIRECTIONAL mV/V SPECIFICATIONS
    Output: 10 mV/V ratiometric
    Supply Voltage: 5 to 10 Vdc
    Current Draw: 5 mA @ 10 Vdc
    Input Impedance: 1000 to 5000 Ω
    Output Impedance: 5000 Ω ±10% typical
    Zero Balance:
        Ranges ≤ 2.5 psi: ±1% typ (2% max)
        Ranges > 2,5 psi: ±0.5% typ (1% max)
    Span Setting:
        Ranges ≤ 2.5 psi: ±1% typ (2% max)
        Ranges > 2.5 psi: ±0.5% typ (1% max)

    단방향 전압출력 모델 UNI-DIRECTIONAL VOLTAGE OUTPUT SPECIFICATIONS
    Output Voltage/Supply Voltage: 0 to 5 Vdc/ 10 to 30 Vdc; 0 to 10 Vdc/15 to 30 Vdc (change "5V" to "10V" in model number)
    Current Draw: 10 mA max
    Maximum Current Output: 2 mA (= 2500 Ω min load resistance)
    Output Impedance: 100 Ω
    Zero Balance:
        Ranges > 2.5 psi: ±0.5% typ (1% max)
        Ranges ≤ 2.5 psi: ±1% typ (2% max)
    Span Setting:
        Ranges > 2.5 psi: ±0.5% typ (1% max)
        Ranges ≤ 2.5 psi: ±1% typ (2% max)

    단방향 전류출력 모델 UNI-DIRECTIONAL mA SPECIFICATIONS
    Output: 4 to 20 mA
    Supply Voltage: 9 to 30 Vdc; [9 to 20 Vdc above 105°C (229°F)]
    Max Loop Resistance: (Vs-9) x 50 Ω
    Zero Balance:
        Ranges > 2.5 psi: ±0.5% typ (1% max)
        Ranges ≤ 2.5 psi: ±1% typ (2% max)
    Span Setting:
        Ranges > 2.5 psi: ±0.5% typ (1% max)
        Ranges ≤ 2.5 psi: ±1% typ (2% max)

  • 가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

    다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    10 mV/V 밀리전압 출력 - 2 m (6') 케이블 연결방식
      
    PX409-10WDDUV
    2,151,420원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 10inH2O differential pressure range, 10 mV/V output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-001DDUV
    2,163,310원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 1 psi differential pressure range, 10 mV/V output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-2.5DDUV
    2,151,420원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 2.5 psi differential pressure range, 10 mV/V output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-005DDUV
    1,979,730원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 5 psi differential pressure range, 10 mV/V output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-015DDUV
    1,979,730원
    배송: 20 주
     
    Wet/Dry 15 psi differential pressure range, 10 mV/V output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-030DDUV
    1,979,730원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 30 psi differential pressure range, 10 mV/V output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-050DDUV
    1,979,730원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 50 psi differential pressure range, 10 mV/V output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-100DDUV
    1,979,730원
    배송: 19 주
     
    Wet/Dry 100 psi differential pressure range, 10 mV/V output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-150DDUV
    2,042,614원
    배송: 2 주
     
    Wet/Dry 150 psi differential pressure range, 10 mV/V output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-250DDUV
    2,042,614원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 250 psi differential pressure range, 10 mV/V output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-500DDUV
    2,042,614원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 500 psi differential pressure range, 10 mV/V output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-750DDUV
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    Wet/Dry 750 psi differential pressure range, 10 mV/V output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-1.0KDDUV
    1,979,730원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 1000 psi differential pressure range, 10 mV/V output, 2 m(6') cable termination
    0 to 5 Vdc 전압출력 - 2 m (6') 케이블 연결방식
      
    PX409-10WDDU5V
    2,424,649원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 10inH2O differential pressure range, 0 to 5 Vdc output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-001DDU5V
    2,252,000원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 1 psi differential pressure range, 0 to 5 Vdc output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-2.5DDU5V
    2,424,649원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 2.5 psi differential pressure range, 0 to 5 Vdc output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-005DDU5V
    2,116,010원
    배송: 2 주
     
    Wet/Dry 5 psi differential pressure range, 0 to 5 Vdc output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-015DDU5V
    2,235,480원
    배송: 20 주
     
    Wet/Dry 15 psi differential pressure range, 0 to 5 Vdc output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-030DDU5V
    2,223,200원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 30 psi differential pressure range, 0 to 5 Vdc output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-050DDU5V
    2,241,440원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 50 psi differential pressure range, 0 to 5 Vdc output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-100DDU5V
    2,223,200원
    배송: 19 주
     
    Wet/Dry 100 psi differential pressure range, 0 to 5 Vdc output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-150DDU5V
    2,207,280원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 150 psi differential pressure range, 0 to 5 Vdc output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-250DDU5V
    2,207,280원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 250 psi differential pressure range, 0 to 5 Vdc output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-500DDU5V
    2,207,280원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 500 psi differential pressure range, 0 to 5 Vdc output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-750DDU5V
    2,207,280원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 750 psi differential pressure range, 0 to 5 Vdc output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-1.0KDDU5V
    2,207,280원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 1000 psi differential pressure range, 0 to 5 Vdc output, 2 m(6') cable termination
    4 to 20 mA Output - 2 m (6') 케이블 연결방식
      
    PX409-10WDDUI
    2,424,649원
    배송: 2 주
     
    Wet/Dry 10 inH2O differential pressure range, 4 to 20 mA output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-001DDUI
    2,424,649원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 1 psi differential pressure range, 4 to 20 mA output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-2.5DDUI
    2,424,649원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 2.5 psi differential pressure range, 4 to 20 mA output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-005DDUI
    2,044,187원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 5 psi differential pressure range, 4 to 20 mA output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-015DDUI
    2,058,890원
    배송: 20 주
     
    Wet/Dry 15 psi differential pressure range, 4 to 20 mA output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-030DDUI
    2,100,890원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 30 psi differential pressure range, 4 to 20 mA output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-050DDUI
    2,266,360원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 50 psi differential pressure range, 4 to 20 mA output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-100DDUI
    2,235,480원
    배송: 19 주
     
    Wet/Dry 100 psi differential pressure range, 4 to 20 mA output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-150DDUI
    2,235,480원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 150 psi differential pressure range, 4 to 20 mA output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-250DDUI
    2,207,280원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 250 psi differential pressure range, 4 to 20 mA output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-500DDUI
    2,207,280원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 500 psi differential pressure range, 4 to 20 mA output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-750DDUI
    2,223,200원
    배송: 4 주
     
    Wet/Dry 750 psi differential pressure range, 4 to 20 mA output, 2 m(6') cable termination
      
    PX409-1.0KDDUI
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    Wet/Dry 1000 psi differential pressure range, 4 to 20 mA output, 2 m(6') cable termination
    부속품
    Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
    PT06F10-6S
    76,043원
    배송: 2 주
     
    Mating connector for PX429 (sold separately)
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
    DP25B-S
    779,799원
    배송: 14 주
     
    4-Digit strain meter for mV/V models
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E
    DP25B-E
    823,623원
    배송: 7 주
     
    4-Digit process meter for voltage and current models
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
    DP41-S
    1,669,635원
    배송: 5 주
     
    6-Digit strain meter for mV/V models
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-E
    DP41-E
    1,763,910원
    배송: 7 주
     
    6-Digit process meter for voltage and current models
    4~20mA 전류출력 타입과 다른 커넥터 연결방식 등 다양한 사양조합이 가능합니다. 하단의 제품번호생성기를 이용하세요.
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: To order models with different electrical terminations, change model number to one of the following:
    PX409 = Cable Connection (featured in chart above)
    PX419 = mini-DIN Connection (mating connector provided)
    PX429 = Twist Lock Connector (mating connector sold separately)
    Additional Ranges Available
    See Part Number Builder (below) for the full selection of pressure ranges
    주문 예: (1) PT06F10-6S Mating twist-lock connector (sold separately), 76,043원  plus (1) PX429-005DDU5V 5 psi wet/dry diff. pres. transducer with 0 to 5 Vdc output and twist-lock termination., 2,277,698원, 76,043 + 2,277,698 = 2,353,741원

    제품 번호 생성기

    제품 옵션을 선택하세요
    옵션 선택:


    (1) Electrical Termination 선택하기:
    PX409 : 2 m (6'') cable
    PX419 : mini-DIN
    PX429 : Twist-Lock (mating connector sold separately)
    PX459 : M12 Connector (mating connector sold separately)

    (2) Pressure Range (PSI) 선택하기:
    10W : 0-10 inH2O
    001 : 1 psi
    2.5 : 2.5 psi
    005 : 0-5 psi
    015 : 0-15 psi
    030 : 0-30 psi
    050 : 0-50 psi
    100 : 0-100 psi
    150 : 0-150 psi
    250 : 0-250 psi
    500 : 0-500 psi
    750 : 0-750 psi
    1.0K : 0-1000 psi

    (3) Units 선택하기:
    DDU : Wet/Dry Differential Pressure
    DWU : Wet/Wet Differential Pressure

    (4) Output 선택하기:
    V : 10 mV/V Output
    5V : 0-5 Volt dc Output
    10V : 0-10 Volt dc Output
    I : 4-20 mA Output
    참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.