장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

RS485 출력 실리콘 압력 트랜스미터
(RS485 Output Silicon Pressure Transmitter)

PX409-485_PXM409-485

RS485 출력 실리콘 압력 트랜스미터 | PX409-485_PXM409-485
신제품

RS485 출력 실리콘 압력 트랜스미터

1,955,950원 PX459-005G485-5V

1 year warranty CE
  • 최대 1000회 판독/초
  • 미세-가공 실리콘 센서
  • 316L SS 유체 접촉부
  • ±0.08% BSL의 높은 정밀도
  • RS485 및 아날로그 출력
  • 뛰어난 장기 안정성
  • M12 연결
  • 2차 방지로 견고함
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


PX409 RS485 시리즈는 산업용 RS485 실리콘 압력 센서입니다. 독립형 제품으로 최대 1000 Hz 샘플링 속도가 적용 되었으며 1 Hz의 전체 버스 샘플링 속도로, 독립된 다중 RS485 네트워크에서 16개 기기와 연결할 수 있습니다. 분석에 대한 데이터의 차트화, 로그, 디스플레이 및 출력을 위해 커맨드 라인 접속을 이용하여 센서와 인터페이스를 하거나 또는 OMEGA의 무료 PC 소프트웨어를 사용합니다. 추가적인 아날로그 출력 (0 ~ 5V 또는 4 ~ 20 mA)은 더욱 많은 유연성을 제공합니다. 미세-가공 실리콘 디자인은 장거리 전송이 가능한 높은 정밀도의 견고하고 높은 정밀도를 필요로하는 산업 분야 뿐만 아니라 실험실, 테스트 플랫폼 또는 바이오 /제약 분야에도 이상적입니다. 미세-가공 실리콘 센서는 ±0.08%의 높은 정밀도 및 -29 ~ 85°C (-20 ~ 185°F)의 넓은 보상 범위가 적용된 매우 안정적인 트랜스미터를 제공합니다. 모듈형 구조는 대부분의 설정 및 피팅에 대한 신속한 전송을 보장합니다.

【기술사양】

공급: 12 ~ 36 Vdc (mA 출력에 대한 105°C 초과범위는 2 ~ 20 Vdc)
정밀도: 0.08% BSL (선형성, 이력현상 및 반복성이 결합됨
분해능: 최대 5.5 유효 숫자
영점 조정: ±0.5% FS 평균 1% 최대 (2.5 psi 및 미만에 대해 1% 평균, 2% 최대)
Span 설정: ±0.5% FS 평균 1% 최대 (2.5 psi 및 미만에 대해 1% 평균, 2% 최대). 피팅을 아래 방향으로 수직 방향에서 교정
온도 보상 (교정 범위 이상):
    Span: 범위 > 5 psi: ±0.5%; 범위 ≤ 5 psi: ±1.0%
    Zero: 범위 > 5 psi: ±0.5%; 범위 ≤ 5 psi: ±1.0%
최소 차폐: 100 MΩ @ 50 Vdc 케이스에서 센서까지, 2 MO @ 50 Vdc 케이스에서 출력 종단까지
압력 주기: 1 백만, 최소
장기 안정성 (1-년): ±0.1% full scale 평균
전력 소비: 0.35 W 평균
2차 방지
  게이지/진공/복합 압력:
    10 inH2O ~ 5 psi: ~ 1000 psi
    15 ~ 1000 psi: ~ 3000 psi
    1500 ~ 5000 psi: ~ 10,000 psi
  절대/대기 압력:
    5 ~ 1000 psia: ~ 6000 psia
    1500 ~ 5000 psia: ~ 10,000 psia
초과 압력
  게이지/진공/복합 압력:
    10 inH2O: 10 회 span
    1 psi: 6 회 span
    2.5 psi ~ 1000 psi: 4 회 span
    1500 psi ~ 5000 psi: 7250 psi 최대
  절대/대기 압력:
    5 psia: 6 회 span
    15 psia ~ 1000 psia: 4 회 span
    1500 ~ 5000 psia: 7250 psia 최대
2차 방지
  게이지/진공/복합 압력:
    25 ~ 350 mb: ~ 70 bar
    1 ~ 70 bar: ~ 200 bar
    100 ~ 350 bar: ~ 700 bar
  절대/대기 압력:
    350 mb ~ 70 bar: ~ 400 bar
    100 ~ 350 bar: ~ 700 bar
초과 압력
  게이지/진공/복합 압력:
    25 mb: 10 회 span
    70 mb: 6 회 span
    170 mb ~ 100 bar: 4 회 span
    175 ~ 350 bar: 500 bar 최대
  절대/대기 압력:
    350 mb ~ 100 bar 절대 압력: 4 회 span
    175 ~ 350 bar 절대 압력: 500 bar 최대
유체 접촉부: 316L 스테인리스 스틸
무게: 200 g (7 oz)
작동 온도 범위: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
보상 온도
  영국표준법:
    범위 >5 psi: -29 ~ 85°C (-20 ~ 185°F)
    범위 ≤5 psi: -17 ~ 85°C (0 ~ 185°F)
  미터법:
    범위 > 350 mb: -29 ~ 85°C (-20 ~ 185°F)
    범위 ≤ 350 mb: -17 ~ 85°C (0 ~ 185°F)
압력 포트:
  영국표준법: ¼–18 NPT 수형
  미터법: G-¼ 수형
A-D 변환: 24-비트
출력: RS485 디지털 및 이산 아날로그 (0 ~ 5 Vdc 또는 4 ~ 20 mA 선택)
DAC 변환: 16비트에서 300 Hz
대열폭:
  다중 모드: 전체 버스 속도: 초당 평균 DC to 1 업데이트
  독립 모드: 초당 DC to 1000 업데이트
ESD 보호: 케이스 및 차폐 와이어에 4 kV 까지 테스트
  디지털 출력: 보호 기기 최대 ±13 kV
  아날로그 출력: 보호 기기 최대:
    Contact: ±8 kV 최소, ±30 kV 최대
    Air: ±15 kV 최소, ±30 kV 최대
전기 종단: 8-핀 M12 A 타입 및 차폐 핀 커넥션 (IEC61076-2-101); 암형 M12 커넥터 M12.8-S-F-FM 및 나사 단자 (별도 판매)
CE 호환:
  방사: 산업용 EN61326
  민감도 (10 V/m): 디지털: ±0.009%, 0 ~ 5 Vdc: ±0.18%, 4 ~ 20 mA: ±0.006%; 7.6 m (25') 차폐 6 도선 케이블을 이용하여 테스트됨
외부 환경으로부터 보호: IP65
RS485 (절연 안됨):
  프로토콜: OMEGA 명령어 구조 (제공됨), 주소 지정 가능 또는 주소 지정 안된 독립형
  기기 로드: 1/8
  독립형 및 주소 지정 다중 모드 권장 케이블: Belden 9843 또는 동급
  규정된 EMC 성능: PX409-485 쪽의 차폐 연결에 드레인 와이어 연결 및 공급 쪽 접지에 드레인 연결
  1개 RS485 버스 위의 기기에 대한 최대 연결 수: 16대 (다중 모드), 1대 (독립 모드)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
영국표준법 모델, RS485 및 0 ~ 5 Vdc 또는 4 ~ 20 mA 아날로그 출력
  
PX459-005G485-5V
1,955,950원
배송: 4 주
 
0 ~ 5 psi 게이지 압력 범위, RS485 및 0 ~ 5 Vdc 출력, M12 전기적 연결
  
PX459-005G485-I
1,955,950원
배송: 4 주
 
0 ~ 5 psi 게이지 압력 범위, RS485 및 4 ~ 20 mA 출력, M12 전기적 연결
  
PX459-015G485-5V
1,955,950원
배송: 20 주
 
0 ~ 15 psi 게이지 압력 범위, RS485 및 0 ~ 5 Vdc 출력, M12 전기적 연결
  
PX459-015G485-I
1,955,950원
배송: 20 주
 
0 ~ 15 psi 게이지 압력 범위, RS485 및 4 ~ 20 mA 출력, M12 전기적 연결
  
PX459-050G485-5V
1,966,770원
배송: 4 주
 
0 ~ 50 psi 게이지 압력 범위, RS485 및 0 ~ 5 Vdc 출력, M12 전기적 연결
  
PX459-050G485-I
1,955,950원
배송: 4 주
 
0 ~ 50 psi 게이지 압력 범위, RS485 및 4 ~ 20 mA 출력, M12 전기적 연결
  
PX459-1.0KG485-I
1,955,950원
배송: 4 주
 
0 ~ 1000 psi 게이지 압력 범위, RS485 및 4 ~ 20 mA 출력, M12 전기적 연결
  
PX459-030A485-5V
1,955,950원
배송: 4 주
 
0 ~ 30 psi 절대 압력 범위, RS485 및 0 ~ 5 Vdc 출력, M12 전기적 연결
  
PX459-030A485-I
1,955,950원
배송: 4 주
 
0 ~ 30 psi 절대 압력 범위, RS485 및 4 ~ 20 mA 출력, M12 전기적 연결
  
PX459-150A485-5V
1,955,950원
배송: 4 주
 
0 ~ 150 psi 절대 압력 범위, RS485 및 0 ~ 5 Vdc 출력, M12 전기적 연결
  
PX459-150A485-I
1,955,950원
배송: 4 주
 
0 ~ 150 psi 절대 압력 범위, RS485 및 0 ~ 5 Vdc 출력, M12 전기적 연결
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12.8-S-F-FM
M12.8-S-F-FM
76,083원
배송: 2 주
 
M12 커넥터는 현장에서 나사 타입 연결 방법으로 기존의 센서 또는 6 ~ 8 mm 케이블 직경의 연장 케이블에 부착할 수 있습니다.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
판매 상담  
배송: 
 
 
미니-노드 통신 신호 변환기는 RS485를 USB로 변환합니다.
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST-추적가능 교정 및 다운로드 가능한 무료 소프트웨어와 함께 제공됩니다.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.