PX309 Series (전류출력)
Pressure Transmitter 4 ~ 20 mA
636,977원
PX309-100GI
-
온라인 주문시면 5% 할인 받으실 수 있습니다.
-
5-Point NIST Traceable Calibration (추적가능 교정 인증서) 제공
-
저압범위 1, 2, 5 psi
-
압력범위 1 - 10,000 psi
-
게이지압과 절대압 모델 제공
-
Stainless Steel 재질
-
고도의 Silicon 센서 기술
-
높은 안정성
-
고정밀 0.25% FS (BSL)
-
뛰어난 온도 보상
-
IP 65 보호 등급
-
다양한 전기적 연결방식 - 케이블, 커넥터 선택 가능
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Mating connector for PX329 Series: PT06V-10-6S, $26.50 ea.
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
PX359 Gage pressure models 300 psi and below require a vented cable, see Accessories in the
To Order Table.
주문 예: (1) PX329-100GI 100 psi gage pressure transducer with 4 to 20 mA output and twist lock connector, 922,430원 plus (1) PX329-100GI 100 psi gage pressure transducer with 4 to 20 mA output and twist lock connector, 922,430원, 922,430 + 922,430 = 1,844,860원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Electrical Connection 선택하기:309 : 1.5 m (5’) Cable
319 : micro-DIN Connector
329 : Twist-Lock Connector
359 : M12 Connector
(2)
Range 선택하기:-005A : 5 psia - ABSOLUTE PRESSURE
-015A : 15 psia
-030A : 30 psia
-050A : 50 psia
-100A : 100 psia
-200A : 200 psia
-300A : 300 psia
-001G : 1 psig - GAGE PRESSURE
-002G : 2 psig
-005G : 5 psig
-015G : 15 psig
-030G : 30 psig
-050G : 50 psig
-100G : 100 psig
-150G : 150 psig
-200G : 200 psig
-300G : 300 psig
-500G : 500 psig
-1KG : 1000 psig
-2KG : 2000 psig
-3KG : 3000 psig
-5KG : 5000 psig
-7.5KG : 7500 psig
-10KG : 10000 psig
(3)
Output 선택하기:V : mV/V Output
5V : 0 to 5 Vdc Output
I : 4 to 20 mA Output
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.