† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5 포인트 NIST 추적가능 교정이 함께 제공됩니다.
1. 100 psig 이상인 기기는 손상없이 압력포트에서 진공에 노출될 수 있습니다.
2. 사용자의 어플리케이션에 알맞는 사양의 제품을 원하시면, 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다. (1588-8983)
주문 예: (1) PX309-100GV 100 psig 범위, mV/V 출력, 케이블 종단, 469,024원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
전기 연결 선택하기:0 : 1.5 m (5’) 케이블
1 : 마이크로-DIN 커넥터
2 : 트위스트락 커넥터
5 : M12 커넥터
(2)
범위 선택하기:005A : 5 psia - 절대압
015A : 15 psia
030A : 30 psia
050A : 50 psia
100A : 100 psia
200A : 200 psia
300A : 300 psia
015CG : -15 ~ +15 psi - 복합 게이지
001G : 1 psig - 게이지압
002G : 2 psig
005G : 5 psig
015G : 15 psig
030G : 30 psig
050G : 50 psig
100G : 100 psig
150G : 150 psig
200G : 200 psig
300G : 300 psig
500G : 500 psig
1KG : 1000 psig
2KG : 2000 psig
3KG : 3000 psig
5KG : 5000 psig
7.5KG : 7500 psig
10KG : 10000 psig
015V : 주변
온도 -15 psi ((-) 게이지 진공) - 진공 게이지
015CG : -15 ~ 0 ~ 15 psi - 복합 게이지
V030G : -15 ~ 30 psi
V050G : -15 ~ 50 psi
V100G : -15 ~ 100 psi
V150G : -15 ~ 150 psi
(3)
출력 선택하기:V : mV/V 출력
5V : 0 ~ 5 Vdc 출력
I : 4 ~ 20 mA 출력
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.