장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

견고한 구조, 고성능 압력 센서 장착 압력변환기 (0~5 Vdc 전압출력 모델)

PX309 Series (5Vdc 출력)

Pressure Transducer 0 ~ 5 Vdc Output | PX309 Series (5Vdc 출력)

Pressure Transducer 0 ~ 5 Vdc Output

636,977원 PX309-100G5V

CE
  • 온라인 주문하시면 5% 할인 받우실 수 있습니다.
  • 5-Point NIST 추적가능 교정(Calibration) 인증서 포함
  • 진공(복합압력), 게이지압, 절대압 - 측정 압력 선택 가능
  • Low Pressure 1,2,5 psi
  • Engineered Range1 ~ 10,000 psi
  • 전체 Stainless Steel 구조
  • 최고의 압력 센서 기술 적용 - 고정밀(0.25% FS (BSL)), 높은 안정성, 로우 드리프트, 최고의 온도 보상 기술
  • IP 65 Environmental Protection 등급
  • 케이블과 다양한 커넥터로 전기적 연결 방식 선택 가능
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

온라인 주문하시면 5% 할인 받으실 수 있습니다.

견고한 구조, 정밀한 압력센서, 안정적인 결합과 보상절차의 압력변환기
PX309 고성능 압력변환기 전압출력 모델은 게이지압, 절대압, 복합압 중 측정 압력 타입을 선택할 수 있으며 0~5Vdc 전압 출력 모델로 안정적입니다. 특수 실리콘 센서 기술로 저압과 100psi 이상 압력 범위 모두 정밀하고 안정적으로 측정합니다.

다양한 사양 조합 선택이 가능합니다. 전체 제품번호는 하단의 제품번호생성기에서 확인하세요.
전류출력(4~20mA) 모델 PX309_mA과 밀리볼트 전압출력 모델 PX309-100mv도 제공합니다.

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
PX309 케이블 연결 타입, 0~5Vdc 전압출력 타입
절대압 모델
  
PX309-005A5V
899,820원
배송: 4 주
 
5 psi absolute pressure range, cable connection
  
PX309-015A5V
725,746원
배송: 2 주
 
15 psi absolute pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-030A5V
PX309-030A5V
686,962원
배송: 5 주
 
30 psi absolute pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-050A5V
PX309-050A5V
686,962원
배송: 2 주
 
50 psi absolute pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-100A5V
PX309-100A5V
686,962원
배송: 2 주
 
100 psi absolute pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-200A5V
PX309-200A5V
725,746원
배송: 2 주
 
200 psi absolute pressure range, cable connection
  
PX309-300A5V
725,746원
배송: 2 주
 
300 psi absolute pressure range, cable connection
진공 및 복합압력 모델
  
PX309-015V5V
711,919원
배송: 2 주
 
Ambient to -15 psi Vacuum pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-015CG5V
PX309-015CG5V
752,107원
배송: 2 주
 
-15 psi to +15 psi compound gage pressure range, cable connection
게이지압 모델
  
PX309-001G5V
1,015,939원
배송: 2 주
 
1 psi gage pressure range, cable connection
  
PX309-002G5V
928,746원
배송: 5 주
 
2 psi gage pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-005G5V
PX309-005G5V
884,053원
배송: 2 주
 
5 psi gage pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-015G5V
PX309-015G5V
648,854원
배송: 5 주
 
15 psi gage pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-030G5V
PX309-030G5V
636,977원
배송: 2 주
 
30 psi gage pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-050G5V
PX309-050G5V
672,943원
배송: 2 주
 
50 psi gage pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-100G5V
PX309-100G5V
636,977원
배송: 2 주
 
100 psi gage pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-150G5V
PX309-150G5V
636,977원
배송: 2 주
 
150 psi gage pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-200G5V
PX309-200G5V
636,977원
배송: 2 주
 
200 psi gage pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-300G5V
PX309-300G5V
672,943원
배송: 2 주
 
300 psi gage pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-500G5V
PX309-500G5V
636,977원
배송: 2 주
 
500 psi gage pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-1KG5V
PX309-1KG5V
636,977원
배송: 2 주
 
1000 psi gage pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-2KG5V
PX309-2KG5V
672,943원
배송: 2 주
 
2000 psi gage pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-3KG5V
PX309-3KG5V
672,943원
배송: 2 주
 
3000 psi gage pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-5KG5V
PX309-5KG5V
636,977원
배송: 2 주
 
5000 psi gage pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-7.5KG5V
PX309-7.5KG5V
672,943원
배송: 2 주
 
7,500 psi gage pressure range, cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-10KG5V
PX309-10KG5V
648,854원
배송: 5 주
 
10,000 psi gage pressure range, cable connection
PX319 DIN CONNECTOR STYLE, 0~5Vdc 전압출력 타입
절대압 모델
  
PX319-005A5V
1,080,140원
배송: 2 주
 
5 psi absolute pressure range, DIN connection
  
PX319-015A5V
763,857원
배송: 2 주
 
15 psi absolute pressure range, DIN connection
  
PX319-030A5V
777,910원
배송: 2 주
 
30 psi absolute pressure range, DIN connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX319-050A5V
PX319-050A5V
806,783원
배송: 7 주
 
50 psi absolute pressure range, DIN connection
  
PX319-100A5V
806,783원
배송: 2 주
 
100 psi absolute pressure range, DIN connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX319-200A5V
PX319-200A5V
806,783원
배송: 5 주
 
200 psi absolute pressure range, DIN connection
  
PX319-300A5V
781,910원
배송: 4 주
 
300 psi absolute pressure range, DIN connection
게이지압 모델
  
PX319-001G5V
1,129,383원
배송: 2 주
 
1 psi gage pressure range, DIN connection
  
PX319-002G5V
1,080,140원
배송: 2 주
 
2 psi gage pressure range, DIN connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX319-005G5V
PX319-005G5V
943,530원
배송: 2 주
 
5 psi gage pressure range, DIN connection
  
PX319-015G5V
748,094원
배송: 2 주
 
15 psi gage pressure range, DIN connection
  
PX319-030G5V
754,590원
배송: 2 주
 
30 psi gage pressure range, DIN connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX319-050G5V
PX319-050G5V
758,780원
배송: 2 주
 
50 psi gage pressure range, DIN connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX319-100G5V
PX319-100G5V
708,107원
배송: 2 주
 
100 psi gage pressure range, DIN connection
  
PX319-150G5V
748,094원
배송: 2 주
 
150 psi gage pressure range, DIN connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX319-200G5V
PX319-200G5V
708,107원
배송: 2 주
 
200 psi gage pressure range, DIN connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX319-300G5V
PX319-300G5V
748,094원
배송: 2 주
 
300 psi gage pressure range, DIN connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX319-500G5V
PX319-500G5V
748,094원
배송: 2 주
 
500 psi gage pressure range, DIN connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX319-1KG5V
PX319-1KG5V
748,094원
배송: 2 주
 
1000 psi gage pressure range, DIN connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX319-3KG5V
PX319-3KG5V
748,094원
배송: 2 주
 
3000 psi gage pressure range, DIN connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX319-5KG5V
PX319-5KG5V
718,230원
배송: 2 주
 
5000 psi gage pressure range, DIN connection
  
PX319-7.5KG5V
758,780원
배송: 4 주
 
7,500 psi gage pressure range, DIN connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX319-10KG5V
PX319-10KG5V
758,780원
배송: 2 주
 
10,000 psi gage pressure range, DIN connection
PX329 TWIST-LOCK CONNECTOR STYLE, 0~5Vdc 전압출력 타입
절대압 모델
  
PX329-005A5V
1,108,850원
배송: 2 주
 
005 psi absolute pressure range, twist-lock connection
  
PX329-015A5V
976,519원
배송: 2 주
 
015 psi absolute pressure range, twist-lock connection
  
PX329-030A5V
981,910원
배송: 2 주
 
030 psi absolute pressure range, twist-lock connection
  
PX329-050A5V
981,910원
배송: 4 주
 
050 psi absolute pressure range, twist-lock connection
  
PX329-100A5V
943,470원
배송: 2 주
 
100 psi absolute pressure range, twist-lock connection
  
PX329-200A5V
929,450원
배송: 2 주
 
200 psi absolute pressure range, twist-lock connection
  
PX329-300A5V
943,470원
배송: 4 주
 
300 psi absolute pressure range, twist-lock connection
게이지압 모델
  
PX329-001G5V
판매 상담  
배송: 
 
 
1 psi gage pressure range, twist-lock connection
  
PX329-002G5V
1,108,850원
배송: 4 주
 
2 psi gage pressure range, twist-lock connection
  
PX329-005G5V
1,086,100원
배송: 5 주
 
5 psi gage pressure range, twist-lock connection
  
PX329-015G5V
922,430원
배송: 2 주
 
15 psi gage pressure range, twist-lock connection
  
PX329-030G5V
917,360원
배송: 4 주
 
30 psi gage pressure range, twist-lock connection
  
PX329-050G5V
831,508원
배송: 2 주
 
50 psi gage pressure range, twist-lock connection
  
PX329-100G5V
909,399원
배송: 2 주
 
100 psi gage pressure range, twist-lock connection
  
PX329-150G5V
922,430원
배송: 2 주
 
150 psi gage pressure range, twist-lock connection
  
PX329-200G5V
909,399원
배송: 2 주
 
200 psi gage pressure range, twist-lock connection
  
PX329-300G5V
909,399원
배송: 2 주
 
300 psi gage pressure range, twist-lock connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX329-500G5V
PX329-500G5V
922,430원
배송: 2 주
 
500 psi gage pressure range, twist-lock connection
  
PX329-1KG5V
909,399원
배송: 2 주
 
1000 psi gage pressure range, twist-lock connection
  
PX329-2KG5V
922,430원
배송: 4 주
 
2000 psi gage pressure range, twist-lock connection
  
PX329-3KG5V
873,120원
배송: 3 주
 
3000 psi gage pressure range, twist-lock connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX329-5KG5V
PX329-5KG5V
909,399원
배송: 2 주
 
5000 psi gage pressure range, twist-lock connection
  
PX329-7.5KG5V
922,430원
배송: 2 주
 
7,500 psi gage pressure range, twist-lock connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX329-10KG5V
PX329-10KG5V
873,120원
배송: 5 주
 
10,000 psi gage pressure range, twist-lock connection
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-329-4PC24-015
CA-329-4PC24-015
180,957원
배송: 7 주
 
15 ft Cable with mating twist lock connector for gage or absolute pressure PX329 Models
  
P002414-1
판매 상담  
배송: 
 
 
2 m (6ft) vented cable with M12 connector one end, flying leads one end for PX359 gage pressure models
  
P002414-2
판매 상담  
배송: 
 
 
5 m (16ft) vented cable with M12 connector one end, flying leads one end for PX359 gage pressure models
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06V-10-6S
PT06V-10-6S
판매 상담  
배송: 
 
 
Vented twist-lock connector for gage or absolute pressure PX329 models
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
76,043원
배송: 2 주
 
non-Vented twist lock connector for Absolute pressure PX329 models
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-39-4PC22-5
CA-39-4PC22-5
판매 상담  
배송: 
 
 
4-Conductor mating twist-lock connector with 1.5 m (5') cable for gage or absolute pressure PX329 models
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCX5302
CX5302
67,971원
배송: 2 주
 
Extra 9.4 mm mini-DIN connector for PX319 Series
Click to expand/minimize a list of what others bought with theU24Y175
U24Y175
판매 상담  
배송: 
 
 
24 Vdc @ 175 ma Power supply, 120/240 Vdc
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Mating connector for PX329 Series: PT06V-10-6S, $26.50 ea.
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
PX359 Gage pressure models 300 psi and below require a vented cable, see Accessories in the
To Order Table.
주문 예: (1) PX329-100G5V 100 psi gage pressure transducer with twist lock connector, 909,399원    plus (1) PX329-100G5V 100 psi gage pressure transducer with twist lock connector, 909,399원, 909,399 + 909,399 = 1,818,798원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Electrical Connection 선택하기:
0 : 1.5 m (5’) Cable
1 : micro-DIN Connector
2 : Twist-Lock Connector
5 : M12 Connector

(2) Range 선택하기:
005A : 5 psia - ABSOLUTE PRESSURE
015A : 15 psia
030A : 30 psia
050A : 50 psia
100A : 100 psia
200A : 200 psia
300A : 300 psia
001G : 1 psig - GAGE PRESSURE
002G : 2 psig
005G : 5 psig
015G : 15 psig
030G : 30 psig
050G : 50 psig
100G : 100 psig
150G : 150 psig
200G : 200 psig
300G : 300 psig
500G : 500 psig
1KG : 1000 psig
2KG : 2000 psig
3KG : 3000 psig
5KG : 5000 psig
7.5KG : 7500 psig
10KG : 10000 psig

(3) Output 선택하기:
V : mV/V Output
5V : 0 to 5 Vdc Output
I : 4 to 20 mA Output
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.