PX309 Series (mV 출력)
Pressure Transducer 100 mV Output
431,730원
PX319-100GV
-
온라인 주문하시면 5% 할인 받으실 수 있습니다.
-
교정 인증서 제공: 5-Point NIST Traceable Calibration Certificate
-
저압범위: Low Pressure Range 1,2,5 psi
-
기압범위: 1 psi ~ 10,000 psi
-
측정압력 선택: 절대압, 게이지압
-
최첨단 실리콘 센서기술과 견고한 스테인레스 강 구조의 결합
-
높은 안정성, 높은 정확성 0.25% FS (BSL)
-
뛰어난 온도보상, 교정 기술로 완성 된 제품
-
보호등급: IP 65 Environmental Protection
-
전기적 연결방식: 케이블, 커넥터 선택 가능
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Mating connector for PX329 Series: PT06V-10-6S, $26.50 ea.
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
PX359 Gage pressure models 300 psi and below require a vented cable, see Accessories in the
To Order Table.
주문 예: (1) PX329-100GV 100 psi gage pressure transducer with twist lock connector, 532,010원 plus (1) PX329-100GV 100 psi gage pressure transducer with twist lock connector, 532,010원, 532,010 + 532,010 = 1,064,020원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Electrical Connection 선택하기:0 : 1.5 m (5’) Cable
1 : micro-DIN Connector
2 : Twist-Lock Connector
5 : M12 Connector
(2)
Range 선택하기:005A : 5 psia - ABSOLUTE PRESSURE
015A : 15 psia
030A : 30 psia
050A : 50 psia
100A : 100 psia
200A : 200 psia
300A : 300 psia
001G : 1 psig - GAGE PRESSURE
002G : 2 psig
005G : 5 psig
015G : 15 psig
030G : 30 psig
050G : 50 psig
100G : 100 psig
150G : 150 psig
200G : 200 psig
300G : 300 psig
500G : 500 psig
1KG : 1000 psig
2KG : 2000 psig
3KG : 3000 psig
5KG : 5000 psig
7.5KG : 7500 psig
10KG : 10000 psig
(3)
Output 선택하기:V : mV/V Output
5V : 0 to 5 Vdc Output
I : 4 to 20 mA Output
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.