장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

[단종] 범용 압력 트랜스듀서 (변환기)
General Purpose Pressure Transducer

PX302 Series

[단종] - 범용 압력 트랜스듀서 | PX302 Series

[단종] - 범용 압력 트랜스듀서

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • Rugged ALL Stainless Steel Construction
  • Integral Strain Relief for Cable
  • High Sensitivity 10 mV/V Output
  • NEMA 3 Enclosure
  • NIST
  • Cable and Subminiature DIN Connector Styles Available

설명

PX302/3-9*-2 시리즈는 단종되었습니다.
대체품으로 PX309 시리즈 확인 부탁드립니다.
문의 사항 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.



SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc (5 to 15 Vdc limits)
Output: 10 mV/V ratiometric 100 mV ± mV @ 10 Vdc
Accuracy: 0.25% BFSL (linearity, hysteresis, repeatability)
Zero Balance: 0 mV ± 2 mV
Input Resistance: 15,000 Ω nominal
Long-Term Stability: ± 0.5% FS
Typical Life: 100 million cycles
Operating Temperature: -18 to 71°C (0 to 160°F)
Compensated Temperature: -1 to 71°C (30 to 160°F)
Total Thermal Effects: ±1% FS max
Proof Pressure: 200%, 13,000 psi max
Response Time: 1 ms
Shock: 50 g @ 11 ms
Vibration: 15 g 10 to 2000 Hz
Wetted Parts: 17-4 PH and 300 Series stainless steel
Pressure Port: 1/4 NPT male
Electrical Connection:
   PX302: 1 m (3') 4-conductor unshielded cable
   PX312: mini DIN connector (included)
Weight: 131 g (4.6 oz) to 1000 psi 190 g (6.7 oz) from 1000 psi
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: PX302/3-9*-2 시리즈는 단종되었습니다.
주문 예:  (1) PS-4E pressure snubber for water and light oils, 38,255원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.