장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

디지털 디스플레이가 있는 산업용 압력 트랜스미터
Rangeable Industrial Pressure Transmitter with Digital Display

PX3005

산업용 압력 트랜스미터 (디지털 디스플레이) | OMEGA | PX3005

산업용 압력 트랜스미터 (디지털 디스플레이) | OMEGA

1,385,840원 PX3005-001GI

1 year warranty
  • 소형 크기
  • IP67 환경 등급
  • 유체와 접촉되는 부품 316SS
  • 엔지니어링 단위 19개 중 1개를 표시하도록 조정
  • 정밀도 +/-0.2% URL
  • 공정 변수, mA 또는 백분율 (%)의 디스플레이 모드 선택
  • 교정 보고서 포함 (표준)
센서와 트랜스듀서 - 관련 제품 보기

설명

오메가엔지니어링 PX3005는 공정 자동화, 유압 시스템, 압축기 펌프 및 일관되고 안정적인 압력 측정이 필수적인 탱크 레벨 애플리케이션의 압력 모니터링에 이상적인 소형의 범위가 넓은 압력 트랜스미터입니다. PX3005는 MEMs 피에조 레지 스티브 압력 센서를 첨단 미세 가공과 결합하여 탁월한 정밀도와 성능을 제공합니다.

견고한 316 스테인리스 스틸 인클로저는 IP67 등급으로 세척 환경에 적합합니다. 5자리 백라이트 LCD를 통하여 프로세스 변수를 완전하게 표현할 수 있습니다. 1 psi ~ 15,000 psi의 범위에서 사용할 수 있는 트랜스미터 모듈을 사용하여 4 ~ 20 mA 신호를 구성하고 입력 또는 출력 표시하고 19개의 측정 단위를 선택할 수 있습니다. 출력 신호는 트랜스미터의 범위를 조정할 수 있습니다. 범위는 Zero 와 Span을 조정할 수 있으며, 최소 범위가 30%인 URL은 = 100%에서 100% FS URL( Upper Range Limit-상담 범위 제한)입니다. 이것은 15psi 트랜스듀서가 -15psi에서 FS15 psi사이의 Zero 설정을 가질 수 있음을 의미합니다. 예를 들어, -15psi 및 최대 15psi로 0을 설정할 수 있으므로 -15psi에서 출력이 4 mA가 되고 12 psi 중간 점은 0 psi가 되고 20mA는 15 psi가 됩니다.





기술 사양:
정밀도(NLHR, 20°C ±5°C): ±0.2TD% SPAN
장기간 안정성: +/- 0.1% URL / year
주변 온도 효과 (-20°C ~ 70°C): ±(0.1+0.1TD) % SPAN
전원 공급 장치 효과:± 0.005TD% SPAN/V (Zero 및 Span)
장착 위치 효과: 모든 위치 장착 가능. PV=0으로 재설정 하면 400Pa 미만의 설치 오류를 수정할 수 있습니다.
진동 효과: GB/T 1827.3/IEC61298-3 tests,20g (5-2000HZ, max<±3mm) <0.1% URL
전원 전압: 10.5 ~ 55Vdc
출력 신호: 4-20mA Two wire
센서 응답 시간: 200 mS
댐핑 시간 (Damping Time): 선택 가능, 0 ~ 100 S
로드 저항 Ω: <(U-10.5)/0.021
전송 거리: < 1000m
전력 소비: 500mW(20.8mA 출력 @ 24VDC)
작동 온도: -20 ~ 70°C (-4 ~ 160°F)
보관 온도: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
유체 온도: -40 ~ 120°C (-40 ~ 250°F)
환경 등급: IP67
유체 종류: 316 SS 및 FKM과 호환되는 유체 및 가스
공정 연결 / 재질: 1/4"-18NPT (M) / 316 SS
전기 연결: 4 pin male M12
절연 다이어프램: 316L SS
센서 충전 유체 실리콘 오일
센서 보호관: O-ring, FKM
하우징 재질: 316 SS
무게: 0.52kg

범위 테이블:
게이지 압력 범위
Nominal Value Minimum Span Upper (URL) Lower (URL) Over Range Limit
kPa PSI kPa PSI kPa PSI kPa PSI kPa PSI
7 1 5 0.75 7 1 -7 -1 10.5 1.5
20 3 10 1.5 20 3 -20 -3 30 4.5
35 5 20 3 35 5 -35 -5 52.5 7.5
100 15 35 5 100 15 VAC VAC 150 22
200 30 100 15 200 30 VAC VAC 300 45
700 100 350 30 700 100 VAC VAC 1050 150
MPa PSI MPa PSI MPa PSI MPa PSI MPa PSI
1 150 0.5 75 1 150 VAC VAC 1.5 220
1.7 250 1 150 1.7 250 VAC VAC 2.55 370
3.5 500 1.7 250 3.5 500 VAC VAC 5.25 750
7 1000 3.5 500 7 1000 VAC VAC 10.5 1500
17 1500 7 1000 17 1500 VAC VAC 25.5 3700
35 3000 17 2500 35 3000 VAC VAC 52.5 7500
40 5000 20 3000 40 5000 VAC VAC 60 8700
60 7500 30 4500 60 7500 VAC VAC 90 13000
70 10000 35 5000 70 10000 VAC VAC 105 15000
100 15000 50 7250 100 15000 VAC VAC 150 21750
진공 압력 범위
Nominal Value Minimum Span Upper (URL) Lower (URL) Over Range Limit
kPa PSIA kPa PSIA kPa PSIA kPa PSIA kPa PSIA
35 5 10 1.5 35 5 0 0 50 7.5
100 15 35 5 100 15 0 0 150 22
200 30 100 15 200 30 0 0 300 45
700 100 350 50 700 100 0 0 1050 150
MPa PSIA MPa PSIA MPa PSIA MPa PSIA MPa PSIA
1 150 0.5 75 1 150 0 0 1.5 220
1.7 250 1 150 1.7 250 0 0 2.55 370
3.5 500 1.7 250 3.5 500 0 0 5.25 750
EMC 환경:
      GB/T 9254/CISPR22
      GB/T 17626.2/IEC61000-4-2
      GB/T 17626.3/IEC61000-4-3
      GB/T 17626.8/IEC61000-4-8
      GB/T 17626.4/IEC61000-4-4
      GB/T 17626.5/IEC61000-4-5
      GB/T 17626.6/IEC61000-4-6

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
게이지 압력
  
PX3005-001GI
1,385,840원
배송: 2 주
 
1 PSI 게이지 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-003GI
1,456,020원
배송: 11 주
 
3 PSI 게이지 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-005GI
1,385,840원
배송: 10 주
 
5 PSI 게이지 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-015GI
1,385,840원
배송: 11 주
 
15 PSI 게이지 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-030GI
1,464,070원
배송: 11 주
 
30 PSI 게이지 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-100GI
1,385,840원
배송: 7 주
 
100 PSI 게이지 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-150GI
1,502,260원
배송: 2 주
 
150 PSI 게이지 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-250GI
1,464,070원
배송: 11 주
 
250 PSI 게이지 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-500GI
1,385,840원
배송: 2 주
 
500 PSI 게이지 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-1.0KGI
1,464,070원
배송: 10 주
 
1000 PSI 게이지 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-1.5KGI
1,385,840원
배송: 11 주
 
1500 PSI 게이지 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-3.0KGI
1,464,070원
배송: 11 주
 
3000 PSI 게이지 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-5.0KGI
1,385,840원
배송: 11 주
 
5000 PSI 게이지 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-7.5KGI
1,385,840원
배송: 11 주
 
7500 PSI 게이지 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-10KGI
1,348,409원
배송: 11 주
 
10000 PSI 게이지 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-15KGI
1,424,541원
배송: 11 주
 
15000 PSI 게이지 압력 트랜스미터, mA 출력
절대 압력
  
PX3005-005AI
1,456,020원
배송: 11 주
 
5 PSI 절대 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-015AI
1,464,070원
배송: 11 주
 
15 PSI 절대 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-030AI
1,464,070원
배송: 2 주
 
30 PSI 절대 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-100AI
1,464,070원
배송: 2 주
 
100 PSI 절대 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-150AI
1,464,070원
배송: 2 주
 
150 PSI 절대 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-250AI
1,424,560원
배송: 11 주
 
250 PSI 절대 압력 트랜스미터, mA 출력
  
PX3005-500AI
1,464,070원
배송: 11 주
 
500 PSI 절대 압력 트랜스미터, mA 출력
316LSS 쿨링 소자, 어댑터
  
PG-CTN4-G03
368,705원
배송: 2 주
 
1/4 NPT 피팅, 150C ~ 300C
  
PG-CTN4-G02
204,875원
배송: 2 주
 
1/4 NPT 피팅, 80C ~ 150C
  
PA-27
76,530원
배송: 2 주
 
½ NPT 암형 ~ ¼ NPT 수형 애댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePA-36
PA-36
판매 상담  
배송: 
 
 
¼ NPT 암형 ~ ½ NPT 수형 애댑터
커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-5
M12C-PUR-4-S-F-5
43,219원
배송: 2 주
 
폴리 우레탄 케이블 -25 ~ 90°C, 한쪽 끝 직각 4-핀 M12 암형 커넥터, 반대편은 플라잉 리드 한쪽 끝 5 m (16.4') 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-R-F-5
M12C-PVC-4-R-F-5
41,590원
배송: 2 주
 
PVC 케이블 -25 ~ 100°C, 직각 4-핀 M12 암형 커넥터 1개, 플라잉 리드 한쪽 끝 5 m (16.4') 길이
  
M12C-SIL-4-S-F-5
42,630원
배송: 2 주
 
실리콘 케이블 -50 ~ 180°C, 한쪽 끝 스트레이트 4-핀 M12 암형 커넥터, 반대편은 플라잉 리드, 5m (16.4') 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-S-F-FM
M12-S-F-FM
29,159원
배송: 2 주
 
필드 서비스 가능 / 설치 직각 4핀 M12 암형 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-R-F-FM
M12-R-F-FM
30,936원
배송: 2 주
 
필드 서비스 / 설치용 4핀 M12 암형 커넥터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.