2,004,080원 PX3005-25WDWBI
설명
오메가엔지니어링의 차동 PX3005-DIFF는 공정 자동화, 유압 시스템, 압축기 펌프 및 일관되고 안정적인 압력 측정이 필수적인 탱크 레벨 애플리케이션의 압력 모니터링에 이상적인 소형의 범위가 넓은 압력 트랜스미터입니다. PX3005- DIFF는 MEMs 피에조 레지 스티브 압력 센서를 첨단 미세 가공과 결합하여 탁월한 정밀도와 성능을 제공합니다.
| Nominal Value | Minimum Span | UPPER (URL) | LOWER (LRL) | Static pressure limit | Hi Side Over Range Limit | Lo Side Over Range Limit | mbar | "H2O | mbar | "H2O | mbar | "H2O | mbar | "H2O | bar | psi | bar | psi | bar | psi | 60 | 25 | 0.02 | 0.8 | 60 | 25 | -60 | -25 | 250 | 3600 | 250 | 3600 | 160 | 2300 | 400 | 160 | 0.04 | 1.6 | 400 | 160 | -400 | -160 | 400 | 5750 | 250 | 3600 | 160 | 2300 | 2500 | 1000 | 0.25 | 10 | 2500 | 1000 | -2500 | -1000 | 400 | 5750 | 250 | 3600 | 160 | 2300 | bar | psi | bar | psi | bar | psi | bar | psi | bar | psi | bar | psi | bar | psi | 10 | 150 | 10 | 40 | 10 | 150 | -5 | -70 | 400 | 5750 | 250 | 3600 | 160 | 2300 | 30 | 400 | 30 | 120 | 30 | 400 | -5 | -70 | 400 | 5750 | 250 | 3600 | 160 | 2300 | 100 | 1500 | 100 | 400 | 100 | 1500 | -5 | -70 | 400 | 5750 | 250 | 3600 | 160 | 2300 |
|---|