장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

경제적인 Wet/Wet 차압센서(2포트)와 게이지압 센서(1포트)
(PC Mountable Wet/Wet Differential Pressure Sensor)

PX26 시리즈

Wet/Wet 차압센서 | PX26 시리즈

Wet/Wet 차압센서

232,406원 PX26-001GV

1 year warranty
  • 양쪽 면에 물과 다양한 종류의 액체 적용 가능
  • 게이지압 및 차압 측정 센서
  • SIP 4-핀 으로 PCB 장착 및 장비 삽입 가능
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


PX26 시리즈는 압력센서 기술 중 가장 최신의 정밀 기술인 미세 가공 실리콘 기술이 적용된 실리콘 압력센서 입니다. 양쪽의 다이어프램이 측정 유체를 처리하며, 일반 실리콘 압력세너보다 다이어프램이 크기 때문에 장기 안정성 역시 향상된 설계입니다. 또한 독자적인 기술로 전도 씰(conductive seal)이 실리콘 다이어프램과 플라스틱 하우징 간에 위치하여 실리콘 압력센서의 정밀함을 경제적인 가격대로 제공할 수 있게 되었습니다. Wet/Wet 습식 압력센서로, 양 쪽 물과 다른 액체의 차등 압력 측정이 가능합니다.

【기술사양】

0-1 ~ 0-250 psi (0-0.07 에서 17.2 bar) 게이지압 및 차압 범위
여기 전압: 최대 10 Vdc, 16 Vdc @ 2 mA
출력 (@ 10 Vdcc):
      1 psi = 16.7 mV;
      5 psi = 50 mV; >5 psi = 100 mV;
      250 psi = 150 mV
안정성
      선형성: 일반적으로 ±0.25% FS BFSL (최대 ±1%) P2 > P1
      히스테리시스 및 반복성: 0.2% FS
제로 발란스: ±1.5 mV
측정 범위 오차: ±3.0 mV
1년 안정성: 0.5% FS
작동 온도: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
보상 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
열 효과:
      영점: 1 mV
      측정 범위: 1% rdg
보증 내압: 20 psi (5 psi 이하 작동 범위); 45 psi (15 psi 이하 작동 범위); 60 psi (30 psi 이하 작동 범위); 200 psi (100 psi 이하 작동 범위)
입력 저항: 7.5 kΩ
출력 저항: 2.5 kΩ
응답 시간: 1 ms
게이지 타입: 실리콘 센서
액체 접촉 파트: 폴리에티마이드, 실리콘, 불소실리콘
무게: 2 g (0.07 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
게이지압 센서 (포트 1개)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-001GV
PX26-001GV
232,406원
배송: 2 주
 
0 ~ 1 PSIG 범위 게이지압 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-005GV
PX26-005GV
147,865원
배송: 2 주
 
0 ~ 5 PSIG 범위 게이지압 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-015GV
PX26-015GV
198,860원
배송: 2 주
 
0 ~ 15 PSIG 범위 게이지압 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-030GV
PX26-030GV
223,530원
배송: 2 주
 
0 ~ 30 PSIG 범위 게이지압 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-100GV
PX26-100GV
207,130원
배송: 2 주
 
0 ~ 100 PSIG 범위 게이지압 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-250GV
PX26-250GV
195,711원
배송: 2 주
 
0 ~ 250 PSIG 범위 게이지압 모델
차압 센서 (포트 2개)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-001DV
PX26-001DV
220,175원
배송: 2 주
 
+/- 1 PSID 범위 차압 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-005DV
PX26-005DV
215,568원
배송: 2 주
 
+/- 5 PSID 범위 차압 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-015DV
PX26-015DV
201,361원
배송: 2 주
 
+/- 15 PSID 범위 차압 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-030DV
PX26-030DV
229,348원
배송: 12 주
 
+/- 30 PSID 범위 차압 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-100DV
PX26-100DV
233,915원
배송: 2 주
 
+/- 100 PSID 범위 차압 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-250DV
PX26-250DV
194,698원
배송: 2 주
 
+/- 250 PSID 범위 차압 모델
부속품
  
CX136-4
13,851원
배송: 2 주
 
4핀 커넥터 대응 소켓
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
95,269원
배송: 2 주
 
4도체 차폐 케이블 (연결용) 30m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTY316-100
TY316-100
판매 상담  
배송: 
 
 
유연한 플라스틱 튜브, 30m
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.