장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

저압 범위 측정의 Wet/Wet 차등 압력 트랜스미터
(Low Differential Pressure Transducers, Wet/Wet)

PX2300 시리즈

차압 습측 압력 트랜스미터 | PX2300 시리즈

차압 습측 압력 트랜스미터

1,663,698원 PX2300-1DI

1 year warranty
  • 0.25% 정밀도
  • NEMA 4 (IP65) 등급
  • 습성/부식성 환경에서 측정 가능
  • 압력 강하 측정에 이상적
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


PX2300 시리즈 압력 트랜스미터는 낮은 범위의 저압을 정밀하게 측정하고, 높은 강도의 전류 출력으로 변환하여 전송할 수 있는 제품입니다. 매체(유체) 접촉부는 전체 스테인레스 스틸 또는 엘라스토머 씰 재질로 건조한 기체부터 부식성이 있는 액체까지, 대부분의 매질과 호환 가능 합니다. 과압과 작동 압력 등급이 높고, 하우징은 NEMA 4 (IP65) 등급 외장으로, 거친 산업 현장에서 이상적입니다. 필터를 통해 하강 압력을 측정하는 공정이나 이외에도 저압 범위 내의 Wet/Wet 차등 압력을 측정하는 모든 어플리케이션에서 이상적입니다.

* 제품번호 PX2300-1DI ~ PX2300-100DI : 0~1 / 0~100 psid 단방향 모델
* 제품번호 PX2300-.5BDI ~ PX2300-50BDI : ±0.5 ~ ±50 psid 양방향 모델

【기술사양】

여기 전압: 24 Vdc 공칭
최대: 30 + 0.004 x (루프 저항 Ω) Vdc
최소: 11 + 0.02 x (루프 저항 Ω) Vdc
루프 저항: 0 ~ 1000 Ω
출력: 4 ~ 20 mA
정밀도: ±0.25% RSS FS @ 일정 온도 (선형성, 반복도, 히스테리시스 포함)
    선형성: ±0.20% FS
    히스테리시스: 0.10% FS
    반복도: ±0.05% FS
작동 온도 범위: -18 ~ 80°C (0 ~ 176°F)
보상 온도 범위: -1 ~ 65°C (30 ~ 149°F)
영점에 대한 열 효과: <±0.02% FS/°F
구간에 대한 열 효과: <±0.02% FS/°F
센서: 커패시턴스 타입
최대 라인 압력: 250 psig
최대 초과 압력:
고압 측: 1 ~ 5 psi = 20 x FS,
              10 ~ 25 psi = 10 x FS, 50 psi = 5 x FS
              100 psi = 2.5 x FS
저압 측: 2.5 x FS (Shift 커버 가능)
*높은 차압 적용 시 제로 값에서 시프트가 일어 납니다. 그 값은 저압 포트에 작용하는 초과 압력에 대해 ±10% FS 만큼 커질 수 있습니다. -다른 변수들은 시프트 되지 않습니다.- 양의 값의 초과 압력이 작용하거나 또는 초과압력이 항상 한 방향으로만 작용할 때 시프트가 회복될 수 있습니다. 이와 같은 방식으로 압력을 가해서 사용자는 센서를 미리 세팅해 놓을 수 있습니다. 이보다 적은 압력에 따른 오버로드는 이 이상 시프트를 일으키지 않습니다.)
유체 접촉부: 17-4 및 300 SS, FKM, 실리콘 O-링과 함께 사용 가능한 공기 및 액체
구멍 크기: 0.27/0.08" 양극/음극 포트
케이스: NEMA 4 (IP65)
압력 포트: ¼ NPT, 내부
전기 연결: 22.2 mm (0.875") 오픈 도관, 내장형 배리어 스트립
응답 시간: 50 ms (물의 경우)
무게: 410 g (14.4 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
PX2300-1DI
1,663,698원
배송: 2 주
 
0-1 PSID 차압 측정, Wet/Wet, 단방향, 전류 출력 모델
  
PX2300-2DI
1,574,799원
배송: 2 주
 
0-2 PSID 차압 측정, Wet/Wet, 단방향, 전류 출력 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX2300-5DI
PX2300-5DI
1,663,698원
배송: 5 주
 
0-5 PSID 차압 측정, Wet/Wet, 단방향, 전류 출력 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX2300-10DI
PX2300-10DI
1,663,698원
배송: 2 주
 
0-10 PSID 차압 측정, Wet/Wet, 단방향, 전류 출력 모델
  
PX2300-25DI
1,574,799원
배송: 2 주
 
0-25 PSID 차압 측정, Wet/Wet, 단방향, 전류 출력 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX2300-50DI
PX2300-50DI
1,663,698원
배송: 2 주
 
0-50 PSID 차압 측정, Wet/Wet, 단방향, 전류 출력 모델
  
PX2300-100DI
1,663,698원
배송: 9 주
 
0-100 PSID 차압 측정, Wet/Wet, 단방향, 전류 출력 모델
  
PX2300-.5BDI
판매 상담  
배송: 
 
 
±0.5 PSID 차압 측정, Wet/Wet, 양방향, 전류 출력 모델
  
PX2300-1BDI
1,663,698원
배송: 2 주
 
±1 PSID 차압 측정, Wet/Wet, 양방향, 전류 출력 모델
  
PX2300-2.5BDI
1,621,430원
배송: 4 주
 
±2.5 PSID 차압 측정, Wet/Wet, 양방향, 전류 출력 모델
  
PX2300-5BDI
1,534,780원
배송: 2 주
 
±5 PSID 차압 측정, Wet/Wet, 양방향, 전류 출력 모델
  
PX2300-10BDI
1,612,490원
배송: 9 주
 
±10 PSID 차압 측정, Wet/Wet, 양방향, 전류 출력 모델
  
PX2300-25BDI
1,614,681원
배송: 5 주
 
±25 PSID 차압 측정, Wet/Wet, 양방향, 전류 출력 모델
  
PX2300-50BDI
1,612,490원
배송: 9 주
 
±50 PSID 차압 측정, Wet/Wet, 양방향, 전류 출력 모델
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 운영자 매뉴얼이 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.